omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

温度参比探头
带适用于热电偶分度号的标准尺寸连接器

TRP系列

温度参比探头 | TRP系列

温度参比探头

查看下面所有型号

  • 提供所有标准分度号
  • 配备配对连接器和锁箍
  • 订购时可选300 mm (12")、 600 mm (24")或900 mm (36")导线
  • 304不锈钢护套材料
精密校准设备和冰点参考 - 查看相关产品

产品描述

精确的热电偶温度测量需要稳定的参比端。常见做法是通过将铜导线连接至每个热电偶接线柱,创建一个过渡参比端。当该过渡参比端保持在冰点0°C (32°F)时,连接至读数仪表的整条铜导线的热电偶输出似乎稳定并可预测。为了准确和方便,OMEGA提供了TRP系列参比探头,该探头将热电偶-铜过渡参比端放置于⅛"直径护套的端部,以便于插入到TRCIII-A冰点校准室中。一次可在OMEGA冰点室中使用多达六个TRP系列探头。当如下所示配合使用电压计和TRCIII-A ice point™ 参比室时,使用温度-毫伏表格可将读数转换为°C或°F。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
TRP-K
¥1,131.20
货期: 8 周
 
CHROMEGA™ - ALOMEGA,K型热电偶
Quick Ship
  
TRP-T
¥1,131.20
货期: 8 周
 
铜 - 康铜,T型热电偶
Quick Ship
  
TRP-E
¥1,131.20
货期: 8 周
 
CHROMEGA™ - 康铜,E型热电偶
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRP-J
TRP-J
¥1,131.20
货期: 8 周
 
铁 - 康铜,J型热电偶
Quick Ship
  
TRP-S
咨询  
货期: 
 
 
铂 - 铂10%铑,S型热电偶
Quick Ship
  
TRP-R
咨询  
货期: 
 
 
铂 - 铂13%铑,R型热电偶
Quick Ship
  
TRP-B
¥4,452.00
货期: 8 周
 
铂30%铑 - 铂6%铑,B型热电偶
Quick Ship
  
TRP-C
¥2,245.60
货期: 2 周
 
钨5%铼 - 钨26%铼,C型热电偶
Quick Ship
  
TRP-G
¥2,245.60
货期: 8 周
 
钨 - 钨26%铼,G型热电偶
Quick Ship
  
TRP-D
¥2,245.60
货期: 2 周
 
钨3%铼 - 钨25%铼,D型热电偶
所有金额以RMB显示
注:
* 12" 导线是标准配置。如需24或36"长导线,请将后缀"-24"或"-36"添加到型号中, 需额外付费。
† 探头标准长度是6",每增加6"长度,需额外付费。