omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

不可逆测温标签

TL-S,TL-C,TL-T,TL-F系列

不可逆测温标签 | TL-S,TL-C,TL-T,TL-F系列

不可逆测温标签

查看下面所有型号

  • 达到额定温度时,指示点变为黑色。
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆 - 查看相关产品

产品描述

单点式圆形标签(°C/°F)
TL-S标签设计用于低成本、单温度应用。TL-S标签为小巧的圆形标签,直径仅9.52mm (3⁄8")。它们是狭小空间的理想之选。TL-S标签销售包装为30件装或50件装。

4点式圆形标签(仅°F)
TL-C标签采用小巧的圆形设计,单片具有4个温度等级。这种标签特别适用于狭小空间。TL-C温度指示标签的销售包装为10件装或30件装。

3点式标签(°C/°F)
TL-T标签在单片标签上拥有3个温度等级,可为用户提供更多关于标签上的最高温度的信息。这种标签可用于标示最高温度。TL-T标签的销售包装为20件装或40件装。

5点式标签(°C/°F)
TL-F标签具有5个温度点,排列为一条直线。这种设计可方便用户观察最高温度。TL-F标签的销售包装为10件装或30件装。


规格:
精度: 99°C (210°F)或以下为±1°C (1.8°F);
100°C (212°F) ~ 154°C (309°F)为±1.5°C (2.7°F);
160°C (320°F) ~ 280°C (536°)为±1%和±1°C (1.8°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
TL-S-100
¥87.88
货期: 2 周
 
单点圆形标签,100°F,30件装
Quick Ship
TL-S-105
¥122.00
货期: 2 周
 
单点圆形标签,105°F,30件装
Quick Ship
TL-S-105-50
¥129.74
货期: 3 周
 
单点圆形标签,105°F,50件装
Quick Ship
TL-S-120
¥92.85
货期: 2 周
 
单点圆形标签,120°F,30件装
Quick Ship
TL-S-120-50
¥122.81
货期: 14 周
 
单点圆形标签,120°F,50件装
Quick Ship
TL-S-140
¥87.88
货期: 2 周
 
单点圆形标签,140°F,30件装
Quick Ship
TL-S-140-50
¥129.74
货期: 3 周
 
单点圆形标签,140°F,50件装
Quick Ship
TL-S-160
¥87.88
货期: 2 周
 
单点圆形标签,160°F,30件装
Quick Ship
TL-S-180
¥87.88
货期: 2 周
 
单点圆形标签,180°F,30件装
Quick Ship
TL-S-180-50
¥122.81
货期: 3 周
 
单点圆形标签,180°F,50件装
Quick Ship
TL-S-200-50
¥110.42
货期: 11 周
 
单点圆形标签,200°F,50件装
Quick Ship
TL-S-220
¥75.48
货期: 15 周
 
单点圆形标签,220°F,30件装
Quick Ship
TL-S-250
¥75.48
货期: 2 周
 
单点圆形标签,250°F,30件装
Quick Ship
TL-S-340
¥75.48
货期: 15 周
 
单点圆形标签,340°F,30件装
Quick Ship
TL-S-390
¥79.74
货期: 2 周
 
单点圆形标签,390°F,30件装
Quick Ship
TL-S-500
¥79.74
货期: 2 周
 
单点圆形标签,500°F,30件装
所有金额以RMB显示
注: 如欲订购50件装,请将后缀"-50"添加到型号中。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 温度范围 选项:
100 for 100°F
105 for 105°F
110 for 110°F
115 for 115°F
120 for 120°F
130 for 130°F
140 for 140°F
150 for 150°F
160 for 160°F
170 for 170°F
180 for 180°F
190 for 190°F
200 for 200°F
210 for 210°F
220 for 220°F
230 for 230°F
240 for 240°F
250 for 250°F
260 for 260°F
270 for 270°F
280 for 280°F
290 for 290°F
300 for 300°F
310 for 310°F
320 for 320°F
330 for 330°F
340 for 340°F
350 for 350°F
360 for 360°F
370 for 370°F
380 for 380°F
390 for 390°F
400 for 400°F
410 for 410°F
420 for 420°F
435 for 435°F
450 for 450°F
465 for 465°F
480 for 480°F
490 for 490°F
500 for 500°F

(2) 包装数量 选项:
无(选项为空白) for 标准单位
-50 for 每包50件
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559