omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

OMEGALABEL™不可逆温度标签

TL-8和TL-10 Range系列

OMEGALABEL™不可逆温度标签 | TL-8和TL-10  Range系列

OMEGALABEL™不可逆温度标签

查看下面所有型号

  • 背面带有粘贴功能,便于安装,用于-40°C/°F以上温度环境
  • 当到达温度时,相应指示格变黑
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆 - 查看相关产品

产品描述

应用 •通用•航空•电气•HVAC •可应用于尺寸合适的所有场合

规格:
精度: 99°C (210°F)或以下为
±1°C (1.8°F);
100°C (212°F) ~ 154°C (309°F)为±1.5°C (2.7°F);
160°C (320°F) ~ 280°C (536°F)为±1%和±1°C (1.8°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-105-10
TL-10-105-10
¥148.72
货期: 4 周
 
10个温度范围标签,(105,110,115,120,130,140,150,160,170,180F),10件一包
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-190-30
TL-10-190-30
¥411.84
货期: 库存
 
10个温度范围标签,(190,200,210,220,230,240,250,260,270,280F),30件一包
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-290-30
TL-10-290-30
¥411.84
货期: 库存
 
10个温度范围标签,(290,300,310,320,330,340,350,360,370,380F),30件一包
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-390-10
TL-10-390-10
¥148.72
货期: 库存
 
10温度范围标签,(390,400,410,420,435,450,465,480,490,500F),30件一包
所有金额以RMB显示
注: * 订购10件装填上"-10",30件装填上"-30"。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 温度范围 选项:
105 for 105/110/115/120/130/140/150/160/170/180°F
190 for 190/200/210/220/230/240/250/260/270/280°F
290 for 290/300/310/320/330/340/350/360/370/380°F
390 for 390/400/410/420/435/450/465/480/490/500F

(2) 包装数量 选项:
-10 for 每包10
-30 for 每包30
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。