omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

坚固耐用的 Super OMEGACLAD™ XL 过渡连接型热电偶探头
温度测量领域的先进技术

TJ36CAXL_NNXL

过渡连接型热电偶探头 | TJ36CAXL_NNXL

过渡连接型热电偶探头

查看下面所有型号

  • OMEGA仅用于K和N分度的热电偶技术
  • 超稳定的温度漂移——25周低于2.8°C
  • 尺寸更小,性能更佳—0.8 mm探头可承受815°C (1500°F)的温度长达3年
  • 探头预期寿命高达同类竞争产品的10倍*
  • 可用于检测高达1335°C (2400°F)的温度
  • 900毫米(36英寸)特氟龙涂层绞合导线:1/4和3/16英寸外径的为24 号线规,1/8和1/16英寸外径的为24号线规
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA为您带来Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头系列, 热电偶技术创新产品。采用先进的矿物绝缘(MI)热电偶电缆工艺和技艺精湛的热电偶探头组件制成,即使直径极小,这些温度传感器也可将性能充分发挥。该产品能够抵御恶劣环境中的渗碳、氧化和氯化作用。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
部分型号如下所示。其他型号,请参阅该表下方的型号生成器。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CAXL-18G-12
TJ36-CAXL-18G-12
¥515.20
货期: 6 周
 
K型热电偶探头,3.2毫米(1/8英寸)直径,碰底型,长12英寸(300毫米)
Quick Ship
  
TJ36-CAXL-18E-12
¥515.20
货期: 6 周
 
K型热电偶探头,3.2毫米(1/8英寸)直径,裸露型,长12英寸(300毫米)
Quick Ship
  
TJ36-CAXL-14U-18
¥688.80
货期: 6 周
 
K型热电偶探头,6毫米(1/4英寸)直径,非碰底型,长18英寸(450毫米)
Quick Ship
  
TJ36-CAXL-14U-12
¥638.40
货期: 6 周
 
K型热电偶探头,6毫米(1/4英寸)直径,非碰底型,长12英寸(300毫米);
Quick Ship
  
TJ36-NNXL-14U-12
¥638.40
货期: 6 周
 
N型热电偶探头,6毫米(1/4英寸)直径,非碰底型,长12英寸(300毫米);
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶分度号 选项:
CA for K型热电偶
NN for N型热电偶

(2) 探测头直径 选项:
116 for 1.6毫米(1/16英寸)
18 for 3.2毫米(1/8英寸)
316 for 4.5毫米(3/16英寸)
14 for 6.0毫米(1/4英寸)
516 for 8.0毫米(5/16英寸)
38 for 9.6毫米(3/8英寸)

(3) 连接点风格(请见上面标注以帮助选择连接点风格) 选项:
G for 接地接头
U for 接地接头
E for 暴露接头

(4) 探测头长度 选项:
12 for 300毫米(12英寸)长
18 for 450毫米(18英寸)长
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。