购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

高温引线(Inconel®600编织护套型硅基陶瓷绝缘) 坚固耐用的过渡接头热电偶探头

TJ36-XSIB Series

坚固耐用的热电偶过渡接头探头,带有Inconel®600编织护套型硅基陶瓷绝缘引线
 | TJ36-XSIB Series

坚固耐用的热电偶过渡接头探头,带有Inconel®600编织护套型硅基陶瓷绝缘引线

¥560.00 TJ36-CASS-14U-12-CC-XSIB

  • Inconel®编织护套型硅基陶瓷和陶瓷绝缘引线,24AWG线规
  • 引线额定温度为815°C(1500°)
  • 304 SS和Inconel®600。 还提供SuperOmegaclad®XL护套!
  • 与Omegaclad®压实矿物绝缘电缆一起制造,在恶劣条件下具有持久无漂移的性能
  • 弹簧应变消除可防止电线“被夹”
  • 1 m(40英寸)长引线,剥皮引线
传感器 - 查看相关产品

产品描述

"
要确保长寿命无漂移运行,请选择Super OMEGACLAD™ XL矿物绝缘热电偶电缆和我们坚固耐用的过渡接头探头,二者皆经过K型和N型校准。Inconel®编织护套型 硅基陶瓷和陶瓷绝缘可在高达815°C(1500°F)的温度下确保过渡接头经济有效的运行。请参阅表中突出显示的部分。

校准
ANSI代码
护套
材料
护套 直径
mm (in.)
T/C 接点
温度 上限
°C (°F)
型号
(参见 以下注释)
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304SS 1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC-XSIB
Inconel®
600
1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
921 (1690)
1071 (1960)
1149 (2100)
1149 (2100)
TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC-XSIB
Super
OMEGACLAD™
XL
1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
1038 (1900)
1149 (2100)
1204 (2200)
1204 (2200)
TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC-XSIB
J
铁-
康铜
304SS 1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
441 (825)
521 (970)
621 (1150)
721 (1330)
TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC-XSIB
TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC-XSIB
注:*请指定接点:(G)接地,(E)外露或(U)非接地。
**请使用英寸指定长度:6表示150 mm(6英寸),12表示300 mm(12英寸),或18表示450 mm(18英寸)。
Super OMEGACLAD™ XL探头(以黄色突出显示)还提供N型校准版本,请在型号中使用NN代替CA 。参见以下订购示例。

查看热电偶精度和颜色代码图 "
所有金额以RMB显示
注: 注意:注意:如需M8公头直插头,请在型号中添加“M8-S-M”并加价17美元,如需M12公头直插头,请在型号中添加“M12-S-M” 并加价17美元。如需M8公头直角插头,请在型号中添加“M8-R-M”并加价17美元,如需M12公头直角插头,请在型号中添加“M12-S-M” 并加价17美元。
订购示例: (1) TJ36-CASS-14G-12-CC-XSIB TJ36过渡连接探头,陶瓷绝缘引线外具有Inconel® 600 编织护套,末端引线裸露;304 SS探头;K型,接地接点;探头直径:6 mm(1/4英寸),长度:300 mm(12英寸), ¥540.00

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Thermocouple Type 选项:
CA for Type K
IC for Type J
NN for Type N

(2) Sheath Material 选项:
SS for 304 Stainless Steel
IN for Inconel® 600
XL for Super OMEGACLAD™ XL

(3) Sheath Diameter 选项:
116 for 1/16 in. (1.5 mm)
18 for 1/8 in. (3 mm)
316 for 3/16 in. (4.5 mm)
14 for 1/4 in. (6 mm)

(4) Junction Type 选项:
G for Grounded
E for Exposed
U for Ungrounded

(5) Probe Length 选项:
6 for 6 in. (150 mm)
12 for 12 in. (300 mm)
18 for 18 in. (450 mm)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。