购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

OMEGA热电偶焊机 |

OMEGA热电偶焊机

¥13,170.00 TC-WELD

CE
  • 设计用于生产商用级热电偶接点
  • 无需特殊技能即可使用
  • 通用120/220输入
  • 焊丝最大规格1.1毫米(0.043英寸)直径
  • 高达60焦耳能量输出
  • 每分钟5-10次点焊
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

TC-WELD热电偶焊机适合生产商业级热电偶接点的传感器制造商,也适用于大量外露接点热电偶的用户,例如需要进行多点温度测试和研发实验室。


无需特殊技能,且大多数人都能够以最少的操作完成最高品质的作品。可以通过前面板或使用脚踏开关来操作该工具。

该型号配备了氩气保护装置,适用于焊接直径最大规格为1.1毫米(0.043英寸)的焊丝。

在不使用氩气的情况下,可以产生令人满意的热电偶接点,但在使用氩气的情况下,焊接前会立即自动触发瞬时吹扫,以提供上佳的焊接完整性。
 
一般规范
 
产品名称:            细丝焊机
型号:                        TC-WELD
尺寸:                 220 (W) x 100 (H) x 270 (D) mm
重量:                      3.6 kg / 7.94lbs
焊丝直径:   0.08mm / 0.003&rdquo 至1.1mm / 0.043&rdquo
占空比:                每分钟5-10次点焊
Input:                        90-260 VAC / 50-60 Hz
能量输出:           0至60焦尔
功耗:   充电过程中从最大值120 VA下降至10 VA
氩气输入端口:       6mm (1/4 dia) 推管接头  
 
 
包装盒中含: 
1x TC-weld 
1根电源线
1个脚踏开关
1个覆碳电极
1个覆铜电极
1副护目镜
1个备用保险丝
1个带铅可拆卸钳
 
所有金额以RMB显示