相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
细裸线和绝缘热电偶
» T5R和T3R系列
钨铼合金绞合串珠线
热电偶
T5R和T3R系列
热电偶
查看下面所有型号
下单
超高的温度范围可达2760°C(5000°F)
线径小至0.076毫米(0.003英寸)
D型和C型热电偶
提供300毫米(12英寸)标准长度热电偶,其他尺寸可选
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
钨铼合金热电偶线开发用于满足2760°C (5000°F)范围的超高温测量要求。
OMEGA销售3种广泛使用的测量钨铼合金热电偶分度类型:钨与钨-26%铼、钨-5%铼与钨-26%铼以及钨-3%铼与钨-25%铼。
OMEGA™ 钨铼合金热电偶符合下表中列出的误差限制。
因为纯钨的固有脆性,钨与钨-26%铼热电偶以钨-5%铼与钨-26%铼组合更加难以处理。
W-3% Re/W-25% Re的平均电动势比W/W-26% Re稍小,比W-5% Re/W-26% Re稍大。W-3% Re的延展性与W-5% Re大致相同,但比纯钨好。
所有3种热电偶分度类型均可在高达2760°C (5000°F)的氢或惰性气体,以及在真空环境中使用。它们在氧化条件下会迅速变质,不得用于空气或含氧环境中。
OMEGA钨铼合金热电偶提供300 mm (12")长度,相当于每件600 mm (24")总长度。可提供更长的导线长度,请咨询销售部门。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
T5R-003-12
¥
524.51
货期: 5 周
数量
300毫米(12英寸)C型热电偶(钨-5%铼与钨-26%铼),线径0.076毫米(0.003英寸)
T5R-005-12
¥
622.61
货期: 2 周
数量
300毫米(12英寸)C型热电偶(钨-5%铼与钨-26%铼),线径0.127毫米(0.005英寸)
T5R-010-12
¥
866.32
货期: 5 周
数量
300毫米(12英寸)C型热电偶(钨-5%铼与钨-26%铼),线径0.250毫米(0.010英寸)
T5R-015-12
¥
1,270.12
货期: 2 周
数量
300毫米(12英寸)C型热电偶(钨-5%铼与钨-26%铼),线径0.381毫米(0.015英寸)
T5R-020-12
¥
1,579.42
货期: 2 周
数量
300毫米(12英寸)C型热电偶(钨-5%铼与钨-26%铼),线径0.500毫米(0.020英寸)
T3R-005-12
¥
622.61
货期: 5 周
数量
300毫米(12英寸)D型热电偶(钨-3%铼与钨-25%铼),线径0.127毫米(0.005英寸)
T3R-010-12
¥
915.23
货期: 5 周
数量
300毫米(12英寸)D型热电偶(钨-3%铼与钨-25%铼),线径0.250毫米(0.010英寸)
T3R-015-12
¥
1,270.12
货期: 5 周
数量
300毫米(12英寸)D型热电偶(钨-3%铼与钨-25%铼),线径0.381毫米(0.015英寸)
T3R-020-12
¥
1,668.59
货期: 5 周
数量
300毫米(12英寸)D型热电偶(钨-3%铼与钨-25%铼),线径0.500毫米(0.020英寸)
†
所有金额以RMB显示
注:
* 最常用的3种钨铼合金热电偶;提供大范围的仪表选择。
** 钨铼合金热电偶采用300 mm (12") [600 mm (24")回路]标准长度供货。如需额外的长度,请将型号中的后缀"-12"更改为所需长度(英寸)。其他尺寸,请咨询销售部门。
400-820-0559