购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

适用于工业应用的Pt100 RTD

P系列

适用于工业应用的Pt100 RTD传感器。 | P系列

适用于工业应用的Pt100 RTD传感器。

¥470.00 P-M-A-6-100-0-TS-2

  • Pt100,A级、1/3 DIN或1/10 DIN级精度
  • 前端密闭式或气流式护套
  • 标准长度达500mm
  • 直径3mm或6mm
  • 多种引线材质
  • 经过单独压力和绝缘测试的工业探头
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

Omega的工业和实验室用温度探头质量优良,并配备了适合各种测量条件的各种护套和机械配件。
您可以按照您的精度要求指定传感器类型(密闭式或气流式护套、精度、探头长度、不同的螺纹、屏蔽或非屏蔽线材)。

下表中汇总了可用的选项,允许您自由选择满足特定应用要求的工业温度传感器的编号。下面的订购表中也列出了最流行的产品编号配置供您购买。如您需要其它规格,请与我们的销售部门联系。


探头选项
传感器类型 样式 精度 护套直径
P = Pt100
M = 前端密闭式护套
L = 气流式护套
H = 手持式探头
EH = 带刺尖的手持式探头

Pt100: (4线)
A = A级
1/3 = 1/3 DIN
1/10 = 1/10 DIN


6 = 6mm
3 = 3mm
护套长度 工艺连接 引线绝缘材质
引线长度
5-25 mm
26-50 mm
51-200 mm
0 = 无螺纹
M6 = M6x1
M8 = M8x1
M10 = M10x1
   G1/8 = 1/8" BSPP
G1/4 = 1/4" BSPP
G1/2 = 1/2" BSPP
M12 - M12连接器
T - PFA(最高250℃)
G - 玻璃纤维(最高400℃)
GS - 带SS编织层的玻璃纤维(仅6 mm∅护套)
TS - PFA,带内部镀锡铜编织层。 (仅限6 mm∅护套;最高200℃)
XM - 引线长度(米)

 

 

螺纹长度 - M6 (6mm), M8 (9mm), M10 (10mm), G1/8 (10mm), G1/4 (12mm), G1/2 (15mm)。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
P-L-A-3-150-0-T-1
¥395.00
货期: 6 周
 
Pt100 A级探头、3mm直径、150mm长的气流式护套,带1m长的PFA引线。
Quick Ship
P-M-A-3-100-0-T-1
¥375.00
货期: 4 周
 
Pt100 A级探头、3mm直径、100mm长密闭式护套和1m长的PFA引线。
Quick Ship
P-M-A-3-150-0-TS-1
¥415.00
货期: 6 周
 
Pt100 A级探头、3mm直径、150mm长的密闭式护套和1m长的PFA屏蔽引线。
Quick Ship
P-M-A-3-200-0-T-1
¥395.00
货期: 4 周
 
Pt100 A级探头、3mm直径、200mm长密闭式护套和1m长的PFA引线。
Quick Ship
P-M-A-3-50-0-T-1
¥375.00
货期: 库存
 
Pt100 A级探头、3mm直径、50mm长密闭式护套和1m长的PFA引线。
Quick Ship
P-M-A-6-50-0-TS-1
¥415.00
货期: 库存
 
Pt100 A级探头、6mm直径、50mm长密闭式护套和1m长的PFA屏蔽引线。

按产品编号购买

产品编号
数量
产品编号
数量


所有金额以RMB显示