omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

可绑定接线盘,电桥完成电阻器,应变计粘合剂,用于温度补偿和零点平衡的电阻丝

应变计和变送器配件

可绑定接线盘,电桥完成电阻器,应变计粘合剂,用于温度补偿和零点平衡的电阻丝 | 应变计和变送器配件

可绑定接线盘,电桥完成电阻器,应变计粘合剂,用于温度补偿和零点平衡的电阻丝

查看下面所有型号

  • 电桥完成电阻器
  • 应变计粘合剂
  • 用于温度补偿和零点平衡的电阻丝
应变计, 配件和测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

可绑定接线盘
接线盘具有两个主要用途。其一,它们用作将细线的带状导线连接至粗仪表线的中间点。其二,它们为应变片系统提供应力消除功能。当粗仪表线移动时,接线盘会保护应变片。载体是厚度为0.075 mm (0.003")的聚酰亚胺。最小弯曲半径是2 mm (0.079")。最高温度为220°C (428°F)。

电桥完成电阻器
精度: 0.1%
温度补偿: 5 ppm;-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
电源: 1⁄4 W

粘合剂
OMEGA™ TT300粘合剂是热固化2组分环氧树脂粘合剂, 可用于粘结背面为聚酰亚胺的应变片,适合高达200°C (392°F)的应变测量。每套TT300包括树脂和硬化剂各 2瓶,它们经过预先测量,确保正确的混合比例。使用 时,只需将一瓶硬化剂倒入一瓶树脂中,并摇晃1分钟。 一瓶硬化剂和一瓶树脂可以生成约3⁄4 oz的粘合剂。树脂 硬化剂混合物的保质期是室温下6周。如果瓶子保持良好 密封,则未混合成分的保质期无限制。每套TT300包括 2 oz丙酮、酸蚀剂、中和剂和树脂溶剂(用于清洁和准备 粘合表面),以及2个漏斗和2个碳刷盖。 SG496和SG401是常用的低温固化剂,1组分胶水。 它们是最常用的应变片粘合剂。它们1分钟即可固化, 但需要24小时才能粘牢。SG401是乙基氰基丙烯酸盐粘 合剂,SG496是甲基氰基丙烯酸盐粘合剂。它们在室温 下具有1年保质期,但在低温下保质期可能更长。该胶水 的温度范围是-54 ~ 82°C (-65 ~ 180°F)。
TT300粘合剂套件包括:
两瓶1 oz树脂(半瓶装)
两瓶1 oz硬化剂(半瓶装)
两个塑料漏斗(35 mm直径)
两个碳刷盖
一瓶2 oz丙酮
一瓶2 oz酸蚀剂
一瓶2 oz中和剂
一瓶2 oz树脂溶剂
操作手册
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-1
BTP-1
¥586.47
货期: 2 周
 
可绑定接线盘,每件条数70
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-2
BTP-2
¥586.47
货期: 2 周
 
可绑定接线盘,每件条数60
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-3
BTP-3
¥612.42
货期: 2 周
 
可绑定接线盘,每件条数50
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-4
BTP-4
¥586.47
货期: 库存
 
可绑定接线盘,每件条数30
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTP-5
BTP-5
¥586.47
货期: 2 周
 
可绑定接线盘,每件条数20
Quick Ship
  
BTP-6
¥586.47
货期: 2 周
 
可绑定接线盘,每件条数10
Quick Ship
  
RES-120
¥133.53
货期: 2 周
 
120 Ω电桥完成电阻器。
Quick Ship
  
RES-250
¥133.53
货期: 2 周
 
250 Ω电桥完成电阻器。
Quick Ship
  
RES-350
¥133.53
货期: 2 周
 
350 Ω电桥完成电阻器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT300
TT300
咨询  
货期: 
 
 
Adhesives
Quick Ship
  
SGB-36
¥845.97
货期: 2 周
 
零点和量程温度补偿,36号线规BALCO线(500英尺),19.7欧姆/英尺,温度系数0.45%/°C
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGC-36
SGC-36
¥762.93
货期: 8 周
 
零点和量程温度补偿,36号线规铜线(500英尺),0.415欧姆/英尺,温度系数0.39%/°C
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGM-36
SGM-36
¥283.37
货期: 2 周
 
零点平衡,36号线规锰铜合金线(200英尺),15.2欧姆/英尺,温度系数0.002%/°C
所有金额以RMB显示

产品手册:

下载 TT300 Series - Adhesive Kit
下载 SG401 and SG496 - Rapid Cure Strain Gauge Adhesives