一般测试测量仪器
加热器连接线,热电偶导线和连接器
外壳加热器,风扇和配件
实验室设备
带状加热器
技术参考
控制器, 仪表和开关装置
新产品
柔形加热器
浸没式加热器
温度传感器和仪器
环带状加热器
电力加热电缆系统
筒形加热器
管式加热器
舒适型加热器
辐射式加热器
过程空气和管道加热器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
加热器
»
柔形加热器
»
带式和绳式加热器
» SST, STH SWH Series
超高温加热带
STH、SST、 SWH系列
超高温加热带
查看下面所有型号
下单
最高暴露温度高达760°C (1400°F)
一流品质
Samox™绝缘层
一体成型独立插头
提供同端导线版本†
柔形加热器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
标准加热带由细绞合电阻丝制成,通过编织Samox进行双重绝缘,并织为扁平带状提供最大的柔性。加强绝缘型加热带通过将标准加热带编织在Samox纱线层之间制成。宽型加热带由两条或更多标准加热带缝制在两层Samox布之间制成。
规格:
加热元件:
36-40号线规绞合电阻丝
加热元件绝缘层:
双层编织Samox
介电强度:
超过2000V
导线:
分别从对端进入一体成型独立插头的两侧。导线最高温度为260°C (500°F)。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
STH051-020
¥
367.00
货期: 2 周
数量
加强绝缘型加热带,156瓦,120伏
STH051-040
¥
420.00
货期: 2 周
数量
加强绝缘型加热带,313瓦,120伏
STH051-060
¥
575.00
货期: 2 周
数量
加强绝缘型加热带,470瓦,120伏
STH051-080
¥
690.00
货期:
库存
数量
加强绝缘型加热带,627瓦,120伏
STH052-100
¥
845.00
货期: 2 周
数量
加强绝缘型加热带,783瓦,240伏
STH052-120
¥
995.00
货期: 9 周
数量
加强绝缘型加热带,940瓦,240伏
STH101-020
¥
420.00
货期: 2 周
数量
加强绝缘型加热带,313瓦,120伏
STH101-040
¥
625.00
货期: 2 周
数量
加强绝缘型加热带,627瓦,120伏
STH102-060
¥
790.00
货期: 2 周
数量
加强绝缘型加热带,940瓦,240伏
STH102-080
¥
845.00
货期: 9 周
数量
加强绝缘型加热带,1256瓦,240伏
SST051-020LSE
¥
324.00
货期: 9 周
数量
标准绝缘型加热带,156瓦,120伏
SST101-040
¥
430.00
货期: 9 周
数量
标准绝缘型加热带,627瓦,120伏
SST051-040
¥
324.00
货期: 3 周
数量
标准绝缘型加热带,313瓦,120伏
SWH171-020
¥
940.00
货期: 2 周
数量
宽型加强绝缘型加热带,314瓦, 120伏
SWH251-100LSE
¥
4,020.00
货期: 9 周
数量
宽型加强绝缘型加热带,12350瓦,20伏
SWH171-080
¥
2,380.00
货期: 2 周
数量
宽型加强绝缘型加热带,1256瓦,120伏
SWH251-060
¥
2,465.00
货期: 5 周
数量
宽型加强绝缘型加热带,1410瓦,120伏
SWH351-060
¥
2,680.00
货期: 9 周
数量
宽型加强绝缘型加热带,1884瓦,120伏
SWH351-080
¥
3,675.00
货期: 9 周
数量
宽型加强绝缘型加热带,2512瓦,120伏
†
所有金额以RMB显示
注:
† 如欲订购电源线与加热带在同一端的加热器,请将后缀“LSE”添加到型号中。请致电销售部门了解价格。
如欲订购240V版本,请将型号中“-”前面的“1”更改为 “2”。所有240V版本均不配备插头。
请致电销售部门了解价格。