购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

热电偶测温线
细径贱金属

SPIR, SPCH,SPCI,SPAL,SPCP,SPOP,SPCC 和 SPON

热电偶测温线 | SPIR, SPCH,SPCI,SPAL,SPCP,SPOP,SPCC 和 SPON

热电偶测温线

查看下面所有型号

RoHS
  • 有库存,可快速发货
  • 常用尺寸,从0.001到0.064英寸
  • 50,100,500,1000英尺线轴
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

为了满足科研和工业领域对优质热电偶线的随时随量需求,OMEGA供应各种线径规格的热电偶材料,价格合理,不限订量。热电偶线以标准76 mm (3")直径塑料线轴卷形式供货,热电偶线非绝缘,连续长度15 m (50')。测温线直径范围0.013 ~ 3.25 mm (0.0005 ~ 0.128")。热电偶线可以单独或配对供货,以满足标准误差限要求。其它线径和数量的热电偶线,可以按照特殊要求供货。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括16%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPCH-005-100
SPCH-005-100
¥203.00
货期: 库存
符合RoHS标准
0.005",CHROMEGA ® ,100英尺线轴
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPAL-005-100
SPAL-005-100
¥203.00
货期: 库存
符合RoHS标准
0.005",ALOMEGA ® ,100英尺线轴
Quick Ship
  
SPIR-010-50
¥118.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
0.010",铁,50英尺线轴
Quick Ship
  
SPCI-010-50
¥118.00
货期: 4 周
符合RoHS标准
0.010",康铜,50英尺线轴
Quick Ship
  
SPCP-020-500
¥765.00
货期: 8 周
符合RoHS标准
0.020",铜,500英尺线轴
Quick Ship
  
SPCC-020-500
¥765.00
货期: 3 周
符合RoHS标准
0.020",康铜,500英尺线轴
所有金额以RMB显示
注: * 康铜有2种类型。每种类型的化学成分相同,但是组成成分的百分比(%)不同。一种是铁康铜。另一种是铜康铜或CHROMEGA™康铜。当配对订购时,请务必注明SPCI 和SPIR搭配,SPCC和SPCP或SPCH搭配。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 材料 选项:
IR for 铁
CI for 康铜*
CH for CHROMEGA™
AL for ALOMEGA™
CP for 铜
CC for 康铜
OP for OMEGA-P™ - 仅Nicrosil 003 0.005 .010 .020 .032
ON for OMEGA-N™ - 仅Nisil .003 0.005 .010 .020 .032

(2) 导线直径(英寸) 选项:
001 for 0.001英寸
002 for 0.002英寸
003 for 0.003英寸
005 for 0.005英寸
010 for 0.010英寸
015 for 0.015英寸
020 for 0.020英寸
032 for 0.032英寸
064 for 0.064英寸
128 for 0.128英寸 - 仅有CH和AL
0005 for 0.0005 英寸 - 仅有的CH AL CC 50英尺

(3) 线轴线长度 选项:
50 for 50英尺
100 for 100英尺
500 for 500英尺
1000 for 1000英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。