omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

高温快速脱开热电偶
标准尺寸

S(*)SS系列热电偶 带SHX连接器

高温快速脱开热电偶 | S(*)SS系列热电偶 带SHX连接器

高温快速脱开热电偶

查看下面所有型号

  • 具有额定温度高达650°C (1200°F)的SHX或NHX型陶瓷连接器
  • 304、310、316、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGACLAD™ XL金属护套
  • 标准型产品配有管夹,可增加强度
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
SCAXL-125G-12-SHX
¥621.60
货期: 6 周
 
K型热电偶,接地,超级OMEGACLAD XL护套,12英寸长,0.125英寸直径,陶瓷小型连接器
Quick Ship
  
SICSS-062U-6-SHX
¥582.40
货期: 6 周
 
J型热电偶,非接地,不锈钢护套,6英寸长,0.062英寸直径,陶瓷小型连接器
Quick Ship
  
SICSS-125G-12-SHX
¥554.40
货期: 6 周
 
J型热电偶,接地,不锈钢护套,12英寸长,0.125英寸直径,陶瓷小型连接器
Quick Ship
  
SCAIN-062U-6-SHX
¥582.40
货期: 库存
 
K型热电偶,非接地,Inconel 600的护套,6英寸长,0.062英寸直径,陶瓷小型连接器
Quick Ship
  
SCAIN-125U-12-SHX
¥593.60
货期: 6 周
 
K型热电偶,非接地,Inconel 600的护套,12英寸长,0.125英寸直径,陶瓷小型连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-062U-6-SHX
SCASS-062U-6-SHX
¥582.40
货期: 6 周
 
K型热电偶,不接地,不锈钢护套,6英寸长,0.062英寸直径,陶瓷小型连接器
Quick Ship
  
SCASS-125G-6-SHX
¥543.20
货期: 6 周
 
K型热电偶,接地,不锈钢护套,6英寸长,0.125英寸直径,陶瓷小型连接器
Quick Ship
  
SNNXL-125G-12-SHX
咨询  
货期: 
 
 
N型热电偶,接地,超级OMEGACLAD XL护套,12英寸长,0.125英寸直径,陶瓷小型连接器
所有金额以RMB显示
注: † 可提供其他长度,请咨询销售部门。注:对于外径为0.25 mm的T型产品,不提供Inconel® 护套。
* 护套外径为0.25 mm的探头配有线夹。
如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套,请将型号中的"SS"分别更改为"310SS"、"316SS"或"321SS"。无额外费用。
如欲订购配有Inconel 600金属护套的产品,请将型号中的"SS"改为"IN",无额外费用。
如欲订购Super OMEGACLADTM XL,请将"SS"改为"XL",需为Inconel 150和300 mm探头付额外费用。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶类型 选项:
IC for J型
CA for K型
CX for E型
CP for T型
NN for N型

(2) 护套材料 选项:
SS for 304不锈钢
IN for Inconel 600
316SS for 316不锈钢
321SS for 321不锈钢
XL for 超级Omegaclad XL

(3) 鞘直径 选项:
010 for 0.010英寸
020 for 0.020英寸
032 for 0.032英寸
040 for 0.040英寸
062 for 0.062英寸
125 for 0.125英寸

(4) 热电偶结 选项:
E for 暴露
G for 接地
U for 无接地

(5) 叶鞘长度 选项:
6 for 6英寸
定制 for 定制长度英寸(最多只能达到120英寸,只整数)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。