相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
NEMA标准外壳
»
按键外壳
» SCE-PB Series Pushbutton Enclosures
NEMA 12型钢按钮外壳,用于22 mm和30.5 mm按钮
SCE-PB Series Pushbutton Enclosures
¥
1,676.69
SCE-6PB
下单
Hinge Models with Sub-Panels Available
Captivated Cover Screws Thread Into Sealed Wells
4-way Pushbutton Holes Accept all Brands of Oil-Tight Pushbuttons, Switches and Pilot Lights
Oil-Resistant Gasket
NEMA 12/13 Environmental Rating
0.075" Carbon Steel Depending on its Size
Continuously Welded Seams
NEMA标准外壳 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
Application
Designed to offer protection for oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights from dust, water, dirt and oil.
Finish
ANSI-61 gray powder over phosphatized surfaces.
Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
Type 12 Steel 30.5mm Pushbutton Enclosures
SCE-1PB
¥
915.60
货期: 4 周
数量
1 PB enclosure, Height=3.50 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-2PB
¥
1,047.22
货期: 4 周
数量
2 PB enclosure, Height=5.75 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-3PB
¥
1,190.28
货期: 4 周
数量
3 PB enclosure, Height=8.00 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-4PB
¥
1,304.73
货期: 4 周
数量
4 PB enclosure (1x4), Height=10.25 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-4SPB
¥
1,453.52
货期: 4 周
数量
4 PB enclosure (2x2), Height=7.25 Width=6.25 Depth=3.00
SCE-5PB
¥
1,419.18
货期: 4 周
数量
5 PB enclosure, Height=12.50 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-6PB
¥
1,676.69
货期: 4 周
数量
6 PB enclosure (2x3), Height=9.50 Width=6.25 Depth=3.00
SCE-6PBVL
¥
1,579.41
货期: 4 周
数量
6 PB enclosure (1x6), Height=14.75 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-8PB
¥
1,888.43
货期: 2 周
数量
8 PB enclosure (1x8), Height=20.25 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-9PB
¥
1,939.93
货期: 4 周
数量
9 PB enclosure (3x3), Height=9.50 Width=8.50 Depth=3.00
SCE-12PB
¥
2,168.83
货期: 4 周
数量
12 PB enclosure (3x4), Height=11.75 Width=8.50 Depth=3.00
Type 12 Steel 30mm Pushbutton Enclosures - Sub-panel Sold Separately
SCE-4SPBY25
¥
2,042.93
货期: 4 周
数量
4 PB enclosure (2x2), 8 H x 8 W x 6" D
SCE-8P8
¥
99.46
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 8x8 Enclosure
 
SCE-6PBY25
¥
2,306.17
货期: 4 周
数量
6 PB enclosure (2x3), 10 H x 8 W x 6" D
SCE-10P8
¥
107.02
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 10x8 Enclosure
 
SCE-9PBY25
¥
2,689.58
货期: 4 周
数量
9 PB enclosure (3x3), 10 H x 10 W x 6" D
SCE-10P10
¥
146.04
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 10x10 Enclosure
 
SCE-12PBY25
¥
2,918.48
货期: 4 周
数量
12 PB enclosure (3x4), 12 H x 10 W x 6" D
SCE-12P10
¥
143.52
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 12x10 Enclosure
 
SCE-16PBY25
¥
3,473.56
货期: 4 周
数量
16 PB enclosure (4x4), 12 H x 12 W x 6" D
SCE-12P12
¥
193.88
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 12x12 Enclosure
 
Type 12 Steel 22mm Pushbutton Enclosures
SCE-1PBI
¥
915.60
货期: 4 周
数量
1 PB enclosure, Height=3.50 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-2PBI
¥
1,047.22
货期: 4 周
数量
2 PB enclosure, Height=5.75 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-3PBI
¥
1,144.50
货期: 4 周
数量
3 PB enclosure, Height=8.00 Width=8.00 Depth=2.75
SCE-4PBI
¥
1,304.73
货期: 4 周
数量
4 PB enclosure (1x4), Height=10.25 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-4SPBI
¥
1,453.52
货期: 4 周
数量
4 PB enclosure (2x2), Height=7.25 Width=6.25 Depth=3.00
SCE-5PBI
¥
1,419.18
货期: 4 周
数量
5 PB enclosure, Height=12.50 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-6PBI
¥
1,676.69
货期: 4 周
数量
6 PB enclosure (2x3), Height=9.50 Width=6.25 Depth=3.00
SCE-6PBVLI
¥
1,579.41
货期: 4 周
数量
6 PB enclosure (1x6), Height=14.75 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-8PBI
¥
1,888.43
货期: 4 周
数量
8 PB enclosure (1x8), Height=20.25 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-9PBI
¥
1,939.93
货期: 4 周
数量
9 PB enclosure (3x3), Height=9.50 Width=8.50 Depth=3.00
SCE-12PBI
¥
2,168.83
货期: 4 周
数量
12 PB enclosure (3x4), Height=11.75 Width=8.50 Depth=3.00
SCE-16PBI
¥
1,836.92
货期: 4 周
数量
16 PB enclosure (4x4), Height=11.75 Width=10.75 Depth=3.00
Type 12 Steel 22mm Pushbutton Enclosures - Sub-panel Sold Separately
SCE-4SPBY25I
¥
2,042.93
货期: 4 周
数量
4 PB enclosure (2x2), 8 H x 8 W x 6" D
SCE-8P8
¥
99.46
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 8x8 Enclosure
 
SCE-6PBY25I
¥
2,306.17
货期: 4 周
数量
6 PB enclosure (2x3), 10 H x 8 W x 6" D
SCE-10P8
¥
107.02
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 10x8 Enclosure
 
SCE-9PBY25I
¥
2,689.58
货期: 4 周
数量
9 PB enclosure (3x3), 10 H x 10 W x 6" D
SCE-10P10
¥
146.04
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 10x10 Enclosure
 
SCE-12PBY25I
¥
2,918.48
货期: 4 周
数量
12 PB enclosure (3x4), 12 H x 10 W x 6" D
SCE-12P10
¥
143.52
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 12x10 Enclosure
 
SCE-16PBY25I
¥
3,473.56
货期: 4 周
数量
16 PB enclosure (4x4), 12 H x 12 W x 6" D
SCE-12P12
¥
193.88
货期: 4 周
数量
Sub-panel for 12x12 Enclosure
 
Base and Column Accessories
SCE-18SBASE
¥2,105.88
货期: 4 周
数量
Pedestal Base 18.00 x 18.00 x 1.00
SCE-24SBASE
¥4,469.27
货期: 4 周
数量
Pedestal Base 24.00 x 24.00 x 1.00
SCE-44CCOL
¥3,353.39
货期: 4 周
数量
Straight Column 4.00 x 4.00 x 35.00
SCE-44PBCOL
¥4,349.10
货期: 4 周
数量
Angled Column 4.00 x 4.00 x 35.00
SCE-66CCOL
¥5,476.43
货期: 4 周
数量
Straight Column 6.00 x 6.00 x 35.00
SCE-66PBCOL
¥6,557.99
货期: 4 周
数量
Angled Column 6.00 x 6.00 x 35.00
OMPBD7-AHA1
¥346.22
货期: 2 周
数量
30mm to 22mm Adapter (mount 22mm PB's in 30mm holes), stainless steel
POWER CORD-SE-M16
¥144.78
货期: 2 周
数量
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
OMPB-IL Series LED and Incandescent Indicating Lights
立即购买 →
22 mm Indicating Lights, NEMA Type 4/4x/13 IP66 suitable for wash down environments.
10250T Series
立即购买 →
Heavy-Duty 30.5mm Metal Push Buttons, Selector Switches, Contact Blocks, Legend Plates and Pushbutton Enclosures
OMPBD7 Series Devices
立即购买 →
Non-illuminated Heavy Duty/Oil Tight Push Buttons and Push Button Enclosures
OMPBD7-SS 22mm Series Selector Switches
立即购买 →
Selector Switches 2-Way, 3-Way & 4-Way Heavy-Duty/Oil Tight Switches
E34 Series Pushbuttons and Selector Switches
立即购买 →
30mm Rugged Push Buttons, Selector Switches, Contact Blocks and Legend Plates
HW3000 Series PVC Hook Up Wire 300 V UL Rated
立即购买 →
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
DIN Rail Terminal Blocks, Feed Through and Ground Terminals
立即购买 →
AVK Series Feed Through DIN Rail Mounting Terminal Blocks, 600V, 20 to 175 Amp, 26 to 6-2/0 AWG
OCS XL Series - Graphical Operator Control System
立即购买 →
"All-In-One" Controllers: PLC, HMI, I/O, & Data Logging
XRU1D Series
立即购买 →
STANDARD TERMINAL BLOCK RELAYS
400-820-0559