omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

自粘式热电偶

SA3

自粘式热电偶
 | SA3

自粘式热电偶

查看下面所有型号

  • 聚酰亚胺载体
  • 自粘背衬
  • 低质量接点区域,响应快
  • 耐受多种化学品和油
  • 温度范围:-40~260°C(-40~500°F)
  • 提供J、K、T和E型热电偶,ANSI或IEC颜色代码
  • 可提供微型颜色编码连接器

产品描述

"上述热电偶可用于室外和潮湿环境(包括耀眼阳光下),对性能或精度几乎没有影响。我们独有的结构技术可在纤薄灵活的安装垫中提供快速响应型热电偶接点。这些SA3热电偶有两种类型,#30AWG剥皮实心引线,或带有微型彩色编码连接器。

产品规格
热电偶:ANSI颜色代码 J/K/T/E或IEC颜色代码JI/KI/TI/EI
精度:特殊误差限制
接点类型:非接地传感器 结构
     聚酰亚胺胶带基底和硅胶 粘合剂和纸质板
     聚酰亚胺胶带盖
    PFA绝缘和夹套 30 AWG电缆
    玻璃填充尼龙连接器(指定时)
温度范围:
    传感器:-17~260°C(0~500°F)
    连接器:-29~180°C(-20~356°F)
绝缘电阻:100 MΩ 室温下最小值为100 Vdc(传感器安装在表面)"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
剥皮引线终端
Quick Ship
SA3-K
¥306.45
货期: 9 周
 
快速响应自粘式K型热电偶,长1 m(40")
Quick Ship
SA3-K-72
¥319.42
货期: 2 周
 
快速响应自粘式K型热电偶,长2 m(80")
Quick Ship
SA3-K-120
¥395.98
货期: 2 周
 
快速响应自粘式K型热电偶,长3 m(120")
模制微型电缆终端
Quick Ship
SA3-K-SRTC
¥360.67
货期: 9 周
 
快速响应自粘式热电偶,长1 m(40"),K型含应变消除连接器
Quick Ship
SA3-K-72-SRTC
¥395.98
货期: 9 周
 
快速响应自粘式热电偶,长2 m(80"),K型含应变消除连接器
Quick Ship
SA3-K-120-SRTC
¥438.31
货期: 9 周
 
快速响应自粘式热电偶,长3 m(120"),K型含应变消除连接器
所有金额以RMB显示
注: *请指定热电偶ANSI颜色代码:J、K、T或E或IEC颜色代码JI、KI、TI或EI。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Color Code 选项:
-J for Thermocouple type J
-K for Thermocouple type K
-T for Thermocouple type T
-E for Thermocouple type E
-JI for IEC thermocouple type J
-KI for IEC thermocouple type K
-TI for IEC thermocouple type T
-EI for IEC thermocouple type E

(2) Lead Length 选项:
无(选项为空白) for 40 inches
-72 for 80 inches
-120 for 120 inches

(3) Termination 选项:
无(选项为空白) for Stripped lead
-SRTC for Molded miniature cable
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559