铂金RTD胶囊
RTDCAP Series
铂金RTD胶囊
查看下面所有型号
下单
4个温度范围可选
100或1000Ω可选
陶瓷(氧化铝)或塑料胶囊
540°C,1000°F范围
如上所述的2线、3线和4线配置
一些型号具有防潮特性
玻璃纤维、聚酰亚胺或PTFE引线,标准引线长度为40英寸
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
"即用型铂金RTD胶囊具有内部焊接和固定的绝缘引线。 易损元件无需拼接。这种结构可确保嵌入、插入或探头组件的可靠性和稳固性。尖端直径介于0.086”和0.125”之间。标准传感器 和封装材料的额定温度高达540°C(1000°F)。为冷凝情况选择防潮版本。
产品规格
标准引线长度:
40英寸
工作温度范围:
TFE引线:
-200~260°C(-320~500°F)
聚酰亚胺引线:
-200~350°C(-320~660°F)
玻璃纤维引线:
-75~510°C(-100~950°F)
防潮:
-50~200°C(-60~390°F)
传感元件:
薄膜铂,a =0.00385Ω/Ω/°C,符合IEC 60751标准
耐冰点性:
0°C时为100.00±0.06Ω或1000.0±0.6Ω
时间常数(水位为3'/秒):
0.086直径
= 0.5秒
0.098直径
= 0.6秒
0.125直径
= 0.8秒
0.187直径
= 1.5秒
自加热:
小于15 mW /°C
互换性/精度:
A级(±0.15 + .002 *|t|°C [其中|t|=温度绝对值(°C)])在-50~300°C之间,B级高于和低于上述温度
长期稳定性:
每5年优于0.05°C(0.02%电阻),-50~300°C(-58~572°F),每年优于0.25°C~540°C(1004°F)
绝缘电阻:
在25°C(77°F)和50 Vdc的条件下大于50兆欧
最大电流:
100Ω= 5 mA,1000Ω= 2 mA,用于有限的自加热;还适合作为自加热传感器使用
推荐电流:
最大1 mA用于温度检测
外壳材料:
氧化铝,直径为0.125和0.086;聚酰亚胺[350°C(662°F)],直径为0.098
引线材料,镍涂层铜绝缘:
28 AWG玻璃纤维:
额定温度为510°C(950°F)
28 AWG TFE:
额定温度为260°C(500°F)
28 AWG聚酰亚胺:
额定温度为350°C(660°F)"
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
标准引线长度为40英寸
0.086" (2.2 mm) 直径
RTDCAP-100A-1-A086-060-K-40
¥
3,179.75
货期: 2 周
数量
100 Ω;RTD,0.086" 直径×0.6" 长氧化铝密封,含28 AWG 聚酰亚胺引线,350℃ (660℉),仅2线
RTDCAP-1KA-1-A086-060-K-40
¥
2,464.30
货期: 4 周
数量
1000 Ω;RTD,0.086" 直径×0.6" 长氧化铝密封,含28 AWG 聚酰亚胺引线,350℃ (660℉),仅2线
0.098" (2.5 mm) 直径
RTDCAP-100A-2-P098-050-K-40
¥
2,042.38
货期: 2 周
数量
100 Ω;RTD,0.098" 直径×0.5" 长聚酰亚胺,含28 AWG 聚酰亚胺引线,350℃ (660℉),仅3线**
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40
¥
1,933.70
货期: 2 周
数量
100 Ω;RTD,0.098" 直径×0.5" 长聚酰亚胺,含28 AWG TFE引线,260℃ (500℉),仅3线**
RTDCAP-1KA-2-P098-050-K-40
¥
2,042.38
货期: 15 周
数量
1000 Ω;RTD,0.098" 直径×0.5" 长聚酰亚胺,含28 AWG 聚酰亚胺引线,350℃ (660℉),仅3线**
RTDCAP-1KA-2-P098-050-T-40
¥
2,042.38
货期: 15 周
数量
1000 Ω;RTD,0.098" 直径×0.5" 长聚酰亚胺,含28 AWG TFE引线,260℃ (500℉),仅3线**
0.125" (3.2 mm) 直径
RTDCAP-100A-3-A125-060-T-40
¥
1,987.34
货期: 4 周
数量
100 Ω;RTD,0.125" 直径×0.6" 长氧化铝密封,含28 AWG TFE引线,260℃ (500℉),仅4线**
RTDCAP-100A-2-A125-060-T-40-M
¥
1,987.34
货期: 2 周
数量
100 Ω;RTD,0.125" 直径×0.6" 长氧化铝密封,含28 AWG PFTE引线,200℃ (390℉),300 psi 密封,防潮,仅3线**
RTDCAP-100A-2-A125-060-F-40
¥
1,987.34
货期: 15 周
数量
100 Ω;RTD,0.125" 直径×0.6" 长氧化铝密封,含28 AWG 玻璃纤维引线,510℃ (950℉),仅3线**
RTDCAP-1KA-3-A125-060-T-40
¥
1,987.34
货期: 2 周
数量
1000 Ω;RTD,0.125" 直径×0.6" 长氧化铝密封,含28 AWG TFE引线,260℃ (500℉),仅4线**
RTDCAP-1KA-2-A125-060-F-40
¥
1,987.34
货期: 2 周
数量
1000 Ω;RTD,0.125" 直径×0.6" 长氧化铝密封,含28 AWG 玻璃纤维引线,510℃ (950℉),仅3线**
†
所有金额以RMB显示
注:
** 注意:客户可以切断不需要的引线来修改3线和4线传感器,以用于2线和3线应用。
非标准长度最少25个;请咨询销售部门了解价格。
相关产品:
SPRTX 系列
立即购买 →
RTD和热电偶的连接器式变送器
使用连接器式变送器取代其它类型
的变送器
HH804系列
立即购买 →
高精度无线RTD温度计
OM-DAQPRO-5300
立即购买 →
便携手持式数据记录器
- 停产
DP460系列
立即购买 →
温度指示器
经济型高精度 单通道和六通道型号
立即购买 →
小型温度变送器
热电偶或RTD (Pt100)输入
DRF-RTD
立即购买 →
RTD输入信号调节器
- Discontinued
数据采集系统
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据采集系统的最便捷方式。
数据记录仪
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据记录仪的最便捷方式。
400-820-0559