omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

带NPT接头的RTD管塞式探头

RTD-NPT

带NPT接头的RTD管塞式探头
 | RTD-NPT

带NPT接头的RTD管塞式探头

查看下面所有型号

  • 高压RTD管塞式传感器
  • 可提供单或双RTD传感器
  • 72”引线
  • 可提供1/8 NPT或1/4 NPT安装螺纹
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述


RTD单传感器
该RTD插头传感器是压力容器应用,压力容器和需要带NPT安装接头的温度传感器的应用的理想选择。 单个元件设计有1/4”直径304不锈钢探头,可从1/4”NPT安装螺纹延伸1/2”(还可选择1/8”NPT安装螺纹)。 引线长6',为#26 AWG镀镍铜PFA绝缘护套绞合线,带钢制编织护套。 传感器具有或不具有超小型连接器。 额定压力为2500 psi,最高额定温度为230°C(445°F)。

RTD双元件传感器
双RTD管道插头探头标配有冲洗感应表面,可最大限度地减少对活动部件的干扰,还配有1/8”NPT安装螺纹(还可选择1/4”NPT安装螺纹)。 引线长6',为#26 AWG镀镍铜PFA绝缘护套绞合电缆,每根电缆均配备微型连接器。

如需完整的产品规格,请参阅本页底部的“相关链接”部分。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
管塞式RTD传感器
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-1/4
¥1,031.59
货期: 库存
 
100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长PFA绝缘电缆,外附不锈钢编织层和裸线端,1/4 NPT安装螺纹,230℃(450℉)最高温度。
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-1/4-MTP-M
咨询  
货期: 
 
 
100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长PFA绝缘电缆,外附不锈钢编织层和微型公头连接器,1/4 NPT安装螺纹,230℃(450℉)最高温度。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-NPT-72-E-1/8-MTP
RTD-NPT-72-E-1/8-MTP
¥1,201.64
货期: 2 周
 
100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长PFA绝缘电缆,外附不锈钢编织层和微型连接器,1/8 NPT安装螺纹,230℃(450℉)最高温度。
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-1/4-MTP-HT
¥1,438.22
货期: 7 周
 
100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长玻璃纤维绝缘电缆,外附不锈钢编织层和微型连接器,1/4 NPT安装螺纹,480℃(896℉)最高温度。
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-1/8-MTP-HT
¥1,438.22
货期: 7 周
 
100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长玻璃纤维绝缘电缆,外附不锈钢编织层和微型连接器,1/8 NPT安装螺纹,480℃(896℉)最高温度。
双元件RTD管塞式传感器
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP
¥1,942.53
货期: 7 周
 
双100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长PFA绝缘电缆,含微型连接器,1/4 NPT安装螺纹,230℃(450℉)最高温度。
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP
¥1,942.53
货期: 2 周
 
双100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长PFA绝缘电缆,含微型连接器,1/8 NPT安装螺纹,230℃(450℉)最高温度。
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP-HT-S
¥2,253.84
货期: 2 周
 
双100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长玻璃纤维绝缘电缆,外附不锈钢编织层和微型连接器,1/4 NPT安装螺纹,480℃(896℉)最高温度。
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP-HT-S
¥2,253.84
货期: 7 周
 
双100Ω“A”级DIN铂电阻探头,72"长玻璃纤维绝缘电缆,外附不锈钢编织层和微型连接器,1/8 NPT安装螺纹,480℃(896℉)最高温度。
单独出售,配接连接器和夹具和其他配件零件号
Quick Ship
  
OTP-U-F
¥117.41
货期: 库存
 
OTP终端用配接连接器
Quick Ship
  
MTP-U-F
¥49.63
货期: 库存
 
MTP端接类型用配接连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
¥2,121.61
货期: 2 周
 
4-20 mA RTD连接器 – 变送器™,低量程,微型尺寸连接器。
Quick Ship
  
DP460-RTD
咨询  
货期: 
 
 
经济型温度计
Quick Ship
  
TX92-5
¥3,157.28
货期: 2 周
 
微型温度变送器(-18-399℃)
Quick Ship
  
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20
咨询  
货期: 
 
 
RTD信号调节器,0-200C范围,4-20mA输出和115Vac电源
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
¥1,774.94
货期: 库存
 
高精度RTD输入温度计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-5300
OM-DAQPRO-5300
咨询  
货期: 
 
 
手持便携式数据记录仪
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) RTD Dual Element Sensor 选项:
无(选项为空白) for None
-DUAL for Dual 100 U Class A DIN Platinum thin-film elements

(2) Thread Size 选项:
1/4 for 1/4 NPT
1/8 for 1/8 NPT

(3) Termination Options 选项:
-TA3F for Audio Connector
-OTP for OTP Connector
-MTP for MTP Connector
无(选项为空白) for Stripped Leads

(4) Temperature Range 选项:
-HT for 480ºC max
无(选项为空白) for 230ºC max

(5) Cable Options 选项:
无(选项为空白) for None
-S for Steel Overbraid for -DUAL only
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559