一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
»
带引线的RTD元件
» RTD-2-F3105-DINB-5PK
工业级RTD传感器(B级)
带导线 5只装
RTD-2-F3105-DINB-5PK
工业级RTD传感器
查看下面所有型号
下单
可提供2、3或者4线配置
通用型传感器现货供应,可立即配送
工业级("B"级= ± 0.12 Ω @ 0°C)精度
以经济型的5只装出售
拥有与高精度传感器同样坚固的传感器结构,而价格相对较低
为各种测量应用提供简便、灵活的传感选择
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
RTD-2-F3102-36-T-B
¥
835.00
货期:
库存
数量
F3102 (4 x 5 mm) PFA 线 环氧树脂过渡件 230°C (450°F)
RTD-2-F3105-36-T-B
¥
835.00
货期:
库存
数量
F3105 (2 x 2 mm) PFA 线 环氧树脂过渡件 230°C (450°F)
RTD-2-F3102-36-G-B
¥
835.00
货期: 7 周
数量
F3102 (4 x 5 mm) 玻璃纤维绝缘 线 陶瓷过渡件 230°C (450°F)
RTD-2-F3105-36-G-B
¥
835.00
货期: 5 周
数量
F3105 (2 x 2 mm) 玻璃纤维绝缘线 陶瓷过渡件 230°C (450°F)
RTD-2-1PT100KN2528-36-T-B
¥
1,605.00
货期: 5 周
数量
1PT100KN2528 PFA线 环氧树脂过渡件 230°C (450°F)
RTD-2-1PT100K2515-36-T-B
¥
1,605.00
货期: 7 周
数量
1PT100K2515 PFA线 环氧树脂过渡件 230°C (450°F)
最流行的配件
OB-200-2
¥189.00
货期: 5 周
数量
2盎司,高导电性的双组分环氧树脂(500F最大)
CN1501-RTD
¥2,460.00
货期: 6 周
数量
1/8 DIN ON-OFF温度或过程控制器
HH804U
¥1,465.00
货期: 2 周
数量
精密手持式温度计
DP460-RTD
咨询
货期:
数量
经济温度测量仪
†
所有金额以RMB显示
注:
选择规格:所有传感器均配备铂元件,在0°C时电阻为100.00 ±0.12 Ω,温度系数(α)为0.00385 Ω/Ω/°C。传感器标配的导线为1 m (40") 长的镀镍铜绞线(绝缘材料可指定),您也可以订购更长的导线。标配端接方式是裸端导线。F3102和F3105元件是薄膜元件;1PT100K2515 和1PT100KN2528是绕线元件。
订购须知: 上图中显示的型号为3线配置,如需订购2线结构,将型号中的"-2"改为"-1";订购4线结构,将"-2"改为"-3"。如需订购带600°C (1112°F)下使用的裸线和连接件的传感器,请将型号中的"-T"或者"-G"改为"-B"。如欲订购更长的导线,请将型号中的"-36"改为所需长度,每只传感器按每英尺加收额外费用。可提供端接方式:"-LUG"铜接线片,每只传感器需付额外费用;如需"-OTP"和"-MTP"连接器,每只传感器需付额外费用。
相关产品:
OMEGABOND® Air Set Cement Series
立即购买 →
高温粘合剂
HH804U and HH805U
立即购买 →
高精度无线RTD温度计
DP460-T
立即购买 →
温度指示器
经济型高精度 单通道和六通道型号
Data Acquisition System Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据采集系统的最便捷方式。
Data Loggers Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据记录仪的最便捷方式。
Temperature Controllers Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的温度控制器的最便捷方式