相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
»
可逆的温度指示标签
» RLC-50
可逆型温度指示片/温度计(多温度液晶条)
RLC-50
可逆型温度指示片/温度计
查看下面所有型号
下单
自粘式
读数清晰、简单,显示°C和°F两种单位
适用于加热和冷却应用场合
可返回到初始状态——能够反复使用
无毒
不导电
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
RLC系列标签是监测电子零件、变压器、继电器和发动机温度的理想选择。
请注意液晶标签的不同颜色代表的不同涵义。
规格:
响应时间:
快速——通常½ ~ 2秒
厚度:
约0.25 mm (0.010")
精度:
±2°C (3.6°F)
环境:
避免长期暴露在日光和紫外线环境下使用
推荐存放温度:
10 ~ 38 °C (50 ~ 100 °F)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
RLC-50-30/0-10
¥
152.36
货期: 2 周
数量
七温度范围标签(-30到 0℃),每包10个
RLC-50-30/0-30
¥
417.79
货期: 15 周
数量
七温度范围标签(-30到 0℃),每包30个
RLC-50-0/30-10
¥
146.94
货期: 5 周
数量
七温度范围标签(0到30℃),每包10个
RLC-50-0/30-30
¥
417.79
货期: 13 周
数量
七温度范围标签(0到30℃),每包30个
RLC-50-30/60-10
¥
144.22
货期: 2 周
数量
七温度范围标签(30至60℃),每包10个
RLC-50-30/90-10
¥
144.22
货期:
库存
数量
七温度范围标签(30至90℃),每包10个
RLC-50-30/90-30
¥
395.46
货期: 4 周
数量
七温度范围标签(30至90℃),每包30个
RLC-50-60/90-10
¥
144.22
货期:
库存
数量
七温度范围标签(60至90℃),每包10个
RLC-50-90/120-10
¥
152.36
货期:
库存
数量
七温度范围标签(90至120C),每包10个
RLC-50-90/120-30
¥
417.79
货期: 13 周
数量
七温度范围标签(90至120C),每包30个
†
所有金额以RMB显示
注:
* 订购10件装请插入"-10",或订购30件装请插入"-30"。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
RLC-50-
30/0
0/30
30/60
60/90
30/90
90/120
-10
-30
重填
选项说明:
(1) 温度范围
选项:
30/0
for 温度:-30 0C(5C增量)
0/30
for 温度:0〜30C(5C递增)
30/60
for 温度:30到60℃(5C递增)
60/90
for 温度:60〜90C(5C增量)
30/90
for 温度:30到90C(10C递增)
90/120
for 温度:90至120C(5C增量)
(2) 包装数量
选项:
-10
for 每包10
-30
for 每包30
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559