omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

高精度便携式相对湿度/温度校准仪

RHCL-2

相对湿度/温度校准仪 | RHCL-2

相对湿度/温度校准仪

查看下面所有型号

  • RHCL-2采用经过验证的光学冷镜(OCM)技术
  • 完全自足型便携式湿度校准系统
  • 可提供最高精度的相对湿度和温度(空气温度):相对湿度范围:5 ~ 95%
  • 空气温度范围10 ~ 50°C
  • 温度和相对湿度独立控制
  • 镜面污染自动校正
  • 依据NIST可溯源标准的认证测量结果
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ RHCL-2是一种基于微处理器的可编程湿度校准系统,用于计量实验室室内或野外现场NIST可溯源湿度校准。RHCL-2完全自足,无需压缩空气或水连接即可工作,真正实现便携性。该系统可提供最高精度的相对湿度和环境温度。温度、相对湿度独立控制;因此,在周边环境温度条件下,校准工作不受限制。RHCL-2采用光学冷镜(OCM)主流测量技术实现溯源和反馈控制。仪器易于操作,具体体现为保持缩短自动平衡周期(ABC)、采样腔内设整体式环境温度探头和D2冷镜传感器,不仅提供超高精度而且具有最快响应速度。RHCL-2采用独特的控制模式,用以保持精确的相对湿度控制。系统集成体积比例控制阀。通过在全开至全闭区间以及所有点之间独立调节"干"阀和"湿"阀,可以快速产生期望的湿度。此外,通过整体冷镜持续监测采样腔,RHCL-2能够即时对湿度变化作出反应,保持湿度控制稳定性。

规格:
量程:
相对湿度:
5 ~ 95% RH @ 10 ~ 50°C
露点/霜点: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
精度:
相对湿度:
±0.5% RH @ ±0.2°C
露点/霜点: 标称精度±0.2°C
变化速率: 在0°C以上时,最大1.0°C(1.8°F)/秒
重复性: ±0.5%
输出: 模拟输出(0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA)和RS232C输出
电源要求: 100 ~ 240 Vac,50 ~ 60 Hz,最大150W
采样流量: 1升/分钟(2.0 SCFH)
工作温度(控制单元): 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
重量: 15.4 kg (34 lb)
外形尺寸: 52(宽)x 43.7(厚)x 21.7 cm(高)(205⁄8 x 173⁄16 x 89⁄16")
外壳: 超高强度共聚物手提箱
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
RHCL-2
咨询  
货期: 
 
 
便携式相对湿度/温度校准仪
Quick Ship
RHCL-2-SR
咨询  
货期: 
 
 
采样腔密封件,数量20件
Quick Ship
RHCL-2-CCB
咨询  
货期: 
 
 
无孔采样腔盖,数量3件
Quick Ship
RHCL-2-DR5
咨询  
货期: 
 
 
5磅瓶装干燥剂
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册、电源线、清洁套件包和NIST证书。