购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

多功能环境测量仪

RH87

多功能环境测量仪 | RH87

多功能环境测量仪

查看下面所有型号

  • 测量风速(fpm)和风量(cfm)
  • 测量声音响度(dB)
  • 测量温度和湿度(°F/°C)
  • 测量光照度(Lux)
  • 标准和公制单位
  • 背光LCD显示屏
  • 最小值/最大值/平均值/ 差值模式
  • 数据保持
  • 自动调量程
  • 自动关机
  • 低电量指示
  • 单手操作
  • 随附空气测量设置和记录 CFM表
  • 随附携带盒
  • 附送小型三脚架
温度传感器和仪器 - 查看相关产品

产品描述

RH87是一款集声级测量、光度计、相对湿度计、温度计和风速计功能于一体的数字化多功能环境测量仪。

规格:
电源要求: 9V电池(内含)
低电量指示: 显示屏显示
显示屏: 4位半数字背光LCD
响应时间: 2/秒(大约值)
工作温度: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
存放温度: -10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
重量: 430 g (15.3 oz)
外形尺寸: 280 (长) x 89 (宽) x 50 mm(高) (11 x 3.5 x 2")
量程/分辨率/精度
温度: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) 0.1°C (0.1°F) ±-1.5°C (±2.7°F)
相对湿度: 20 ~ 80% RH 0.1% RH ±3% RH @ 750ºF; < 20% RH和 > 80% RH 0.1% RH ±5% RH @ 75ºF
声级: 30 dB ~ 130 dB 0.1 dB ±1.5 dB
光照度: 0 ~ 2000 Lux 1 Lux±5% rdg +10,2001 Lux ~ 20,000 Lux 10 Lux±5% rdg +10,20,001 Lux ~ 50,000 Lux 100 Lux±5% rdg +10
气流: 1.6 ~ 65.7 ft/s 0.1 ft/s ±3% rdg+10,0.5 ~ 20 m/s 0.1 m/s±3% rdg+10,0.9 ~ 38.9 knots 0.1 knots±3% rdg +10,1.8 ~ 72 km/h 0.1 km/h±3% rdg +10
风量: 0 ~ 999,900 CFM 0.1 ~ 100 CFM±3% rdg +10;0 ~ 999,900 CMM 0.1 ~ 1000 CMM±3% rdg +10
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
RH87
¥3,100.00
货期: 库存
 
环境手持仪表
所有金额以RMB显示
注: 配有携带盒,便携式三脚架,操作手册和9V电池。