IEEE控制器的串行通信卡
PC测量自动测试设备
校准设备
测试仪表 - 压力测量
测试仪表 - 流量测量
测试仪表 - 温度测量
测试仪表 - 电气
湿度计
环境/气象站
记录仪和数据记录仪
转速计/频闪
风速,灯光音响仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
测试与测量
»
湿度计
»
手持式湿度计
» RH80/90系列
快速响应精密温-湿度计
RH80/90系列
温-湿度计
查看下面所有型号
下单
外形小巧:可放进口袋
盖子既可保护传感器,也可用作夹子(RH81/RH83)
RH92头部设有扭转开关帽
RH81可测量相对湿度和温度
RH83和RH92可测量相对湿度、温度、露点和湿球温度
RH92可重新校准(使用选购盐溶液)
可更换外部温度探头(仅适用于RH92)
可切换°F/°C,数据保持,最小/最大值数据存储, 自动关机
湿度计 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
规格:
湿度传感器:
电子电容高分子聚合膜传感器
温度传感器:
热敏电阻
显示屏:
LCD
精度
温度:
RH81/RH83:
±1°C (±1.8°F)
RH92:
±0.6°C (±1.0°F)
相对湿度:
RH81:
10 ~ 90%范围内±4% @ 25°C,其他范围为±5%
RH83:
10 ~ 90%范围内±3% @ 25°C,其他范围为±4%
RH92:
± 3% 0-100%,无冷凝
分辨率:
温度:
0.1°C (0.1°F)
相对湿度:
0.1%相对湿度
响应时间:
60秒(RH81:80秒)
工作电源:
2节"AAA"碱性电池(附带)
电池寿命:
500小时(常规)
外形尺寸:
17(高)x 4.9(宽)x 1.65 cm(厚)(6.7 x 1.9 x 0.65")
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
P8706
¥
150.00
货期: 2 周
数量
替换RH92传感器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备2节"AAA"电池和操作手册。