购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

8通道便携式温度计/数据记录器
带SD卡数据记录仪

RDXL8

便携式温度计/数据记录器 | RDXL8

便携式温度计/数据记录器

查看下面所有型号

  • 127 mm (5")显示屏
  • 用于热电偶和DC毫伏电压的 8个可配置隔离输入
  • SD卡实时数据记录器
  • 提供每个输入的图形显示
  • 8个输入均可编程控制上限或下限报警
  • 随附2GB SD卡和软件
  • 内置日历时钟
  • 可与PC进行USB通讯,下载数据
  • 可通过图形显示实现独立操作
记录器 - 查看相关产品

产品描述

RDXL8温度计/数据记录器分辨率高、模数转换快,可满足大多数工业应用的数据记录需求。在其图形显示器上,能够显示测量数值并进行分析,因而无需将采集数据下载至计算机再进行分析。RDXL8是远程数据记录的理想选择,非常适合在工业环境条件下作为移动式测量工具。由于其集记录、数据分析和归档功能于一身,RDXL8系列多点数据记录器的工业使用价值极高。提供多种画面显示和灵活的数据存储。

规格:
电池类型:
RDXL8:
8节1.5V"AA"碱性电池(随附)
RDXL8CD: 1节11.1V锂电池(随附)
AC适配器:
DC:
稳定12V/300 mA输出
AC: 110V
功耗:
100 mA:
背光开启
70 mA: 背光关闭
冷端补偿精度: ±0.5ºC/±0.9ºF
温度系数: 满量程的0.01%/ºC
隔离输入保护任何两个隔离输入之间: 350 Vp-p
外形尺寸: 257(长)x 155(宽)x 57 mm(直径)(10.1 x 6.1 x 2.2")
重量: 1160 g (40.9 oz)(含电池)
工作环境: 0 ~ 50ºC,相对湿度85%
存放环境: -20 ~ 60ºC,相对湿度75%
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括16%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
RDXL8
¥16,455.00
货期: 2 周
 
多输入温度计/数据记录器,单色显示器
Quick Ship
  
RDXL8CD
¥20,965.00
货期: 4 周
 
多输入温度计/数据记录器,彩色显示器
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥282.00
货期: 库存
 
K型热电偶,接地,1/8“直径,长6”
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88007K
88007K
¥1,015.00
货期: 库存
 
表面探头K型
Quick Ship
  
RDXL800-PRINTER
¥4,005.00
货期: 14 周
 
热敏打印机仅适用RDXL8型温度计/数据记录器
Quick Ship
  
RDXL800CD-PRINTER
咨询  
货期: 
 
 
热敏打印机仅适用RDXL8CD型温度计/数据记录器
Quick Ship
  
RDXL800-PAPER
¥174.00
货期: 14 周
 
热敏打印纸(2卷)
Quick Ship
  
2GB-SD
咨询  
货期: 
 
 
备用2GB SD卡
Quick Ship
  
CAL-3-RDXL8
咨询  
货期: 
 
 
每个输入为3点校准,共24校准点
所有金额以RMB显示
注: 配备8节1.5V"AA"碱性电池、AC适配器、USB数据线、软件光盘、2GB SD卡、8个K型串珠线热电偶、手提箱和操作手册。
注:RDXL8型配备8节1.5V"AA"碱性电池;RDXL8 CD型配备1节11.1V锂电池。

产品手册:

下载 RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Hardware Manual
下载 RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Software Manual