omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

六通道便携式温度数据记录仪和内置可充电电池

RDXL6SD-USB

六通道便携式温度数据记录仪和内置可充电电池 | RDXL6SD-USB

六通道便携式温度数据记录仪和内置可充电电池

¥5,298.04 RDXL6SD-USB

  • 四个热电偶输入和两个Pt100热电阻输入
  • 可同时也可单独显示和记录所有6个通道
  • 带免费软件的USB接口
  • 用于集成到第三方软件的MODBUS协议
  • 内置支架
  • 预定和手动的记录开始/停止
  • 4GB容量的SD卡可存储2年的数据
  • 显示最大值、最小值、平均值和标准偏差
  • 显示任何2个通道之间的温差
  • USB或市电供电(带适配器)
  • 每个通道均有报警指示

产品描述

RDXL6SD-USB是一款六通道触摸屏数据记录仪,接受四个热电偶输入和两个热电阻输入。每个通道分别有单独配置的上下限报警。直观的触摸屏界面允许对每个通道单独配置输入类型、数学运算、报警和显示选项。所有六个通道可以同时也可以单独显示和记录。数据可以每秒一次的速度进行记录,并以Excel兼容的格式存储在随附的4GB SD卡上。

规格
输入: 4个热电偶输入,用于微型热电偶连接器,以及2个弹簧夹端子,用于2线或3线热电阻,28~16 AWG
输入温度范围:
    J型: -200~1200℃
    K型: -200~1372°C
    T型: -200~400°C
    R型: 0~1768°C
    S型: 0~1768°C
    N型: 0~1300°C
    E型: -200~1000°C
    热电阻: -200~850°C
温度精度:
    对于热电偶: ±0.1%或0.8℃
    对于热电阻: ±1.0%或1.0°C
温度分辨率: 温度低于1000°C或°F时,为0.1°;高于1000°C或°F时,为1°。
显示屏: 72mm(2.83”)TFT触摸式电阻屏,320 x 240像素,背光
可配置的参数: 温度单位、报警、信号处理、日期和时间、数据记录、电源选项、图表通道
温度单位: °F或°C
报警配置: 12个报警(每个通道2个),可调节级别,可单独配置为上限或下限
信号处理: 平均值、最小值、最大值、标准偏差、2个通道的温差
显示屏响应时间: 1秒
工作温度: 0~50°C(32~122°F)
电源: 内置可充电电池、USB、或5VDC适配器(随附)
电池寿命: 在显示屏最大亮度下记录时,32小时;在省电模式下记录时,长达96小时
重量:  200g(7盎司),不含热电偶
尺寸: 136 W x 71 H x 32 D mm(5.35 x 2.8 x 1.25”)
数据记录规格
数据记录间隔: 1至86400秒(1天)
SD卡最大容量: 32GB SD卡(随附4GB)
记录的变量: 测量的温度、冷端温度、报警事件
文件格式: .csv(可导入Excel)
可配置的参数: 采样周期、采样数、预定的开始日期和时间
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
RDXL6SD-USB
¥5,298.04
货期: 4 周
 
带SD卡的6通道便携式温度数据记录仪
Quick Ship
  
RDXL6SD-USB-CAL-3
¥6,505.18
货期: 4 周
 
带校准证书的RDXL6SD数据记录仪
配件
Quick Ship
  
RDXL6-ELMAU
¥421.75
货期: 2 周
 
备用5VDC电源适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-GG-K-30-36
5SC-GG-K-30-36
¥856.38
货期: 库存
 
K型热电偶,带微型插头和线轴帽(每包5件)。
所有金额以RMB显示
注: 注:配有5VDC适配器、4GB SD卡、USB电缆、内置电池和操作手册。

产品手册:

下载 6 Channel Temperature Data Logger
下载 RDXL6SD-USB Modbus Instructions
下载 Temperature Data Logger with USB
400-820-0559