相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
记录器
»
无纸记录仪
» RDXL120系列
紧凑型便携式数据记录器 - 停产产品
RDXL120系列
便携式数据记录器
查看下面所有型号
下单
所有通道采用通用隔离输入
显示屏易于读数
最快数据保存速度可达 100 ms
数据采集量大
可单独为每个通道设置温度和电压
宽屏TFT LCD显示器, 室外也易于读数
温度变化测量稳定可靠
兼容Compact Flash卡 和SD卡
USB存储器,支持数据 复制功能
支持远程数据采集
记录器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
停产产品
模拟输入部分的通道采用隔离输入,能够为各通道分别设置不同的温度 (热电偶/电阻检温器)和电压。 支持11种型号热电偶、Pt100和JPt100测温电阻,以及高达50V的 电压。
模拟输入从数据记录器左侧接线, 电源线缆和通讯线缆从右侧接线。 该设计令RDXL120系列产品成为狭小空间的上佳选择。接线容易,接线端子拆装操作简单易于取下。附带锂离子电池能够支持长达7小时的工作(常规)。配备可拆装橡胶保护套,提高产品的抗冲击性。
应用软件
Datum-LOGGER软件允许连接多达10台设备,在实时测量和从PC获取数据之后,进行数据分析和处理。
特点:
• 以最大速度1秒进行实时测量
• 缩放波形视图分析已采集数据
• 提供多种数据保存功能(选择性保存和部分保存)
标配软件
D-TOOL软件可以以波形形式显示数据并可进行CSV转换。
主要功能:
• 对测得的二进制数据进行波形显示
• 沿X/Y轴放大显示波形视图
• 显示在两点上取得的各自数据 (测量值、测量时间)和通道间计算结果(B-A)
• 复制功能(剪贴板复制)
• 转换成为CSV文件格式储存 (跳过、保存光标之间的数据)
• 文件分割
• 具有设置功能,并可创建设置文件
• 支持Windows® 2000、Windows 7 (32 bit/64 bit), Vista (32 bit), Windows XP运行环境
规格:
实时测量数据采集功能:
通讯接口:
以太网、USB、RS232、RS485
能够连接的最大设备数量:
10台设备
数据采集通道(每台设备):
16个模拟通道、1个脉冲通道、2个逻辑通道、32个XL设备计算通道、4个Datum-LOGGER软件专用计算通道、32个通讯通道。
测量采集周期:
1、2、5、10、20和30秒;1、2、5、10、20、30分钟;1小时(如果通讯接口为RS485端口,采集周期可以根据所连设备的数量进行不同设置;如果通讯接口为以太网口并且工作站上设置的通讯接口是LAN/RS232或LAN/RS485,可设置测量周期为10秒或更长,与Datum-LOGGER软件的设置无关)
显示:
波形、数字、条形图、仪表显示
光标值显示:
显示光标A和B的每个测量值、差值、最大值、最小值和平均值
任意光标列表显示:
显示任意光标和波形图中插入的注释的列表
报警列表显示
显示已采集数据的报警列表
分析视图显示:
显示所有指定的通道、按升序或降序显示光标A和B之间差值、按升序或降序显示变化率
水平滚动:
通过水平滚动显示波形,可以显示以往已采集的数据,甚至在实时采集期间也可以显示
调整水平轴大小:
显示所有已采集数据或光标A和B之间的数据
跳跃功能:
在光标值显示、任意光标列表、报警列表显示或分析视图显示中,以所选数据的中心重新显示波形
专用计算功能(适用于实时测量):
可以为最多4个通道设置由同一RDXL120(工作站)的测量数据、函数和操作符组成的最多16个公式
数据加载功能:
PC上的RDXL120主机测量文件、Datum-LOGGER测量文件
文件处理功能:
部分储存:
保存光标A和B之间的数据
分割储存:
按指定的日期/时间间隔保存,或将文件按指定的数量分割并储存
文件分割:
对于存储在PC上的RDXL120测量数据文件和Datum-LOGGER软件测量数据文件,可以按指定的数据区间数量或指定的日期/时间间隔进行分割。
组合储存:
组合并保存Datum-LOGGER软件测量数据文件的分割子文件。
跳跃储存:
按照指定的时间间隔跳过数据
储存格式:
二进制格式(Datum-LOGGER软件专用)
报表格式储存:
将小时报表、日报表、周报表和月报表的最大值、最小值和平均值以CSV格式保存;测量数据可以添加至将要储存的CSV数据中
主机设置功能:
通过通讯的方式发送/接收设置明细,加载设置文件和保存设置文件
剪贴板复制功能:
将显示的波形图像复制到剪贴板
打印功能:
打印显示的波形图像
输入方式:
浮点不平衡输入,通道之间隔离(电阻温度检测器输入共享端子"b")
输入数量:
XL121:
8通道
XL122、XL124:
16通道
输入类型:
热电偶、RTD(仅螺旋式)、DCV
量程和测量范围:
参考工作条件:
温度(23±2°C)、湿度(55±10%相对湿度)、电源电压(100 ~ 240 Vac)、电源频率(50/60 Hz ±1%或以下)、预热(30分钟或更长时间)、无震动等影响仪器工作的条件
参考结点补偿:
采用内部参考结点补偿
参考结点补偿精度:
±1°C
最高输入电压:
1Vdc或以下和TC电压范围:
±10 Vdc
5 Vdc或以上电压范围:
±60 Vdc
输入电阻:
约1 MΩ
最大共模电压:
30 Vac RMS(50/60 Hz)或±60 Vdc
共模抑制比:
100dB或以上(50/60 Hz):
数字滤波器OFF(关闭)
140 dB或以上(50/60 Hz):
数字滤波器ON(开启)
测量间隔:
5秒(8通道接线端子)/10秒(16通道接线端子)
共模抑制比50dB或以上(50/60Hz):
数字滤波器ON(开启)
测量间隔:
5秒(8通道接线端子)/10秒(16通道接线端子)
热电偶烧毁检测:
热电偶测量期间,检测始终保持开启(ON)(仅防超温烧毁检测)(显示:"+*****")
输入数量:
脉冲输入:
1通道
逻辑输入:
2通道
输入规格:
Lo:
0.9V以下或端子短路
Hi:
2.1V或更高,或端子开路
最高输入电压:
10 Vdc
显示单元:
3.5" TFT彩色LCD显示器(320 x 240像素)
显示颜色:
趋势图/条形图:
16种颜色可选(红、绿、蓝、蓝紫、棕、橙、淡黄绿、淡蓝、红紫、灰、绿黄、蓝绿、深蓝、黄、橄榄、紫)
背景颜色:
白色或黑色可选(波形显示区域)
更新时间间隔:
最大约1秒(测量间隔)
测量间隔:
100毫秒(仅当使用8通道接线端子时)、200毫秒、500毫秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、1小时
* 脉冲输入期间采样间隔大于或等于1秒
* 如果通讯设置为LAN/RS232或LAN/RS485,采样间隔设置大于或等于10秒
内部存储器:
16 MB
外部存储介质:
CF存储卡(II型)、SD卡、USB存储器(USB存储器只支持复制功能,建议仅使用Omega认可的USB存储器)
保存模式:
文件分割:
选择NO DIVISION(不分割)或DIVISION(分割)(指定DIVISION,自记录工作开始起按恒定的时间间隔划分数据并保存)
存储器已满时的操作:
选择STOP(停止),REPEAT(重复)或DELETE(删除)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
RDXL121-D
¥24,040.00
货期:
库存
数量
8通道插入式端子
RDXL122-D
咨询
货期:
数量
16通道插入式端子
配件
RDXL900
咨询
货期:
数量
数据记录软件
RDXL-91011
咨询
货期:
数量
3 m (10') RS232电缆
RDXL-91029
咨询
货期:
数量
3 m (10')数字I/O(输入/输出)电缆
RCC-1000
¥610.60
货期: 2 周
数量
硬质手提箱
OM-3000-SC
咨询
货期:
数量
软质手提包
RDXL-93039
咨询
货期:
数量
底架
RDXL-93936
咨询
货期:
数量
备用橡胶保护套
RDXL-95052
咨询
货期:
数量
接线端子(8通道插入式)
RDXL-95053
咨询
货期:
数量
接线端子(16通道插入式)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册、橡胶保护套、AC适配器和CD-ROM标准软件。
产品手册:
下载
RDXL120 - Portable Data Logger, Quick Setup Manual
下载
RDXL120 - Portable Data Logger, User Guide
400-820-0559