omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

无纸记录仪/数据采集系统

RD8800系列

无纸记录仪/数据采集系统 | RD8800系列

无纸记录仪/数据采集系统

查看下面所有型号

  • 2、4、6或12通道带隔离的模拟量输入
  • 142 mm(5.6英寸)TFT 彩色图形显示器
  • CompactFlashTM 存储卡上记录数据
  • 基于Windows 系统的软件使用软件 (选配)
  • 数学运算功能包括:+、-、 x、÷、对数运算、总和运算、幂运算、平均数运算、计时器和自定义方程式
  • 各通道具有独立的记录速率
  • 按照信号值、报警或日期/时间参数建立和自动查寻数据文件
  • 报警/事件信息
  • 每个通道具有5个报警器 (高、低和变化率)
记录器 - 查看相关产品

产品描述



规格:
输入信号
热电偶: J、K、T、E、R、S、B、C、N
RTD: 10 Ω Cu, 100 Ω
Pt 385: 100 Ω Pt 392, 200 Ω
Pt 385: 200 Ω Pt 392, 120 Ω Ni 385
DC电压: 线性、平方根、对数
DC电流: 0/4~20 mA,10~50 mA

输入精度
热电偶: J、K、T、E、N(Nicrosil-Nisil)型为±1.5℃;R、S和C型为±3℃;B 型为±4℃
RTD: ±0.5℃或0.2%
DC电压: ±150 mV、±1.25V、±2.5V为±0.06%;±12.5V、±25V为±0.1%
电流: ±0.15%带有外部50Ω 0.1%支路电流
输入分辨率: 全量程的0.0015%,16位
输入阻抗: ±150 mV、±1.25V、±2.5V时,大于10 MΩ;±5V、±12.5V、±25V时,大于100 K
最大输入: 50 Vdc
扫描速率: 每125 ms测量所有点
绝缘: 300 Vdc或通道之间峰值Vac
共模噪声抑制: >100 dB, 50/60 Hz
正常模式噪声抑制: >50 dB, 50/60 Hz
电磁兼容性: 符合或超过EMC89/336/EEC要求

记录
记录速率: 用户可编程控制,每秒8个采样至每10分钟1个采样
格式: Windows兼容文件系统;专有文件结构
存储能力: 可存储256MB的采样,128MB闪存卡
内存: 1 MB RAM (非易失性)

显示屏
彩色显示方式: CCFL背光有源矩阵TFT液晶显示,142 mm(5.6")
彩色分辨率: 320 H x 234 V像素
显示模式: 图形(趋势、垂直或水平),
条形图(垂直或水平),数字式仪表, 字母数字报警和事件数据,以及各种
模式的组合分屏显示;查阅趋势数据;按时间、日期或信号值查寻
显示更新率: 1秒;数据更新率可编程控制,范围1 ~ 60秒
虚拟记录纸速度: 10 mm/hr ~ 15,000 mm/hr (0.5 in/hr ~ 600 in/hr)可编程控制;记录纸速度不依赖存储速率
虚拟记录纸标尺: 2套8个刻度
显示窗口: 时间/日期、图形(条形图、
大数字、趋势)、磁盘状态、系统状态、
菜单按钮栏、单位识别、报警/事件
缓冲器: 内部缓冲器,能够独立于已记录数据进行历史记录纸数据的实时浏览
配置: 带有按钮栏的触控菜单,或在IBM
兼容PC机上用选配软件进行简单编程
软件: 电子数据表输出实用软件,已含;
图形软件,选购;Windows XT/Vista/7/8/10

选配
警报触点: 3或6个隔离C型,在250Vac或26Vdc时,3 A
远程输入: 3个隔离输入,用户可选干式触点或5~12 Vdc触发;输入分享一个共用终端;配置适于记录纸控制、报警、确认/
复位、事件标记、累加器复位或逻辑输入
通信方式: ESD防静电保护RS232,采用 完全握手协议;支持调制解调器或隔离
RS485网络端口: 串口协议,MODBUS® RTU或MODBUS ASC II
以太网: 10BaseT

工作电源
电源要求: 100~240 Vac,50/60Hz或125~300 Vdc,最大35 VA
断电保护: 编程参数存储在非易失内存中;断电时可使用备用电池供电,续航时间>12个月

环境
工作温度: 软盘,5~40ºC (41~104ºF);存储卡, -10~50ºC (14~122ºF)
工作湿度:
清洗: 仅前面板,防护等级IP65
安全: 符合UL-311-1和EN61010-1标准
外形尺寸: 144(长)x 144(宽)x 236(厚)mm
(5.669 x 5.669 x 9");面板开孔:
138(长)x 138(宽)mm (5.43 x 5.43")

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
RD8802CD
咨询  
货期: 
 
 
记录仪,2路输入,彩色显示
Quick Ship
  
RD8804CD
咨询  
货期: 
 
 
记录仪,4路输入,彩色显示
Quick Ship
  
RD8806CD
咨询  
货期: 
 
 
记录仪,6路输入,彩色显示
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8812CD
RD8812CD
咨询  
货期: 
 
 
记录仪,12路输入,彩色显示
选项
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8800-AL3
RD8800-AL3
咨询  
货期: 
 
 
报警器,3个继电器触点,3路控制输入
Quick Ship
  
RD8800-AL6
咨询  
货期: 
 
 
报警器,6个继电器触点,3路控制输入
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8800-C24
RD8800-C24
¥1,495.00
货期: 3 周
 
通信接口,RS232/RS485端口
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8800-EI
RD8800-EI
¥1,990.00
货期: 3 周
 
通信接口,以太网端口
配件
Quick Ship
  
RD8800-SW
¥1,980.00
货期: 3 周
 
图形软件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8800-SWEI
RD8800-SWEI
¥1,465.00
货期: 3 周
 
支持以太网选择和多记录仪的软件(非图形软件)
Quick Ship
  
RD8800-512CF
咨询  
货期: 
 
 
存储卡,512 MB CF卡
Quick Ship
  
RD8800-CR-3-2
咨询  
货期: 
 
 
读卡器,电缆和软件
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册、实用软件和AC电源线(AC电源线用于与记录仪后面的标准IEC320 AC电源连接器(类似PC机的电源连接器)相连)。
注:订购记录仪时,欲以紧凑型闪存(CF)数据存储取代3½"磁盘驱动器,请用"F"替换型号中的末位字母"D",价格不变。欲特殊订购AC电源螺钉取代电源线时,请在型号后增加后缀"-ST",需付额外费用。欲特殊订购18~30 Vdc选配电源时,请在型号后增加后缀"-DC",需付额外费用。按照型号所增加的选配后缀以及在基型设备价格基础上增加的金额,选件可以安装在记录仪上发货。

产品手册:

下载 RD8800 Software - Software Manual for Ethernet
下载 RD8800 Series - Modbus Protocol for the RD8800
下载 RD8800 Series - Paperless Data Recorder