omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

热电偶组件,耐高温铂金热电偶和陶瓷保护套管

RAT_SAT_BAT系列

热电偶组件,耐高温铂金热电偶和陶瓷保护套管 | RAT_SAT_BAT系列

热电偶组件,耐高温铂金热电偶和陶瓷保护套管

查看下面所有型号

  • 最高温度可达1650°C (3000°F)
  • 适合氧化或还原过程
  • 连接头带有接线盒
  • 探针长度可定制
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

R、S 或 B型铂热电偶安置在一个 高纯氧化铝陶瓷保护套管内。标 准结构包含一个铸铁NB1-2连接头 和1⁄2NPT接头。最高可承受1650°C (3000°F)高温。元件通过一个双孔 高纯高温烧制氧化铝陶瓷绝缘体实 现绝缘。
OMEGA™自密封式插头可以快速测得压力和温度的读数,同时消除了在管路上安装价格不菲的仪表或温度指示器的必要。OMEGA™插头可持久安装在管路中的建议测试点上。盖帽可以保护阀门,并提供额外的主动密封。取下盖帽后,便可利用插头中的2个自闭合阀门,插入一个测温计或一个装有适当压力计的量规转接头。此时,即可获取读数,也可进行调整和测试,当拔出探针时,2个阀门关闭。测量完毕后,重新安装保护帽。
Neoprene橡胶能够抵御来自蜡类、油类、油脂、脂肪、石油产品和大多数制冷剂的腐蚀。能够在最高温度95°C(200°F)、500 psig压力条件下工作。
Nordel橡胶在热水或冷水以及一些低压蒸汽应用环境中均有出色表现。Nordel橡胶耐洗涤剂、磷酸盐、酯、酮、酒精和乙二醇。但不适于石油产品。能够在最高温度135°C(275°F)、500 psig压力条件下工作。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAT-30-12
RAT-30-12
¥5,499.20
货期: 6 周
 
R型,30 AWG线规铂热电偶装配包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
Quick Ship
  
RAT-24-12
¥14,078.40
货期: 6 周
 
R型,24 AWG线规铂热电偶组件包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
Quick Ship
  
RAT-20-12
¥33,208.00
货期: 6 周
 
R型,20 AWG线规铂热电偶组件包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
Quick Ship
  
SAT-30-12
¥5,499.20
货期: 6 周
 
S型,30 AWG线规铂热电偶装配包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
Quick Ship
  
SAT-24-12
¥14,078.40
货期: 库存
 
S型,24 AWG线规铂热电偶组件包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
Quick Ship
  
SAT-20-12
¥33,208.00
货期: 6 周
 
S型,20 AWG线规铂热电偶装配包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
Quick Ship
  
BAT-30-12
¥6,395.20
货期: 6 周
 
B型,30 AWG线规铂热电偶装配包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
Quick Ship
  
BAT-24-12
¥17,304.00
货期: 6 周
 
B型,24 AWG线规铂热电偶装配包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
Quick Ship
  
BAT-20-12
¥39,603.20
货期: 6 周
 
B型,20 AWG线规铂热电偶装配包括:12英寸的探头,陶瓷管和保护头
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 绝缘型 选项:
for 裸元件无绝缘
XDH for 双孔圆形绝缘体

(2) 选项:
20 for 20号线规 电线尺寸
24 for 24号线规 导线尺寸
30 for 30号线规电线尺寸

(3) 12英寸元件和热电偶类型 选项:
R-12 for 12英寸元件R型热电偶
B-12 for 12英寸元件B型热电偶
S-12 for 12英寸元件S型热电偶
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。