购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

过渡接头铂热电偶组件和陶瓷保护管

RAT-TJ 系列

过渡接头铂热电偶组件和陶瓷保护管 | RAT-TJ 系列

过渡接头铂热电偶组件和陶瓷保护管

查看下面所有型号

  • NHX标准陶瓷连接器,额定温度为650°C (1200°F)
  • HSTW标准连接器液晶聚合物,额定温度为 260℃ (500℉)
  • 额定温度高达1650°C (3000°F)
  • 氧化或还原气氛
  • 1/4"直径高纯氧化铝保护管
  • 标准剥线端接
  • 1m (40") 24 AWG (0.020") 实心编织玻璃纤维绝缘导线
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

R、S 或 B 型铂金热电偶封装在高纯度氧化铝保护管中。元件由双孔高纯度硬烧氧化铝绝缘体绝缘。

查看热电偶精度和颜色代码图表
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
RAT-TJ36-30-12
¥4,325.00
货期: 11 周
 
Pt 与 Pt 13% Rh,30 AWG 线
Quick Ship
  
RAT-TJ36-24-12
¥10,905.00
货期: 11 周
 
Pt 与 Pt 13% Rh,24 AWG 线
Quick Ship
  
SAT-TJ36-30-12
¥4,325.00
货期: 11 周
 
Pt 与 Pt 10% Rh,30 AWG 线
Quick Ship
  
SAT-TJ36-24-12
¥10,905.00
货期: 11 周
 
Pt 与 Pt 10% Rh,24 AWG 线
Quick Ship
  
BAT-TJ36-30-12
¥5,125.00
货期: 11 周
 
Pt 6% Rh 与 Pt 30% Rh,30 AWG 线
Quick Ship
  
BAT-TJ36-24-12
¥12,105.00
货期: 11 周
 
Pt 6% Rh 与 Pt 30% Rh,24 AWG 线
带有不锈钢支撑管的探头组件
Quick Ship
  
RAT-TJ36-ST4-30-12
¥4,535.00
货期: 11 周
 
Pt 与 Pt 13% Rh,30 AWG 线
Quick Ship
  
RAT-TJ36-ST4-24-12
¥11,175.00
货期: 11 周
 
Pt 与 Pt 13% Rh,24 AWG 线
Quick Ship
  
SAT-TJ36-ST4-30-12
¥4,535.00
货期: 11 周
 
Pt 与 Pt 10% Rh,30 AWG 线
Quick Ship
  
SAT-TJ36-ST4-24-12
¥11,175.00
货期: 11 周
 
Pt 与 Pt 10% Rh,24 AWG 线
Quick Ship
  
BAT-TJ36-ST4-30-12
¥5,335.00
货期: 11 周
 
Pt 6% Rh 与 Pt 30% Rh,30 AWG 线
Quick Ship
  
BAT-TJ36-ST4-24-12
¥13,585.00
货期: 11 周
 
Pt 6% Rh 与 Pt 30% Rh,24 AWG 线
可选压缩配件
Quick Ship
  
SSLK-38-14
¥261.00
货期: 2 周
 
1/4 安装螺纹
Quick Ship
  
SSLK-38-38
¥271.00
货期: 库存
 
3/8 安装螺纹
兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPI8
DPI8
¥2,595.00
货期: 3 周
 
热电偶表
Quick Ship
  
CNI833
¥3,240.00
货期: 库存
 
热电偶控制器
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 铂金热电偶 选项:
R for 示 R型铂金热电偶
S for 示 S型铂金热电偶
B for 示 B型铂金热电偶

(2) 不锈钢支撑管 选项:
无(选项为空白) for 表示没有
-ST4 for 表示不锈钢支撑管和可选压缩配件

(3) AWG线尺寸 选项:
30 for 30
24 for 24

(4) 线批次证书 选项:
无(选项为空白) for 表示没有
-CERT 表示线批次证书

(5) 导线配置 选项:
无(选项为空白) for 表示玻璃纤维绝缘导线
-SB for 表示不锈钢编织
-TTSB for 表示PFA不锈钢编织
-BX for 表示BX铠装电缆
-TTBX for 表示PFA BX铠装电缆
-TT for 表示PFA绝缘导线

(6) 端接 选项:
无(选项为空白) for 表示没有
-HMPW-M for 表示微型平针HMPW外螺纹连接器
-SHX-M for 表示微型平针SHX外螺纹陶瓷连接器
-HSTW-M for 表示标准圆针HSTW外螺纹连接器
-NHX-M for 表示标准圆针外螺纹陶瓷连接器
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。