¥4,580.06 QC-041040-T
产品描述
OMEGALUX™ QH和QC系列石英红外辐射板式加热器的功率输出在市售红外线板式加热器中是最强大的。它们采用熔融石英玻璃面,面上有凹槽,用来支撑线圈。QC系列使用98%纯度的熔融石英,QH系列使用99%纯度的熔融石英面。这使得功率密度可达60 W/in2,最高温度达到1800℉(981℃)。玻璃面易于清洁,能承受巨大的热冲击。宽度 英寸(厘米) |
长度 英寸(厘米) |
功率 | 电压 | 相位 | 无热电偶套管 型号 |
With Thermowell 型号 |
lb. (kg) |
40 W/in22 QC系列 | |||||||
4 (10) | 10 (25) | 1600 | 240 | 1 | QC-041040 | QC-041040-T | 3 (1.4) |
6 (15) | 10 (25) | 2400 | 240/480 | 1 | QC-061040 | QC-061040-T | 4 (1.8) |
8 (20) | 10 (25) | 3200 | 240/480 | 1 | QC-081040 | QC-081040-T | 5.5 (2.5) |
10 (25) | 10 (25) | 4000 | 240/480 | 1 | QC-101040 | QC-101040-T | 7 (3.2) |
12 (30) | 10 (25) | 4800 | 240/480 | 1 | QC-121040 | QC-121040-T | 8.3 (3.8) |
6 (15) | 12 (30) | 2880 | 240/480 | 1 | QC-061240 | QC-061240-T | 5 (2.3) |
12 (30) | 12 (30) | 5760 | 240/480 | 1 | QC-121240 | QC-121240-T | 10 (4.5) |
60 W/in2 2 QH系列 | |||||||
4 (10) | 10 (25) | 2400 | 240/480 | 1 | QH-041060 | QH-041060-T | 3 (1.4) |
6 (15) | 10 (25) | 3600 | 240/480 | 1 | QH-061060 | QH-061060-T | 4 (1.8) |
8 (20) | 10 (25) | 4800 | 240/480 | 1 | QH-081060 | QH-081060-T | 5.5 (2.5) |
10 (25) | 10 (25) | 6000 | 240/480 | 1 | QH-101060 | QH-101060-T | 7 (3.2) |
12 (30) | 10 (25) | 7200 | 240/480 | 1 | QH-121060 | QH-121060-T | 8.3 (3.8) |
6 (15) | 12 (30) | 4320 | 240/480 | 1 | QH-061260 | QH-061260-T | 5 (2.3) |
12 (30) | 12 (30) | 8640 | 240/480 | 1 | QH-121260 | QH-121260-T | 10 (4.5) |
按产品编号购买
产品编号生成器