购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

卫生型压力传感器(公制范围)

PXM409S Series

卫生型压力传感器(公制范围,精度高达0.08%)
 | PXM409S Series

卫生型压力传感器(公制范围,精度高达0.08%)

¥6,170.00 PXM419S20-001BGV

  • 货期短!2周到货
  • 0.08%高精度
  • 固态传感器,具有长期稳定性
  • 焊接不锈钢结构
  • 316L SS接液部件
  • 现在提供M12连接器,订购型号PXM459S
  • 冲击和振动评定
  • 过压等级高
  • 坚固耐用,具有二次防护系统
  • 工业CE等级
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

"PXM409S卫生公制系列微加工硅传感器采用1½或2”卫生配件,是食品加工、饮料、乳制品或生物/制药应用中压力或液位CIP应用的理想选择。 它们还坚固耐用,适用于需要高精度CIP传感器的大多数工业应用。 微加工硅传感器可提供非常稳定的读数,具有极高的精度(达0.08%),在大多数范围内具有较宽的补偿温度范围(-4~85°C)。模块化结构大幅缩短了大多数配置和安装的交货周期。 此外,还可快速交付定制型号,以满足您的确切需求。

通用规格
精度:±0.08%最佳直线(线性、滞后和可重复性组合)复合表压型号仅在正方向校准
校准:5点NIST可追溯校准(具有零点和量程值),沿水平方向校准
工作温度范围:-15~115°C(-5~240°F)
补偿温度范围:
    ≤350 mb:4.4~60°C(40~140°F)
    >350 mb:-4~85°C(25~185°F)
补偿范围内的温度补偿零点和量程偏移:
    ≤170 mb:零点:1.00%
    量程:0.70%
     = 350 mb:零点:0.80%
    量程:0.50%
    >350 mb:零点:0.50%
    量程:0.50%
550H和880H气压范围:
    零点:0.90%
    量程:0.50%
零点平衡:±0.5%满量程(典型值)±1%(最大值)(范围= 170 mb±1%(典型值)±2%(最大值))
量程设定:±0.5%满量程(典型值)±1%(最大值)(范围= 170 mb±1%(典型值)±2%(最大值))
外壳和输出终端之间的最小隔离:100MΩ@ 50 Vdc
压力循环:至少100万次
长期稳定性(1年):±0.1%满量程(典型值)
冲击:50 g,11 mS半正弦波冲击,(测试中)
振动:±20 g(测试中)
带宽:DC~1 kHz(典型值)
响应时间:< 1 mS
填充液:NEOBEE M5食品级
经认证符合3A卫生规范74-03 CE标准:符合工业排放和抗干扰标准IEC61326
环保等级:IP65或IP67,取决于电气终端
额定压力:1½”和2” Tri-Grip™(兼容Tri-Clamp®)
配件:40 bar(使用合适夹钳时)
过压:4×额定压力至最大额定法兰压力
二次防护:6×额定压力至最大138 bar(非夹钳中)
接液部件:316L SS
重量:285 g(10 oz)"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
卫生压力变送器,含1 1/2英寸法兰
表压型号
Quick Ship
PXM409S15-025HGI
¥7,385.00
货期: 6 周
 
0-25 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-070HGI
¥7,385.00
货期: 6 周
 
0-70 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-170HGI
¥7,385.00
货期: 6 周
 
0-170 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-350HGI
¥7,385.00
货期: 6 周
 
0-350 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-001BGI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-1 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-002BGI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-2 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-3.5BGI
¥6,775.00
货期: 2 周
 
0-3.5 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-007BGI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-7 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-010BGI
¥6,775.00
货期: 2 周
 
0-10 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-17.5BGI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-17.5 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-035BGI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-35 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-040BGI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-40 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
绝对压力型号
Quick Ship
PXM409S15-350HAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-350 mbar(hPa)绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-001BAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-1 bar 绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-002BAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-2 bar 绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-3.5BAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-3.5 bar 绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-007BAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-7 bar 绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-010BAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-10 bar 绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-17.5BAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-17.5 bar 绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-035BAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-35 bar 绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-040BAI
¥6,775.00
货期: 6 周
 
0-40 bar 绝对压力范围,4-20 mA输出,电缆终端
复合表(双向)压型号
Quick Ship
PXM409S15-025HCGI
¥8,320.00
货期: 6 周
 
±25 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-070HCGI
¥8,320.00
货期: 6 周
 
±70 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-170HCGI
¥8,320.00
货期: 6 周
 
±170 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-350HCGI
¥8,320.00
货期: 6 周
 
±350 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-001BCGI
¥7,850.00
货期: 6 周
 
±1 bar范围,4-20 mA输出,电缆终端
真空(负表)压力型号0 =环境压力
Quick Ship
PXM409S15-025HVI
¥8,090.00
货期: 6 周
 
0至-25 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-070HVI
¥8,090.00
货期: 6 周
 
0至-70 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-170HVI
¥8,090.00
货期: 6 周
 
0至-170 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-350HVI
¥8,090.00
货期: 6 周
 
0至-350 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-001BVI
¥7,615.00
货期: 6 周
 
0至-1 mbar(hPa)范围,4-20 mA输出,电缆终端
气压范围(绝对压力)
Quick Ship
PXM409S15-1100HBI
¥8,320.00
货期: 6 周
 
0-1100 hPa(mbar)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-550HBI
¥8,320.00
货期: 6 周
 
500-1100 hPa(mbar)范围,4-20 mA输出,电缆终端
Quick Ship
PXM409S15-880HBI
¥8,945.00
货期: 6 周
 
880-1100 hPa(mbar)范围,4-20 mA输出,电缆终端
所有金额以RMB显示
注: 配有5点NIST可追溯校准。[*]选择电气终端,无需额外费用。插入“0”表示带有悬空引线的2 m(9')电缆。如需带½NPT导管连接器的电缆,请订购型号PXM409CS,无需额外费用。插入“1”表示Mini-DIN电缆(附带配套连接器)。插入“5”表示M12连接器,M12电缆单独出售(见下文)。还可以定制配置,请查看omega.com/pxconfig

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Electrical Termination 选项:
PXM409S for 2 m (6 ft) cable
PXM409CS for conduit/cable
PXM419S for mini DIN
PXM429S for Twist-Lock connector
PXM459S for M12 Connector

(2) Process Fitting 选项:
15 for 1.5 inch Tri-Grip
20 for 2 inch Tri-Grip (500 psi max)

(3) Range 选项:
025H for 0 to 25 mb
070H for 0 to 70 mb psi
170H for 0 to 170 mb
350B for 0 to 350 mb
001B for 0 to 1 bar
002B for 0 to 2 bar
3.5B for 0 to 3.5 bar
007B for 0 to 7 bar
010B for 0 to 10 bar
17.5B for 0 to 17.5bar
035B for 0 to 35bar
040B for 0 to 40 bar (1-1/2 Clamp only)

(4) Pressure Type 选项:
G for Gage pressure
CG for Compound Gage Pressure (25 mb to 1 bar Ranges)
SG for Hermetically Sealed Gage (PX429 or PX449 and Ranges >=7 bar )
A for Absolute pressure (350 mb to 40 bar)
V for Gage Vacuum (25mb to 40 bar Ranges)

(5) Output Type 选项:
V for 10 mV/V
5V for 0 to 5 Vdc
10V for 0 to 10 Vdc
I for 4 to 20 mA (zero set to 12 mA for compound gage ranges)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。