omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

湿/干式差压传感器

PXM409-WDDIF

Micro-Machined Silicon Transducers wet/dry differential Pressure Models | PXM409-WDDIF
新产品

¥8,231.08 PXM409-001BDDUV

CE
  • 5测量点NIST可溯源校准
  • 精密微加工硅芯
  • 高稳定性、低漂移
  • 全不锈钢焊接结构
  • 湿侧为316L不锈钢接液部件—干侧为洁净、干燥的气体
  • 在温度和压力范围内进行数字动态热补偿
  • 出色的温度性能
  • 广泛的补偿温度范围
  • 耐用,使用寿命长达100万次
  • 具有二层安全壳,坚固耐用
  • 可提供定制规格
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

METRIC SERIES
这些坚固耐用的不锈钢传感器非常适合仅传感器的一侧需要接触湿的介质的工业、汽车或航空应用。这些湿/干传感器具有微加工硅系列传感器的卓越性能,但价格比湿/湿型号更低。这些传感器可用于测试工作台、过滤器监控、气流、工厂或气动空气、皮托管、空气速度以及其他工业或航空应用,这些应用中需要非常坚固耐用的湿/干传感器。固态硅芯使传感器具有很长的、可靠的使用寿命,还具有卓越的长期稳定性。为了实现其高精度和高稳定性,PXM409系列传感器将先进的 硅传感器的温度、压力和输出性能的数字映射同定制ASIC相结合,在温度和压力参数范围内提供动态热补偿。

通用规格
精度: 0.08% BSL (综合线性度、滞后性和重复性)
传感器壳体与任何电缆之间的最小电阻: 100 MΩ
工作温度:
    mV/V及5~10 Vdc输出: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
    mA输出: -45 ~ 115°C (-49 ~ 239°F)
补偿温度范围:
    25 ~ 350 mb: -17 ~ 85°C (1 ~ 185°F)
    1 ~ 70 bar: -29 ~ 85°C (-20 to 185°F)
热精度:补偿温度范围内量程偏移的百分数%
    25 ~ 350 mb: 零点/量程±1.00%
    1 ~ 70 bar: 零点/量程 ±0.50%
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1年): ±典型值为满量程的±0.1%
带宽: DC ~ 1 kHz(典型)
响应时间: <1 ms
CE合规性: 符合EN61326-1:2006关于工业场所的要求
冲击: 50 g, 11 mS 半正弦波冲击,横轴及纵轴
振动: 5-2000-5 Hz, 30分钟周期,曲线L,Mil-Spec 810,图514-2-2,纵轴及横轴
介质兼容性:
    高压侧: 和316L不锈钢兼容的所有液体和气体
    低压侧: 清洁、干燥、非离子的气体
管路/静态压力: 同时应用于两侧时最大为35 bar
耐受压力(差压):
    25 mb量程=量程的10倍
    70 mb量程=量程的6倍
    170 mb~50 bar量程=量程的4倍
    70 bar量程=量程的3倍
高压侧围阻压力(差压):
    25 mb~350 mb量程: 达70 bar
    1~70 bar量程:达200 bar
压力端口: G¼ 外螺纹
电气终端:
    PX409: 2 m (6')电缆
    PX409C: 2 m (6')电缆,带1⁄2 NPT线管螺纹
    PX419: 微型DIN(含配对连接器)
    PX459: M12连接器
重量: 最大200 g (7 oz)

规格:
精度: 0.08%BSL(综合线性度、滞后性和重复性)
传感器壳体与任何电缆之间的
最小电阻:
100 MΩ
工作温度:
mV/V及5~10 Vdc输出: -45~121°C (-49~250°F)
mA输出: -45~115°C (-49~239°F)
补偿温度范围:
25~350 mb: -17~85°C (1~185°F)
1~70 bar: -29~85°C (-20~185°F)
热精度:
零点
量程 补偿温度范围内量程偏移的百分数%
25~350 mb:     ±1.00% ±1.00%
1~70 bar: ±0.50% ±0.50%
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1年): 典型值为满量程的±0.1%
带宽: DC~1 kHz(典型)
响应时间: <1 ms
CE合规性: 符合EN61326-1:2006关于工业场所的要求
冲击: 50 g,11 mS半正弦波冲击,
横轴及纵轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟周期,
曲线L,Mil-Spec 810,图514-2-2,纵轴及横轴
介质兼容性:
高压侧: 和316L不锈钢
    兼容的所有液体和气体
低压侧: 清洁、干燥、非离子的气体
管路/静态压力: 同时应用于两侧时最大为35 bar
耐受压力(差压): 25 mb量程=量程的10倍
    70 mb量程=量程的6倍
    170 mb~50 bar量程=量程的4倍
    70 bar量程=量程的3倍
侧围阻压力(差压):
25 mb~350 mb量程: 达70 bar
1~70 bar量程: 达200 bar
压力端口: G¼外螺纹
电气终端:
PX409: 2 m (6')电缆
PX409C: 2 m (6')电缆,带½ NPT
    线管螺纹
PX419: 微型DIN
     (含配对连接器)
PX459: M12连接器
重量: 最大200 g (7 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Cable Termination
Quick Ship
PXM409-025HDDUV
¥8,949.53
货期: 8 周
 
Range 25 mbar (hPa), 25 mbar w/d Diff Pressure
Quick Ship
PXM409-350HDDUV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
Range 350 mbar (hPa), 350 mbar w/d Diff Pressure
Quick Ship
PXM409-070BDDUV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
Range 70 bar, 70 bar w/d Diff Pressure
Mini DIN Termination
Quick Ship
PXM419-025HDDUV
¥8,949.53
货期: 8 周
 
Range 25 mbar (hPa), 25 mbar w/d Diff Pressure
Quick Ship
PXM419-007BDDUV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
Range 7 bar, 7 bar w/d Diff Pressure
Quick Ship
PXM419-050BDDUV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
Range 50 bar, 50 bar w/d Diff Pressure
M12 Termination
Quick Ship
PXM459-025HDDUV
¥8,949.53
货期: 8 周
 
Range 25 mbar (hPa), 25 mbar w/d Diff Pressure
Quick Ship
PXM459-010BDDUV
¥8,231.08
货期: 4 周
 
Range 10 bar, 10 bar w/d Diff Pressure
Quick Ship
PXM459-035BDDUV
¥8,231.08
货期: 4 周
 
Range 35 bar, 35 bar w/d Diff Pressure
所有金额以RMB显示
注: Comes complete with 5-point NIST traceable calibration certificate
订购示例: (1) PXM409-170HDDUV 0 to 170 mBar differential pressure range, G-1/4 Fitting, cable with flying leads, ¥8,949.53

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559