购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

压力传感器
带高速USB输出接口,可直接连接到计算机上

PXM409-USBH系列

压力传感器 | PXM409-USBH系列

压力传感器

查看下面所有型号

  • U 读取速率高达1000个读数/秒
  • 采用微加工硅传感元件
  • 包含316L不锈钢接液部件
  • 高达±0.08%的BSL精度
  • 拥有出色的长期稳定性
  • 和USB 2.0及更低版本兼容
  • 配备标准USB连接器端子
  • 达到冲击和振动等级
  • 具有二层安全壳,坚固耐用
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

表压和绝对压力型号
25 mb~345 bar
真空和复合量程型号
25 mb~1 bar
大气压力和差压量程型号

规格:
精度: 0.08% BSL(综合线性度、滞后性
和重复性)
分辨率: 高达5.5个有效数字
温度补偿(补偿范围内):
量程: 量程 > 350 mb: ±0.5%
量程 ≤ 350 mb: ±1.0%
零点: 量程 > 350 mb ±0.5%
量程 ≤ 350 mb ±1.0%
最低电气隔离度: 100 MΩ @ 50 Vdc外壳到传感器
压力循环: 2 MΩ @ 50 Vdc外壳到输出端子
长期稳定性(1年): 至少100万次
模数转换: 典型值为满量程的±0.1%
冲击: 24位
振动: 50 g,11 mS半正弦波冲击,横轴及纵轴
带宽: 5-2000-5 Hz,30分钟周期,
曲线L,Mil-Spec 810,图514-2-2,
纵轴及横轴
功耗: 通常为DC~1000次更新/秒(±3%)
CE合规性: 0.35 W(典型)
环保等级: 符合工业级辐射抗干扰标准EN61326
二次安全壳的真空和压力: IP65
25~350 mb:
1~70 bar: 达到70 bar
100~350 bar: 达到200 bar
二次安全壳的绝对压力: 达到1000 bar
350 mb~70 bar:
100~350 bar: 达到400 bar
接液部件: 达到1000 bar
重量: 316L不锈钢
过压表压: 200 g (7 oz)
25 mb:
70 mb: 10倍量程
170 mb~250 bar: 6倍量程
350 bar: 4倍量程
过压绝对压力: 最大1000 b
350 mb绝对压力:
1~250 bar绝对压力: 6倍量程
350 bar绝对压力: 4倍量程
工作温度范围: 最大1000 bar
补偿温度: -40~85°C (-40~185°F)
量程 > 350 mb:
量程 ≤ 350 mb: -29~85°C (-20~185°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
表压
Quick Ship
PXM409-025HGUSBH
¥6,125.00
货期: 5 周
 
范围0〜25毫巴
Quick Ship
PXM409-070HGUSBH
¥6,125.00
货期: 5 周
 
范围0到70毫巴
Quick Ship
PXM409-170HGUSBH
¥6,125.00
货期: 5 周
 
范围0到170毫巴
Quick Ship
PXM409-350HGUSBH
¥5,680.00
货期: 5 周
 
范围350毫巴
Quick Ship
PXM409-001BGUSBH
¥5,680.00
货期: 5 周
 
范围1条
绝对压力
Quick Ship
PXM409-070BAUSBH
¥5,680.00
货期: 4 周
 
范围70条
Quick Ship
PXM409-100BAUSBH
¥5,680.00
货期: 3 周
 
范围内100条
Quick Ship
PXM409-175BAUSBH
¥5,680.00
货期: 3 周
 
范围内175条
Quick Ship
PXM409-245BAUSBH
¥5,680.00
货期: 4 周
 
范围内245条
Quick Ship
PXM409-350BAUSBH
¥5,680.00
货期: 3 周
 
范围内350条
真空范围(环境压力= 0,输出随真空)
Quick Ship
PXM409-25HVUSBH
咨询  
货期: 
 
 
范围25毫巴
Quick Ship
PXM409-70HVUSBH
咨询  
货期: 
 
 
范围70毫巴
Quick Ship
PXM409-170HVUSBH
¥7,055.00
货期: 3 周
 
范围170毫巴
Quick Ship
PXM409-350HVUSBH
¥6,570.00
货期: 3 周
 
范围350毫巴
Quick Ship
PXM409-001BVUSBH
¥6,570.00
货期: 5 周
 
范围1条
复合Gage的范围(输出为双向压力)
Quick Ship
PXM409-25HCGUSBH
咨询  
货期: 
 
 
范围±25 MB
Quick Ship
PXM409-70HCGUSBH
咨询  
货期: 
 
 
范围±70 MB
Quick Ship
PXM409-170HCGUSBH
¥7,280.00
货期: 5 周
 
范围±170 MB
Quick Ship
PXM409-350HCGUSBH
¥6,835.00
货期: 3 周
 
范围±350 MB
Quick Ship
PXM409-001BCGUSBH
¥6,835.00
货期: 5 周
 
范围为±1巴
气压范围
Quick Ship
PXM409-32HBUSBH
¥7,145.00
货期: 3 周
 
范围0到1100百帕
Quick Ship
PXM409-16HBUSBH
¥7,280.00
货期: 5 周
 
范围550至1100百帕
Quick Ship
PXM409-26HBUSBH
¥7,280.00
货期: 5 周
 
范围880至1100百帕
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准、含数字读取和记录软件的CD光盘、Labview和.NET驱动程序以及命令集。
订购示例:PXM409-17.5BDDUUSBH,17.5 bar差压量程,单向,湿/干型号,高速USB输出接口。
PXM409-025HDWUUSBH,25 bar差压量程,单向,湿/湿型号,高速USB输出接口。