omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

微加工硅模块化 压力传感器

MM系列压力传感器

微加工硅模块化 压力传感器 | MM系列压力传感器

微加工硅模块化 压力传感器

查看下面所有型号

产品描述

低压量程为10 in-H2O至2.5 psi; 标准量程为5 ~ 5000 psi
公制量程:25 mbar ~ 350 bar

规格:
认证: RoHS和CE
校准: 提供5测量点NIST可溯源校准
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定: IEC61326
辐射: IEC550022 B 类
静电放电抗扰度: IEC1000-4-2
电磁场抗扰度: IEC61000-4-3
EFT抗扰度: IEC61000-4-4
浪涌抗扰度: IEC61000-4-5
传导射频: IEC61000-4-6
工频磁场: IEC61000-4-8
壳体与任何线缆之间的最小电阻: 100 MΩ @ 50 Vdc
重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz)(取决于配置)
环境
工作温度: -45 to 121°C (-49 to 250°F)
防护等级:
    电缆:
2 m (6') IP67
微型 DIN: IP65
扭锁式和 M12: IP65
带½ NPT线管接头的2 m (6')线管电缆: IP67
机械接液
部件: 316L不锈钢
介质: 兼容316L不锈钢
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用
标准mil-spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
超压表压:
    10-in H2O:
10倍量程
1 psi: 6倍量程
2.5 psi ~ 3500 psi: 4倍量程
5000 psi: 最大15,000 psi
超压绝对压力:
    5 psia:
6倍量程
2.5 psia ~ 3500 psia: 4倍量程
5000 psia: 最大15000 psi
二层安全壳
表压/差压/真空/复合压力:
    10 in-H2O ~ 5 psi:
达1000 psi
15 ~ 1000 psi: 达3000 psi
1500 ~ 5000 psi: 达15,000 psi
绝对压力/气压:
    5 ~ 1000 psi:
达6000 psia
1500 ~ 5000 psi: 达15,000 psia
激励
3 mV/V: 10 Vdc (比率式5 ~ 10 Vdc)
10 mV/V: 10 Vdc (比率式5 ~ 10 Vdc)
0 ~ 5 Vdc: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
0 ~ 10 Vdc: 15 ~ 30 Vdc @ 10 mA
4 ~ 20 mA: 9 ~ 30 Vdc(温度高于229°F时为9 ~ 20 Vdc)
双极放大器: 与以上复合
压力和一些差压型号相应的输出相同
所有金额以RMB显示