购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

超高压传感器、电缆或连接器类型

PX91-5V

超高压传感器、电缆或连接器类型
 | PX91-5V

超高压传感器、电缆或连接器类型

¥8,265.00 PX91N1-30KS5T

  • 范围高达200,000 PSI
  • 工作温度高,121°C(250°F)
  • 气密密封,适用于恶劣环境
  • 可提供压力适配器
  • 电缆和配件请参见以下相关链接
  • 配有5点NIST可追溯校准
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

"OMEGA PX91放大输出系列是一款坚固耐用的高温/超高压传感器。其采用气密密封,具有全不锈钢结构,专为极高压/高温试验箱中遇到的最恶劣环境而设计。PX91的密封表压范围为5000 psi~200,000 psi。电气接口为密封连接器或防雷防爆放大器外壳。压力接口采用高压套管连接。 产品规格 激励:28 Vdc±4 V
输出:0~5 Vdc±10%(可调)
零点平衡:0 V±10%FSO(可调)
非线性:
   ≤70K psi:0.35%FS
   >70K psi:0.5%FS
滞后:0.10%FS
可重复性:0.10%FS
工作温度范围:-46~121°C(-50~250°F)
分流:80%FSO
补偿温度范围:17~71°C(60~160°F)
热效应:
   量程:0.005%读数/°F
   零点:0.005%FSO /°F
耐受压力:
   ≤70K psi:120%额定压力
   > 70K psi:110%额定压力
破裂压力:
   ≤70K psi:150%额定压力
   >70K psi:120%额定压力
接液部件:
   ≤70K:17-4 PH SS
   >70K:455 SS
压力端口:
   ≤70K psi:1/2-14 NPSM(适合0.315”直径,59°套管)
   >70K psi:1-14 NS-2(使用0.910”直径150°套管)
电气连接:PTIH-10-6P或10'电缆
配接连接器:适用连接器类型,PT06F10-6S(单独出售)


“订购”框中列出了畅销型号的价格示例。请使用以下“型号生成器”获取所有可用型号的价格。"
所有金额以RMB显示
注: 配有5点NIST可追溯校准。
订购示例: (1) PX91N1-60KS5T 60,000 psi密封表压型,0至-5 Vdc输出,1/2-14 NPS接头,连接器型, ¥8,265.00  plus (1) PT06F10-6S 配对连接器(不含), ¥244.00, ¥8,265.00 + 244.00 = ¥8,509.00

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Pressure Port 选项:
N for 1/2 -14 NPS use with 0.315in. dia 59° ferrule (70K psi or less)
P for 1-14 NS-2 use with 0.910in. dia. 150° ferrule (greater than 70K psi)

(2) Electrical Connection 选项:
0 for 10 ft (3m) Cable
1 for PT1H-10-6P Connector or Equal (no charge)
5 for Lightening Protected Amplifier Housing (no charge)

(3) Range (psi) 选项:
5K for 0-5000 psi
10K for 0-10000 psi
15K for 0-15000 psi
20K for 0-20000 psi
30K for 0-30000 psi
35K for 0-35000 psi
50K for 0-50000 psi
60K for 0-60000 psi
80K for 0-80000 psi
100K for 0-100000 psi
120K for 0-120000 psi
150K for 0-150000 psi
200K for 0-200000 psi

(4) Output 选项:
SV for mV/V
S5T for 0-5 Vdc
SI for 4-20 mA
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。