omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

防爆/本质安
压力变送器,适用于危险场所

PX835 系列

防爆/本质安压力变送器,适用于危险场所 | PX835 系列

防爆/本质安压力变送器,适用于危险场所

¥6,533.11 PX835-100GI

CE
  • 油田设备
  • 上游油气生产
  • 天然气压缩与输送控制
  • 替代能源项目
  • 燃料电池制造
  • UL防爆
  • ATEX防火
  • FM和CSA本质安全
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

PX835系列防爆/防火压力变送器广泛适用于各种压力感测要求,需要危险场所环境批准以确保防爆、防火或本质安全。PX835系列采用全焊接不锈钢外壳设计并制造,为用户提供准确、可靠和稳定的输出数据。利用最先进的传感器技术,结合数字校准功能,在整个指定压力和温度范围内提供极限线性和精准性能,以实现上述预期用途。.

规格
输出: 4 to 20 mAdc (双线)
工作电压: 12 to 32 Vdc Vmin = 12 V + (0.022A x 环阻)
绝缘电阻e (电路至外壳): 100M Ω @ 30 Vdc
电路保护: 反极性和错线保护
精度: ±0.5% TP; ±0.40% 包括非线性、滞后性和不可重复性、零点偏移和跨距设置误差 (5000 psi以上量程+0.05%)
稳定性: ≤±0.25% 跨距/年 @ 基准条件 (21°C/70°F)
响应时间: 2 ms
储存/处理/操作温度: -40 to 125°C (-40 to 257°F)
补偿温度: -20 to 85°C (-4 to 185°F)
温度效应 (超过补偿范围): 2% 跨距
湿度效应: 无性能影响 0 ~ 95% RH,无冷凝
振动:
    冲击: 100 g 峰值, 11 ms
    随机: 10 g RMS, 20 to 2000 Hz
    扫描范围: 50 to 2000 Hz, 5 g 峰值
位置效应: ±0.02% 典型
电气连接: ½ 外管接头 和 4.6 m (15') 电缆,带跨线终端
压力端口: ¼ NPT 外
环境评级: NEMA 7, 9 (IP65)
危险区域认证:
    防爆 - cUL (USA/CNL):
     指定 PX835; 1、2区,A,B,C,D组;II类,1、2区,E,F,G组
     防火 - ATEX: 指定 PX835 II 2 G;Ex d IIC T4
     本质安全 - FM/CSA: I类,1区;I类,2区,非易燃性
    CE合规: EN 61326:1997 + A1:1998 附录 A,A2/2001 重工豁免 (附录 A 表 A.1);轻工/住宅排放 (表 4)
接液部件: 316不锈钢膜片和泄压门
壳体: 304不锈钢
电缆接头: 适配电缆直径为 9 ~ 12 mm (0.35 ~ 0.47")
重量: 约 254 g (8 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
真空和复合量程
Quick Ship
PX835-15NGI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:0 psig ~ Vac,0 ~ -1 bar
Quick Ship
PX835-015CGI
¥7,237.63
货期: 3 周
 
量程:Vac ~ 15 psi,-1 ~ +1 bar
Quick Ship
PX835-030CGI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:Vac ~ 30 psi,-1 ~ +2 bar
Quick Ship
PX835-045CGI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:Vac ~ 45 psi,-1 ~ +3 bar
Quick Ship
PX835-060CGI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:Vac ~ 60 psi,-1 ~ +4 bar
Quick Ship
PX835-100CGI
¥6,901.96
货期: 2 周
 
量程:Vac ~ 100 psi,-1 ~ +7 bar
计量压力量程
Quick Ship
PX835-005GI
¥7,237.63
货期: 2 周
 
量程:0 ~ 5 psi,0 ~ 0.3 bar
Quick Ship
PX835-010GI
¥7,237.63
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 10 psi,0 ~ 0.7 bar
Quick Ship
PX835-015GI
¥7,237.63
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 15psi ,0 ~ 1 bar
Quick Ship
PX835-030GI
¥6,901.96
货期: 8 周
 
量程:0 ~ 30 psi,0 ~ 2 bar
Quick Ship
PX835-060GI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 60 psi,0 ~ 4 bar
Quick Ship
PX835-100GI
¥6,533.11
货期: 7 周
 
量程:0 ~ 100 psi,0 ~ 7 bar
Quick Ship
PX835-150GI
咨询  
货期: 
 
 
量程:0 ~ 150 psi,0 ~ 0 bar
Quick Ship
PX835-200GI
¥6,533.11
货期: 7 周
 
量程:0 ~ 200 psi,0 ~ 14 bar
Quick Ship
PX835-300GI
¥6,655.01
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 300 psi,0 ~ 20 bar
Quick Ship
PX835-500GI
¥6,655.01
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 500 psi,0 ~ 34 bar
Quick Ship
PX835-750GI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 750 psi,0 ~ 51 bar
Quick Ship
PX835-1KGI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 1000 psi,0 ~ 69 bar
Quick Ship
PX835-2KGI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 2000 psi,0 ~ 138 bar
Quick Ship
PX835-5KGI
¥6,533.11
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 5000 psi,0 ~ 345 bar
Quick Ship
PX835-7.5KGI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 7500 psi,0 ~ 517 bar
Quick Ship
PX835-10KGI
¥6,901.96
货期: 12 周
 
量程:0 ~ 10,000 psi,0 ~ 690 bar
所有金额以RMB显示
注: Comes complete with 9-point NIST traceable calibration and operating instructions. For oxygen cleaning, add suffix “-X6B” to model number, for additional cost.
订购示例: (1) PX835-100GI Pressure transmitter with Explosion proof rating and range 0 to 100 psi., ¥6,533.11
400-820-0559