omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

浸没式压力传感器
用于液位、深度或地下水测量

PX709GW系列

浸没式压力传感器 | PX709GW系列

浸没式压力传感器

查看下面所有型号

  • 精密微加工硅传感器
  • 5测量点NIST可溯源校准
  • 可供输出:mV/ V,0〜5Vdc,0〜10Vdc,或4至20 mA
  • 放大型号提供雷电/电涌保护
  • 316L不锈钢壳体和膜片
  • 熔融聚氨酯电缆
  • 出色的温度性能
  • 广泛的补偿温度范围
  • 0.20%标准精度或可选0.08%高精度型号进行精密深度测量
  • 提供表压:通过电缆排放到大气中;密封压:不排放到大气中;或绝对压力:真空参比
  • 反向极性保护
  • 提供保护头锥和干燥剂
  • 标准或定制电缆长度
传感器 - 查看相关产品

产品描述

PX709GW系列浸没式深度传感器设计用于在清水或与316不锈钢相容的液体中进行精密液位或深度测量,能够在恶劣的工业环境中可靠使用多年。PX709GW系列采用久经考验的Omega微加工硅技术作为其核心传感器。这项压阻技术将固态应变片呈分子状嵌入一个高度稳定的硅晶片中。硅晶片安装在一个用压敏不锈钢膜片保护的密封腔中,以免遭到外界液体破坏。极少量硅油将膜片的压力传送至硅传感器。电缆采用独特的高压、高温系统模塑到壳体上,以确保上佳的密封质量,实现长寿命和耐用性。采用这项技术制造出的传感器极为坚固、高度稳定,具有卓越的精确度、最小的热效应和长期的可靠性。

规格:
认证: 符合RoHS规定
精度(综合线性度、滞后性和重复性): 标准±0.20% BSL,或高精度选项"HH",±0.08% BSL
调零精度: 通常为满量程的± 0.5%,最大满量程的± 1.0% FS(对于≤ 2.5 psi的量程,通常为满量程的± 1.0%,最大为满量程的± 2.0%)
调量程精度: 通常为满量程的± 0.5%,最大满量程的± 1.0% FS(对于≤ 2.5 psi的量程,通常为满量程的± 1.0%,最大为满量程的± 2.0%)(接头朝下在垂直方向进行校准)
传感器壳体与任何电缆之间的最小电阻: 100M @ 50 Vdc(电涌保护前)
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
工作温度: -18 ~ 79°C (0 ~ 175°F),无固体冰
补偿温度: -1 ~ 88°C (30 ~ 190°F)
热效应(补偿范围内):
零点平衡:

    量程 >5 psi:量程的±0.3%
    量程 ≤5 psi:量程的±0.5%
量程设置:
    量程 >5 psi:量程的±0.3%
    量程 ≤5 psi:量程的±0.5%
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: 500 usec,0 ~ 90% 阶跃变化
CE合规性: 符合EN 61326-1:2006关于工业场所的要求(使用91 m (300') 进行认证)
防雷选件(如果包括): 一体式雷电电涌保护装置,符合IEC-61000-4-5(4级)
冲击: 50 g,11 mS半正弦波冲击,横轴及纵轴
振动: ± 20 g
过压力
    表压和密封压:

    10 inH2O:10倍量程
    1 psi:6倍量程
    2.5 ~ 1000 psi:4倍量程
    绝对值: 5 psia:6倍量程,量程 >5 psia:4倍量程
围阻压力表压
    10 inH2O ~ 5 psi:达1000 psi
    15 ~ 1000 psi:达3000 psi
    绝对压力: 5 ~ 1000 psi:达6000 psia
接液部件: 316L不锈钢
壳体材质: 316L不锈钢
压力连接件: 9/16-18 UNF内螺纹
传感器重量: 通常为285 g (10 oz),取决于配置
电缆结构: 聚亚氨酯护套,双Kevlar®加固纵条,熔融到外壳,带大型通风管
电缆拉拔强度: 109 kg (240 lb)
电缆导体: 四根24 AWG(19/36绞合镀锡铜线),带ETFE绝缘层。符合 MIL-W-22759/16和SAE AS22759/16的规定
电缆密封: 通过额定深度610 m (2000')的模塑氯丁橡胶护套熔融到外壳
标准电缆长度(ft): 10、15、20、25、30、40、50、60、65、74、100、150、200、300,或者如需其他长度,请联系厂家了解交货时间
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
标准型号,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-10WGI
咨询  
货期: 
 
 
10英寸水柱量程,10英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-10WGI-15FT
咨询  
货期: 
 
 
10英寸水柱量程,15英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-10WGI-20FT
咨询  
货期: 
 
 
10英寸水柱量程,20英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-001GI
咨询  
货期: 
 
 
1.0 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-001GI-15FT
咨询  
货期: 
 
 
1.0 psi量程,15英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-001GI-20FT
咨询  
货期: 
 
 
1.0 psi量程,20英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-2.5GI
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-2.5GI-15FT
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,15英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-2.5GI-20FT
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,20英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-2.5GI-30FT
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,30英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-005GI
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-005GI-15FT
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,15英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-005GI-20FT
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,20英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-005GI-30FT
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,30英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-010GI
咨询  
货期: 
 
 
10 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-010GI-30FT
咨询  
货期: 
 
 
10 psi量程,30英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-010GI-40FT
咨询  
货期: 
 
 
10 psi量程,40英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-015GI
咨询  
货期: 
 
 
15 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-015GI-40FT
咨询  
货期: 
 
 
15 psi量程,40英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-015GI-50FT
咨询  
货期: 
 
 
15 psi量程,50英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-030GI
咨询  
货期: 
 
 
30 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出
Quick Ship
PX709GW-030GI-74FT
咨询  
货期: 
 
 
30 psi量程,74英尺电缆,4-20 mA输出
4-20 mA输出型号,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-10WGI
咨询  
货期: 
 
 
10英寸水柱量程,10英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-10WGI-15FT
咨询  
货期: 
 
 
10英寸水柱量程,15英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-10WGI-20FT
咨询  
货期: 
 
 
10英寸水柱量程,20英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-001GI
咨询  
货期: 
 
 
1.0 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-001GI-15FT
咨询  
货期: 
 
 
1.0 psi量程,15英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-001GI-20FT
咨询  
货期: 
 
 
1.0 psi量程,20英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-2.5GI
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-2.5GI-15FT
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,15英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-2.5GI-20FT
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,20英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-2.5GI-30FT
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,30英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-005GI
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-005GI-15FT
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,15英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-005GI-20FT
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,20英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-005GI-30FT
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,30英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-010GI
咨询  
货期: 
 
 
10 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-010GI-30FT
咨询  
货期: 
 
 
10 psi量程,30英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-010GI-40FT
咨询  
货期: 
 
 
10 psi量程,40英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-015GI
咨询  
货期: 
 
 
15 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-015GI-40FT
咨询  
货期: 
 
 
15 psi量程,40英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-015GI-50FT
咨询  
货期: 
 
 
15 psi量程,50英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-030GI
咨询  
货期: 
 
 
30 psi量程,10英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
Quick Ship
PX709LGW-030GI-74FT
咨询  
货期: 
 
 
30 psi量程,74英尺电缆,4-20 mA输出,雷击/浪涌保护
mV/V 输出型号
Quick Ship
PX709GW-10WGV
咨询  
货期: 
 
 
10英寸水柱量程,10英尺电缆,mV/V输出
Quick Ship
PX709GW-001GV
咨询  
货期: 
 
 
1.0 psi量程,10英尺电缆,mV/V输出
Quick Ship
PX709GW-2.5GV
咨询  
货期: 
 
 
2.5 psi量程,10英尺电缆,mV/V输出
Quick Ship
PX709GW-005GV
咨询  
货期: 
 
 
5 psi量程,10英尺电缆,mV/V输出
Quick Ship
PX709GW-010GV
咨询  
货期: 
 
 
10 psi量程,10英尺电缆,mV/V输出
Quick Ship
PX709GW-015GV
咨询  
货期: 
 
 
15 psi量程,10英尺电缆,mV/V输出
防水接线盒
Quick Ship
PX709-BOX1
¥3,441.03
货期: 8 周
 
防水外壳,无浪涌保护
Quick Ship
PX709-BOX2
¥4,820.97
货期: 6 周
 
防水外壳,有浪涌保护用于mA输出型号
Quick Ship
PX709-BOX3
¥6,195.04
货期: 6 周
 
防水外壳,有浪涌保护用于5V/10V输出型号
所有金额以RMB显示
400-820-0559