通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
毫伏输出压力传感器
» PX600系列
超小型齐平膜片压力传感器
带⅜-24螺纹
PX600系列
超小型齐平膜片压力传感器
查看下面所有型号
下单
全不锈钢膜片和带螺纹的侧壁安装结构
坚固耐用的不锈钢外壳可保护工业环境中使用的部件
使用标准的5 Vdc稳压电源供电,实现最大通用性
定制超小型设计技术既可使产品小巧紧凑,又可保持产品精度
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
规格:
激励:
5 Vdc @15 mA
输出:
10 mV (常规)@ 5 Vdc
灵敏度::
标称2 mV/V
输入阻抗:
最小350 Ω
输出电阻:
最小350 Ω
绝缘电阻:
5 MΩ @ 75 Vdc
精度:
满量程的±1%(综合线性度和滞后性)
重复性:
满量程的±0.1%
零点平衡:
满量程的±3%
工作温度范围:
-54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
零点热效应:
小于满量程的±0.018% /°C
热灵敏度效应:
读数的 ±0.036%/°C
耐受压力:
量程的150%
破裂压力:
量程的400%
壳体和膜片材质:
17-4 PH不锈钢
O形圈:
2-011, FKM
电气连接:
4芯电缆
重量:
14 g (0.5 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PX600-200GV
¥
4,940.00
货期: 10 周
数量
0 ~ 200 psig(0 ~ 13.8 bar)超小型齐平膜片传感器
PX600-500GV
¥
4,940.00
货期: 11 周
数量
0 ~ 500 psig(0 ~ 34.5 bar)超小型齐平膜片传感器
PX600-1KGV
¥
4,940.00
货期: 10 周
数量
0 ~ 1000 psig(0 ~ 68.9 bar)超小型齐平膜片传感器
PX600-2KGV
¥
4,940.00
货期: 10 周
数量
0 ~ 2000 psig(0 ~138 bar)超小型齐平膜片传感器
PX600-3KGV
¥
4,940.00
货期: 10 周
数量
0 ~ 3000 psig(0 ~ 207 bar)超小型齐平膜片传感器
PX600-5KGV
¥
4,940.00
货期:
库存
数量
0 ~ 5000 psig(0 ~ 345 bar)超小型齐平膜片传感器
PX600-10KGV
¥
4,940.00
货期: 10 周
数量
0 ~ 10000 psig(0 ~ 689 bar)超小型齐平膜片传感器
配件
2-011-P
¥
260.00
货期: 2 周
数量
聚乙烯O形圈,10包
2-011-V
¥
260.00
货期:
库存
数量
氟橡胶O形圈,10包
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点校准和氟橡胶O形圈。
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出