购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

带USB输出接口的坚固 耐用型压力传感器
标准及公制型号

PX51/PXM51-USBH系列

带USB输出接口的坚固 耐用型压力传感器标准及公制型号 | PX51/PXM51-USBH系列

带USB输出接口的坚固 耐用型压力传感器标准及公制型号

查看下面所有型号

  • 高速! 每秒1000个读数
  • 随附免费软件
  • 全不锈钢壳体
  • 坚固耐用型结构,适用于恶劣环境
  • 可提供表压、密封表压和绝对压力型号
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

USB输出
750至30,000 psi–标准型号
60至400 bar–公制型号


PX51 USB压力传感器
规格:
精度: 满量程的0.25%(综合线性度和滞后性)
分辨率: 最高可达5.5个有效数字
带宽: 通常为直流电~1000次更新/秒(±3%)
模数转换: 24位
输出:数字(USB)
最低电气隔离度: 1 GΩ @ 50 Vdc外壳到传感器;2MΩ @ 50 Vdc外壳到输出端子
冲击: 50 g,11 mS半正弦波冲击,
横轴及纵轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟周期,
曲线L,Mil-Spec 810,图514-2-2,
横轴及纵轴
功耗: 0.35 W(典型)
CE合规性: 满足工业辐射和抗干扰标准EN61326
环保等级: IP65
重量:400 g (14.1 oz)
工作温度范围: -40~85℃ (-40~185°F)
补偿温度范围: 16~71℃ (60~160°F)
热效应:
    跨距:
0.003% FSO/°F
零点: 0.005% FSO/°F
耐受压力: 额定压力的150%
破裂压力: 额定压力的 300%
接液部件: 17-4 PH不锈钢
压力端口:
    <10,000 psi:
参见尺寸图
=10,000 psi: 9⁄16-18, ¼"高压管
激励: 通过USB供电
电气连接: 2 m (6') USB A型电缆
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
PX51C-750G-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51C-1KG-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51C-750A-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51C-1KA-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51C-750SG-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51C-1KSG-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PXM51MC-060G-USBH
¥5,485.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PXM51MC-100G-USBH
¥5,485.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PXM51MC-060A-USBH
¥5,485.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PXM51MC-100A-USBH
¥5,485.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PXM51MC-060SG-USBH
¥5,485.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PXM51MC-100SG-USBH
¥5,485.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51S-10KG-USBH
¥5,620.00
货期: 12 周
 
Quick Ship
PX51S-15KG-USBH
¥5,620.00
货期: 12 周
 
Quick Ship
PX51S-10KA-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51S-15KA-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51S-10KSG-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
Quick Ship
PX51S-15KSG-USBH
¥5,620.00
货期: 10 周
 
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准证书、带USB连接器的电缆及可免费下载的PC软件。