位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
电流输出压力传感器和变送器
» PX429和PX449系列密封表压
密封表压压力传感器
专为最恶劣的环境应用而设计
PX429和PX449系列密封表压
密封表压压力传感器
查看下面所有型号
下单
接液部件全为316L不锈钢
0.08%的高精度
适用于恶劣环境的全密封结构
可选焊脚的扭锁式连接器
范围从0到1000-5000 PSIS(密封表压)
经过冲击和振动测试
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
PX409系列密封表压型号拥有全不 锈钢焊接结构、316L接液部件, 并且其电气出口采用了玻璃与金属 密封件(GMS),具有扭锁式连接器 (PX429)或焊针(PX449)终端。这 可确保装置密封,免受外部环境和 介质损坏。专门用于汽车和航空测 试平台以及任何需要具有持久耐用 特性的环境。密封表压型号拥有 PX409系列微加工硅芯,可在最恶 劣的环境中提供高精度、低漂移以 及卓越的长期稳定性。
规格:
输出:
mV/V、100 mV @ 10 Vdc(比率式5 ~ 10 Vdc)
电源电压:
10 Vdc
输入/输出电阻:
5000 Ω
±20%(常规)
精度(综合线性度、滞后性和重复性):
最大值为±0.08% BSL
零点平衡:
为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi 及以下量程,通常为1%,最大值为2%)
跨距设置:
通常为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%);接头向下,沿垂直方向校准
冲击:
50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动:
5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
工作温度范围:
-45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
补偿温度范围:
量程> 5 psi:
-29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
量程≤ 5 psi:
-17 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
零点热效应(在温度补偿范围内):
量程> 5 psi:
量程的±0.5%
量程≤ 5 psi:
量程的±1.0%
跨距热效应(在温度补偿范围内):
量程> 5 psi:
量程的±0.5%
量程≤ 5 psi:
量程的±1.0%
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
扭锁式连接器
PX429-100SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压100psi
PX429-150SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压150psi
PX429-250SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压250psi
PX429-500SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压500psi
PX429-750SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压750psi
PX429-1.0KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压1000psi
PX429-1.5KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压1500psi
PX429-2.5KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压2500psi
PX429-3.5KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压3500psi
PX429-5.0KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表5000psi
玻璃与金属密封焊针终端
PX449-100SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压100psi
PX449-150SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压150psi
PX449-250SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压250psi
PX449-500SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压500psi
PX449-750SGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压750psi
PX449-1.0KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压1000psi
PX449-1.5KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压1500psi
PX449-2.5KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压2500psi
PX449-3.5KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压3500psi
PX449-5.0KSGI
¥
5,215.00
货期: 3 周
数量
4至20 mA输出,密封表压5000psi
配件
PT06F10-6S
¥244.00
货期:
库存
数量
用于PX429的对接连接器(单独出售)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准。请访问omega.com了解兼容的仪表。
相关产品:
PX409 Gage and Absolute Pressure
立即购买 →
高精度压力传感器
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
DP41-B
立即购买 →
超高性能⅛ DIN仪表
- 停产