omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

坚固耐用工业变送器
标准及公制型号

PX41/PXM41系列

工业变送器 | PX41/PXM41系列

工业变送器

查看下面所有型号

  • 部分型号提供在危险场所使用的FM认证(可选)
  • 可提供MSHA认证
  • 全不锈钢结构
  • 密封的不锈钢外壳可适应恶劣的环境
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的PX41/PXM41系列为高精度、低成本的压力变送器。其密封的全不锈钢结构使其非常适合用于最恶劣的环境。可提供表压、绝对压力或密封表压型号。标配为10英尺的PVC绝缘屏蔽电缆,也可提供扭锁式连接器。广泛的放大电压和电流输出选择范围让PX41/PXM41成为工业变送器系列产品中名副其实的多用途变送器。

规格:
供电电压: 10 ~ 40 Vdc
输出: 4 ~ 20 mA (±10% 可调)
零点平衡: 4 mA +10% -2% 可调
机构认证: 须在订购时指定
FM 危险场所使用认证: S/I/1/ABCD(可选)。带电缆终端的绝对压力和密封表压装置可提供此认证。须在订购时指定。
MSHA认证: 美国矿山安全与健康管理局认证——可选。须在订购时指定。
精度: 0.25%,综合线性度、滞后性及重复性
传感元件: 四个作用臂电桥,带密封的厚膜应变片
工作温度范围: -47 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应跨距: 读数的0.003% /°F
零点: 0.005% FSO/F
耐受压力: 额定压力的 150%
破裂压力: 额定压力的 300%
接液部件: 17-4 PH和316不锈钢
压力端口: <10,000 psi ½-14 NPT外螺纹和 ¼-18 NPT;=10,000 psi,9⁄16-18,¼" 高压管
电气连接: 图中所示:3 m (10') 2芯PVC绝缘电缆。其他选择:PTIH-10-6P连接器。对接连接器(单独销售)编号为PT06F10-6S。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
绝对压力(绝对压力型号提供所有量程)
表压(密封表压型号也可提供所有量程)
高压模型,以“S”的风格装修
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
¥1,510.29
货期: 库存
 
24伏@ 175 mA电源供电,120/240 VDC
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥304.13
货期: 库存
 
交配连接器,用于PX41T1传感器
Quick Ship
  
PA-SF250CX20
¥3,207.42
货期: 2 周
 
9/16-20米(高压锅)7/16-20五1/4管适配器
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准。
[*] = 插入"0"订购 3 m (10') 电缆,插入"1"订购扭锁式连接器或插入"6"订购微型DIN连接器。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 压力端口 选项:
T for 双1/2-14NPT外部 - 1/4-18内部
C for 1/4-18 NPT- M
D for 1/4-18 NPT - F
S for 1/4 HP管接头(仅适用于大于10K psi)
K for 7/16-20 UNF - F(只适大于10K PSI)

(2) 电气连接 选项:
0 for 10英尺接线(超过10英尺需额外付费)
1 for PT1H-10-6P扭锁连接器(或相当)
5 for 防雷保护的放大器的外壳(不收费)(仅4-20毫安模型)
6 for 微型DIN连接器

(3) 范围(PSI) 选项:
010 for 0-10
015 for 0-15
020 for 0-20
025 for 0-25
030 for 0-30
050 for 0-50
075 for 0-75
100 for 0-100
200 for 0-200
300 for 0-300
500 for 0-500
750 for 0-750
1K for 0-1000
1.5K for 0-1500
2K for 0-2000
2.5K for 0-2500
3K for 0-3000
3.5K for 0-3500
5K for 0-5000
7.5K for 0-7500
10K for 0-10000
15K for 0-15000
20K for 0-20000
30K for 0-30000

(4) 单位 选项:
G for 表压型
S for 密封表模型
A for 绝对压力型号

(5) 输出 选项:
I for 4到20 mA输出
5V for 0.5到5.5 Vdc输出
5T for 0到5 VDC输出
10V for 0.5到10.5 VDC输出
10T for 0到10 VDC输出

(6) 选项 选项:
for 无选项
-FM for 有害环境安装+$ 150(电缆式4-20mA输出, 仅密封或绝对)
-MSHA for 矿山安全和卫生管理。 (0.5至5.5V或4-20 mA输出)
-OX for 清理使用氧气+$ 75
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。