omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

微加工硅传感器
用于气压测量 高精度

PX409系列

微加工硅传感器 | PX409系列

微加工硅传感器

查看下面所有型号

  • ±0.08% BSL的高精度,包括线性度、滞后性及重复性
  • 广泛的温度补偿范围: -18 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
  • 出色的温度性能跨度: 在补偿范围内为±0.5%
  • 含5测量点NIST可溯源校准
  • 全不锈钢接液部件
  • 响应时间短
  • 具有固态可靠性和稳定性
  • 400%的耐受压力
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述


OMEGA的PX409系列电子气压计 是高精度的气压计,可针对实验室 或测试应用提供三种量程:16 ~ 32 inHg、26 ~ 32 inHg或0 ~ 32 inHg (绝对压力)。
配备一体化电缆的型号(PX409)的防 护等级为IP67,配备连接器的型号 (PX419和PX429)的防护等级为 IP65。它们均采用全不锈钢结构,非 常适合用于恶劣的工业环境。它们极 高的工作温度、广泛的补偿范围以及 绝佳的温度补偿让用户可在温度经常 变化、须监测气压的应用中获得稳定 的读数。可提供毫伏、电压或电流输 出型号。


规格:
输出:
    毫伏型: 10 mV/V (100 mV @ 10 Vdc)
    放大电压型: 0 ~ 5 Vdc或0 ~ 10 Vdc
    电流环路型: 4 ~ 20 mA
电源要求:
    毫伏型: 5 ~ 10 Vdc (5 mA @ 10 Vdc)
    放大电压型:
        0 ~ 5 Vdc电源电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
        0 ~ 10 Vdc电源电压: 15 ~ 30 Vdc @ 10 mA
    电流环路型: 9 ~ 30 Vdc[最大环路电阻 = (Vs-9) x 50];[温度高于105°C (229°F)时为9 ~ 20 Vdc]
精度(综合线性度、滞后性和重复性): ±0.08% BSL
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为 1%
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%;接头向下,沿垂直方向校准
工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
[对电压或电流输出为-45 ~ 115°C(-49 ~ 240°F)]
补偿温度:
量程> 5 psi: -29 ~ 85°C
    (-20 ~ 185°F)
量程≤ 5 psi: -18 ~ 85°C
    (0 ~ 185°F)
跨距热效应(在补偿范围内):
量程> 5 psi: 量程的±0.5%
量程≤ 5 psi: 量程的±1%
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
响应时间: <1 ms
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
耐受压力: 量程的400%
破裂压力: 1000 psia
电气终端:
    PX409: 一体化2 m (6')电缆
    PX419: 微型DIN
    PX429: 扭锁式
对接连接器:
    PX419: CX5302(内含)
    PX429: PT06F10-6S(单独销售)
环境保护:
    PX409: IP67
    PX419: IP65
    PX429: IP65
    PX459: IP65
接液部件: 316不锈钢
压力端口: ¼-18 NPT外螺纹
重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz),
取决于配置
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
10 mV / V输出,气压范围
2米(6英尺)电缆终端连接
Quick Ship
  
PX409-32BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
Quick Ship
  
PX409-16BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
Quick Ship
  
PX409-26BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
微型DIN终端连接
Quick Ship
  
PX419-32BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
Quick Ship
  
PX419-16BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
Quick Ship
  
PX419-26BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
扭锁式终端连接
Quick Ship
  
PX429-32BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
Quick Ship
  
PX429-16BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
Quick Ship
  
PX429-26BV
¥8,231.08
货期: 8 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,0至100 mV输出
0至5 VDC输出,气压范围
2米(6英尺)电缆终端连接
Quick Ship
  
PX409-32B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
Quick Ship
  
PX409-16B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
Quick Ship
  
PX409-26B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
微型DIN终端连接
Quick Ship
  
PX419-32B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
Quick Ship
  
PX419-16B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
Quick Ship
  
PX419-26B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
扭锁式终端连接
Quick Ship
  
PX429-32B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
Quick Ship
  
PX429-16B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
Quick Ship
  
PX429-26B5V
¥9,181.47
货期: 8 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,0至5 VDC输出,
4至20 mA输出,气压范围
2米(6英尺)电缆终端连接
Quick Ship
  
PX409-32BI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
Quick Ship
  
PX409-16BI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
Quick Ship
  
PX409-26BI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
微型DIN终端连接
Quick Ship
  
PX419-32BI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
Quick Ship
  
PX419-16BI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
Quick Ship
  
PX419-26BI
¥9,181.47
货期: 2 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
扭锁式终端连接
Quick Ship
  
PX429-32BI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
0至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
Quick Ship
  
PX429-16BI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
16至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
Quick Ship
  
PX429-26BI
¥9,181.47
货期: 8 周
 
26至32英寸汞柱绝对压力范围,4至20 mA输出,
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
用于PX429系列的对接连接器,单独销售
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
¥292.10
货期: 2 周
 
用于PX419系列的备用对接连接器,每个装置配备一个
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
¥165.00
货期: 库存
 
用于气体的压力缓冲器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
¥165.00
货期: 库存
 
用于水和轻质油的压力缓冲器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
¥165.00
货期: 库存
 
用于粘性液体的压力缓冲器
所有金额以RMB显示
注: ** 对于0 ~ 10 Vdc输出,将型号中的"5V"更改为"10V"。
[*] 选择电气终端(无额外费用)。
插入"0"订购带引线的2 m (6')电缆。
如需½ NPT线管连接器,订购PX409CS。
插入"1"订购微型DIN连接器(内含对接连接器)。
插入"2"订购扭锁式连接器(对接连接器PT06F10-6S单独销售)。
插入"5"订购M12连接器,M12电缆单独销售。
还可提供定制配置,参见omega.com/pxconfig

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电气连接 选项:
PX409 for 3米电缆
PX419 for 微型DIN
PX429 for 扭锁(相应连接器另售)
PX459 for M12连接器(接头/电缆组件单独出售)

(2) 百帕(毫巴)范围校准 选项:
16B for 16到32 inHg
26B for 26到32 inHg
32B for 0到32 inHg
16HB for 550到1100百帕
26HB for 880至1100百帕
32HB for 0到1100 hPa

(3) 电力输出 选项:
V for 10mV/V
5V for 0-5伏输出
10V for 0-10伏输出
I for 4-20 mA输出

(4) 精度选项 选项:
for 标准0.08%的精度
-EH for 精度为 0.05%
-XL for 0.03%线性
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559