omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

卫生级压力传感器和变送器
使用微加工硅技术
输出为10 mV/V、0 ~ 5 Vdc以及4 ~ 20 mA

PX409S Tri-GripTM 卫生系列

卫生级压力传感器和变送器 | PX409S Tri-GripTM  卫生系列

卫生级压力传感器和变送器

查看下面所有型号

  • 高精度(0.08%)
  • 固态传感器持久耐用
  • 卓越的长期稳定性
  • 全不锈钢焊接结构
  • 316L不锈钢接液部件
  • 抗冲击和振动性能达到额定等级
  • 极高的超压等级
  • 具有二层安全壳系统,坚固耐用
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

PX409S系列配备11⁄2 or 2"卫生级接 头的微加工硅传感器非常适合食品加 工、饮料或生物/制药应用以及工业 应用中的压力或水平就地清洁的应 用,这些应用需要坚固耐用、精度高 的传感器。微加工硅传感元件可提供 极其稳定的传感器,使传感器具有异 常高的精度(0.08%)和广泛的温度补 偿范围(-6.7 ~ 85°C (20 ~ 185°F))。 其模块化结构可实现大多数配置和接 头的快速交付。


规格:
精度: ±0.08%,最佳直线(综合线性度、滞后性及重复性),复合压力型号仅可正向校准
校准: 5测量点NIST可溯源校准,带零点和跨距校正值,沿水平方向校准
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为±1%(对于量程≤2.5 psi的型号,通常为±1%,最大值为 ±2%)
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为±1%(对于量程≤2.5 psi的型号,通常为±1%,最大值为±2%)
工作温度范围: -15 to 115°C (-5 to 240°F)
补偿温度范围:
    量程≤ 5 psi:
4.4 to 60°C (40 ~ 140°F)
    量程> 5 psi: -4 to 85°C(25 ~ 185°F)
温度补偿:
补偿范围内的零点和跨距漂移:
    量程≤ 25 psi:
        零点漂移:
1.00%
        跨距漂移: 0.70%
    量程 = 5 psi:
        零点漂移:
0.80%
        跨距漂移: 0.50%
    量程> 5psi:
        零点漂移:
0.50%
        跨距漂移: 0.50%
    26B及26HB气压量程:
        零点漂移:
0.90%
        跨距漂移: 0.50%
外壳和输出终端之间的最小隔离: 100M Ω @ 50 Vdc
压力循环: 至少100万
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击(测试条件下)
振动: ±20 g(测试条件下)
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
填充液体: NEOBEE M5食品级
遵循CE规定和3A卫生标准74- 05认证: 满足针对工业场所的工业辐射和抗干扰标准IEC61326
环境保护: IP65 或 IP67,取决于电气终端
额定压力: 1½"和2" Tri–GripTM(可与Tri–Clamp®兼容)
接头: 600 psi使用合适的夹钳
超压: 额定压力的4倍至最大额定法兰压力
二层安全壳: 额定压力的6倍至最大压力2,000 psi(非夹钳中)
接液部件: 316L不锈钢
重量: 285 g (10 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
卫生级压力变送器,1½英寸法兰
表压型号
Quick Ship
  
PX409S15-10WGI
¥8,381.85
货期: 6 周
 
0-10 inH2O表压量程
Quick Ship
  
PX409S15-001GI
¥8,381.85
货期: 6 周
 
0-1 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-2.5GI
¥8,381.85
货期: 6 周
 
0-2.5 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-005GI
¥8,381.85
货期: 6 周
 
0-5 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-015GI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-15 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-030GI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-30 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-050GI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-50 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-100GI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-100 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-150GI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-150 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-250GI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-250 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-500GI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-500 psig量程
Quick Ship
  
PX409S15-600GI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-600 psig量程
绝对压力型号
Quick Ship
  
PX409S15-005AI
¥8,381.85
货期: 6 周
 
0-5 psia量程
Quick Ship
  
PX409S15-015AI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-15 psia量程
Quick Ship
  
PX409S15-030AI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-30 psia量程
Quick Ship
  
PX409S15-050AI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-50 psia量程
Quick Ship
  
PX409S15-100AI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-100 psia量程
Quick Ship
  
PX409S15-150AI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-150 psia量程
Quick Ship
  
PX409S15-250AI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-250 psia量程
Quick Ship
  
PX409S15-500AI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-500 psia量程
Quick Ship
  
PX409S15-600AI
¥7,681.20
货期: 6 周
 
0-600 psia量程
复合表压型号
Quick Ship
  
PX409S15-10WCGI
¥9,456.18
货期: 6 周
 
±10 inH2O复合表压量程
Quick Ship
  
PX409S15-001CGI
¥9,456.18
货期: 6 周
 
±1 psig复合表压量程
Quick Ship
  
PX409S15-2.5CGI
¥9,456.18
货期: 6 周
 
±2.5 psig复合表压量程
Quick Ship
  
PX409S15-005CGI
¥8,911.23
货期: 6 周
 
±5 psig复合表压量程
Quick Ship
  
PX409S15-015CGI
¥8,911.23
货期: 6 周
 
±15 psig复合表压量程
真空(负压表压)量程
Quick Ship
  
PX409S15-10WVI
¥9,186.30
货期: 6 周
 
0到-10 inH2O真空量程
Quick Ship
  
PX409S15-001VI
¥9,186.30
货期: 6 周
 
0到-1 psig真空量程
Quick Ship
  
PX409S15-2.5VI
¥9,186.30
货期: 6 周
 
0到-2.5 psig真空量程
Quick Ship
  
PX409S15-005VI
¥8,485.65
货期: 6 周
 
0到-5 psig真空量程
Quick Ship
  
PX409S15-015VI
¥8,485.65
货期: 6 周
 
0到-15 psig真空量程
气压量程
Quick Ship
  
PX409S15-32BI
¥9,456.18
货期: 6 周
 
0-32 inHg的气压量程
Quick Ship
  
PX409S15-16BI
¥9,456.18
货期: 6 周
 
16-32 inHg的气压量程
Quick Ship
  
PX409S15-26BI
¥9,456.18
货期: 6 周
 
26-32 inHg的气压量程
Quick Ship
  
PX409S15-32HBI
¥9,554.79
货期: 6 周
 
0-1100 hPa气压量程
Quick Ship
  
PX409S15-16HBI
¥9,554.79
货期: 6 周
 
550-1100 hPa气压量程
Quick Ship
  
PX409S15-26HBI
¥10,265.82
货期: 6 周
 
880-1100hPa气压量程
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥304.13
货期: 库存
 
用于PX429系列的配套扭锁式连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
¥182.00
货期: 库存
 
PVC电缆,一端为直线型4针M12母连接器,另一端为引线,长5 m (16.4'),
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
¥182.00
货期: 库存
 
PVC电缆,一端为直角型4针M12母连接器,另一端为引线,长5 m (16.4'),
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电气连接 选项:
PX409S for 2米(6英尺)电缆
PX409CS for 管道/电缆
PX419S for 微型DIN
PX429S for 扭锁连接器
PX459S for M12连接器

(2) 工艺管接头 选项:
15 for 1.5英寸 三抓
20 for 2英寸的三抓(最大500psi)

(3) 范围 选项:
10W for 0到10 in H2O
001 for 0到1 psi
2.5 for 0到2.5 psi
005 for 0到5 psi
015 for 0到15 psi
030 for 0到30 psi
050 for 0到50 psi
100 for 0到100 psi
150 for 0到150 psi
250 for 0到250 psi
500 for 0到500 psi
600 for 0到600 psi(仅适用于1-1/2钳)

(4) 压力类型 选项:
G for 表压
CG for 复合表压(10W至015范围)
SG for 密封的量器(PX429或PX449 范围> =100 psi)
A for 绝对压力(5到600 psia)
V for 真空表压(10W至015范围)

(5) 输出类型 选项:
V for 10 mV/V
5V for 0到5 VDC
10V for 0到10 VDC
I for 4到20 mA
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。