omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

微加工硅传感器
湿/干差压型号差压传感器

PX409系列

微加工硅传感器 | PX409系列

微加工硅传感器

查看下面所有型号

  • 5测量点NIST可溯源校准
  • 精密微加工硅芯
  • 高稳定性、低漂移
  • 全不锈钢焊接结构
  • 湿侧为316L不锈钢接液部件—干侧为洁净、干燥的气体
  • 出色的温度性能
  • 广泛的补偿温度范围
  • 耐用,使用寿命长达100万次
  • 具有二层安全壳,坚固耐用
  • 可提供定制规格
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

这些坚固耐用的不锈钢传感器非常适合传感器的一侧需要接触湿的介质的工业、汽车或航空应用。这些湿/干传感器具有微加工硅系列传感器的卓越性能,但价格比湿/湿型号更低。这些传感器可用于测试工作台、过滤器监控、气流、工厂或气动空气、皮托管、空气速度以及其他工业或航空应用,这些应用中需要非常坚固耐用的湿/干传感器。固态硅芯使传感器具有很长的、可靠的使用寿命,还具有卓越的长期稳定性。


规格:
精度: 0.08% BSL,综合线性度、滞后性及重复性
传感器壳体与任何线缆之间的最小电阻: 100 MΩ
工作温度:
    mV/V和5 ~ 10 Vdc输出型号: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
    mA输出型号: -45 ~ 115°C (-49 ~ 239°F)
补偿温度范围:
    10 inH2O ~ 5 psi: -17 ~ 85°C (1 ~ 185°F)
    15 ~ 1000 psi: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
热精度:                                 零点         跨距 补偿温度范围内的跨距漂移百分比
    10 inH2O ~ 1 psi:     ±1.00%     ±1.00%
    2.5 ~ 1000 psi:         ±0.50%     ±0.50%
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定: 符合EN1326-1:2006关于工业场所的要求
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线 L,军用标准Mil-Spec 810
图514-2-2,纵轴及横轴s
介质兼容性:
    高压侧: 所有液体及气体均可与316L不锈钢兼容
    低压侧: 洁净、干燥、非离子的气体
管路/静态压力: 两侧同时施加最大500 psi的压力
耐受压力(差压):
    10 inH2O量程 = 量程的10倍
    1 psi量程 = 量程的6倍
    2.5 ~ 750 psi量程 = 量程的4倍
    1000 psi量程 = 量程的3倍
高压侧围阻压力(差压):
    10 inH2O ~ 5 psi量程: 达1000 psi
    15 ~ 1000 量程: 达3000 psi
压力端口: ¼ NPT外螺纹
电气终端:
    PX409: 2 m (6')电缆
    PX409C: 2 m (6')电缆,带½ NPT线管螺纹
    PX419: 微型DIN(含对接连接器)
    PX429: 扭锁(对接连接器单独销售)
    PX429对接连接器: PT06F10-6S
    PX459: M12连接器
重量: 最大200 g (7 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
10 mV/V输出 - 2米(6英尺)电缆电气连接终端
Quick Ship
  
PX409-10WDDUV
¥8,210.58
货期: 3 周
 
10inH2O湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-001DDUV
¥8,210.58
货期: 3 周
 
1 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-2.5DDUV
¥8,210.58
货期: 3 周
 
2.5 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-005DDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
5 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-015DDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
15 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-030DDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
30 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-050DDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
50 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-100DDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
100 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-150DDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
150 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-250DDUV
¥7,551.45
货期: 2 周
 
250 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-500DDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
500 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-750DDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
750 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-1.0KDDUV
¥7,551.45
货期: 3 周
 
1000 psi 湿/干差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
0至5 VDC输出 - 2米(6英尺)电缆电气连接终端
Quick Ship
  
PX409-10WDDU5V
¥8,963.13
货期: 3 周
 
10inH2O湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-001DDU5V
¥8,963.13
货期: 3 周
 
1 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-2.5DDU5V
¥8,963.13
货期: 3 周
 
2.5 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-005DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
5 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-015DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
15 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-030DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
30 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-050DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
50 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-100DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
100 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-150DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
150 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-250DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
250 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-500DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
500 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-750DDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
750 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-1.0KDDU5V
¥8,423.37
货期: 3 周
 
1000 psi湿/干差压量程,0至5 VDC输出,2米(6英尺)电缆终端
4至20 mA输出 - 2米(6英尺)电缆电气连接终端
Quick Ship
  
PX409-10WDDUI
¥8,963.13
货期: 库存
 
10 inH2O湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-001DDUI
¥8,963.13
货期: 3 周
 
1 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-2.5DDUI
¥8,963.13
货期: 3 周
 
2.5 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-005DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
5 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-015DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
15 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-030DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
30 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-050DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
50 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-100DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
100 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-150DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
150 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-250DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
250 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-500DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
500 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-750DDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
750 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-1.0KDDUI
¥8,423.37
货期: 3 周
 
1000 psi湿/干差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥304.13
货期: 库存
 
用于PX429系列传感器的对接连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,183.51
货期: 2 周
 
应变输入型号, 4位数字显示仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥3,183.51
货期: 库存
 
过程输入(DC电压和电流)型号, 4位数字显示仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥6,818.52
货期: 3 周
 
应变片指示仪表,6位数字显示
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-E
DP41-E
¥6,818.52
货期: 2 周
 
过程电压和电流的指示仪表,6位数字显示
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准证书。
注:要订购不同电气端的型号,按照下列各项改变产品型号:
PX409 = 电缆终端
PX409C = 电缆终端,带½ NPT线管螺纹
PX419 = 微型DIN连接器终端(含对接连接器)
PX429 = 扭锁连接器终端(对接连接器单独销售)
PX459 = M12连接器终端

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电气连接 选项:
PX409 for 2米(6英尺)电缆
PX419 for 微型DIN
PX429 for 扭锁(相应连接器另售)
PX459 for M12连接器(交配连接器单独出售)

(2) 压力范围(PSI) 选项:
10W for 0-10 inH2O
001 for 1psi
2.5 for 2.5 psi
005 for 0-5 psi
015 for 0-15 psi
030 for 0-30 psi
050 for 0-50 psi
100 for 0-100 psi
150 for 0-150 psi
250 for 0-250 psi
500 for 0-500 psi
750 for 0-750 psi
1.0K for 0-1000 psi

(3) 单位 选项:
DDU for 干/湿差压
DWU for 湿/湿差压

(4) 输出 选项:
V for 10 mV / V 输出
5V for 0-5伏直流输出
10V for 0-10伏直流输出
I for 4-20 mA输出
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。