相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
数字输出压力传感器
» PX409-USBH系列
带高速USB输出接口的 压力传感器
可直接连接到计算机上
PX409-USBH系列
带高速USB输出接口的 压力传感器可直接连接到计算机上
查看下面所有型号
下单
每秒1000个读数
微加工硅传感器
316L不锈钢接液部件
高达±0.08%的BSL精度
卓越的长期稳定性
可兼容USB 2.0及以下版本
配备标准USB连接器端子
抗冲击和振动性能达到额定等级
具有二层安全壳,坚固耐用
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
表压和绝对压力
10 inH2O至5000 psi(25 mb至345 bar)
真空和复合压力量程
10 inH2O至15 psi
大气压力和差压量程
规格:
精度:
0.08% BSL(综合线性度、滞后性和重复性)
分辨率:
最高可达5.5个有效数字
温度补偿(补偿范围内):
量程:量程 > 5 psi:
±0.5%
量程 ≤ 5 psi:
±1.0%
零点:量程 > 5 psi:
±0.5%
量程 ≤ 5 psi:
±1.0%
最低电气隔离度:
100 MΩ @ 50 Vdc外壳到传感器
压力循环:
2 MΩ @ 50 Vdc外壳到输出端子
长期稳定性(1年):
至少100万次
模数转换:
典型满量程±0.1%
冲击:
24位
振动:
50 g,11 mS半正弦波冲击,横轴及纵轴
带宽:
5-2000-5 Hz,30分钟周期,
曲线L,Mil-Spec 810,图514-2-2,
纵轴及横轴
功耗:
通常为直流电~1000次更新/秒(±3%)
CE合规性:
0.35 W(典型)
环保等级:
符合工业级辐射
抗干扰标准EN61326
表压/真空/复合压力:
IP65
10 inH2O~5 psi:
15~1000 psi:
达1000 psi
1500~5000 psi:
达3000 psi
绝对压力/大气压:
达10,000 psi
5~1000 psia:
1500~5000 psia:
达6000 psi
达10,000 psi
过压
表压/真空/复合压力:
10 inH2O:
1 psi:
10倍量程
2.5 psi~1000 psi:
6倍量程
1500 psi~5000 psi:
4倍量程
绝对压力/大气压:
最大值7250 psi
5 psia:
15 psia~1000 psia:
6倍量程
1500~5000 psia:
4倍量程
接液部件:
200 g (7 oz)
工作温度范围:
最大值7250 psia
补偿温度:
-40~85℃ (-40~185°F)
范围 >5 psi:
量程 ≤5 psi:
-29~85℃ (-20~185°F)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
表压
PX409-10WGUSBH
¥
8,174.51
货期: 11 周
数量
0 to 10.00 inH2O (0 to 25 mbar)
PX409-001GUSBH
¥
8,174.51
货期: 11 周
数量
0 to 1.000 psig (0 to 69 mbar)
PX409-2.5GUSBH
¥
8,174.51
货期: 11 周
数量
0 to 2.500 psig (0 to 172 mbar)
PX409-005GUSBH
¥
7,580.51
货期: 11 周
数量
0 to 5.000 psig (0 to 345 mbar)
PX409-015GUSBH
¥
7,175.41
货期: 11 周
数量
0 to 15.00 psig (0 to 1 bar)
PX409-030GUSBH
¥
7,175.41
货期: 11 周
数量
0 to 30.00 psig (0 to 2.1 bar)
PX409-050GUSBH
¥
7,580.51
货期: 2 周
数量
0 to 50.00 psig (0 to 3.4 bar)
PX409-100GUSBH
¥
7,175.41
货期:
库存
数量
0 to 100.0 psig (0 to 6.9 bar)
PX409-150GUSBH
¥
7,175.41
货期: 11 周
数量
0 to 150.0 psig (0 to 10.3 bar)
PX409-250GUSBH
¥
7,175.41
货期: 11 周
数量
0 to 250.0 psig (0 to 17.2 bar)
PX409-500GUSBH
¥
7,175.41
货期: 11 周
数量
0 to 500.0 psig (0 to 34.5 bar)
PX409-750GUSBH
¥
7,580.51
货期: 11 周
数量
0 to 750.0 psig (0 to 51.7 bar)
PX409-1.0KGUSBH
¥
7,580.51
货期: 11 周
数量
0 to 1000 psig (0 to 69 bar)
PX409-1.5KGUSBH
¥
7,580.51
货期: 11 周
数量
0 to 1500 psig (0 to 103 bar)
PX409-3.5KGUSBH
¥
7,175.41
货期: 11 周
数量
0 to 3500 psig (0 to 241 bar)
PX409-5.0KGUSBH
¥
7,580.51
货期: 11 周
数量
0 to 5000 psig (0 to 345 bar)
绝压
PX409-015AUSBH
¥
7,175.41
货期: 11 周
数量
0 to 15.00 psig (0 to 1 bar)
PX409-030AUSBH
¥
7,580.51
货期: 11 周
数量
0 to 30.00 psig (0 to 2.1 bar)
PX409-050AUSBH
¥
7,580.51
货期: 11 周
数量
0 to 50.00 psig (0 to 3.4 bar)
PX409-100AUSBH
¥
7,580.51
货期: 11 周
数量
0 to 100.0 psig (0 to 6.9 bar)
PX409-150AUSBH
¥
7,175.41
货期: 11 周
数量
0 to 150.0 psig (0 to 10.3 bar)
复合压力
PX409-10WCGUSBH
¥
9,713.24
货期: 11 周
数量
0 to 10.00 inH2O (0 to 25 mbar)
PX409-001CGUSBH
¥
9,713.24
货期: 11 周
数量
0 to 1.000 psig (0 to 69 mbar)
PX409-2.5CGUSBH
¥
9,713.24
货期: 11 周
数量
0 to 2.500 psig (0 to 172 mbar)
PX409-005CGUSBH
¥
9,124.90
货期: 11 周
数量
0 to 5.000 psig (0 to 345 mbar)
PX409-015CGUSBH
¥
9,124.90
货期: 11 周
数量
0 to 15.00 psig (0 to 1 bar)
真空压力
PX409-10WVUSBH
¥
9,419.07
货期: 11 周
数量
0 to 10.00 inH2O (0 to 25 mbar)
PX409-001VUSBH
¥
9,419.07
货期: 11 周
数量
0 to 1.000 psig (0 to 69 mbar)
PX409-2.5VUSBH
¥
9,419.07
货期: 11 周
数量
0 to 2.500 psig (0 to 172 mbar)
PX409-005VUSBH
¥
8,768.51
货期: 11 周
数量
0 to 5.000 psig (0 to 345 mbar)
PX409-015VUSBH
¥
8,706.28
货期:
库存
数量
0 to 15.00 psig (0 to 1 bar)
气压
PX409-26BUSBH
¥
9,713.24
货期: 11 周
数量
880 ~ 1100 hPa
PX409-16BUSBH
¥
9,713.24
货期: 11 周
数量
550 ~ 1100 hPa
PX409-32BUSBH
¥
9,713.24
货期: 11 周
数量
0 ~1100 hPa
湿干
PX409-10WDDUUSBH
¥
10,307.24
货期: 11 周
数量
0 to 10.00 inH2O
PX409-500DDUUSBH
¥
9,713.24
货期: 11 周
数量
0 ~ 500psi
湿湿
PX409-001DWUUSBH
¥
12,292.88
货期: 11 周
数量
0 ~ 1psi
PX409-150DWUUSBH
¥
11,698.88
货期: 11 周
数量
0 ~ 150psi
按产品编号购买
产品编号
数量
产品编号
数量
产品编号
数量
产品编号
数量
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准证书、带USB连接器的电缆及可免费下载的PC软件。
400-820-0559