购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

RS485输出硅压力变送器

PX409-485_PXM409-485

RS485输出压力变送器
 | PX409-485_PXM409-485

RS485输出压力变送器

查看下面所有型号

  • 高达640读数/秒
  • 微机械硅传感器
  • 316L SS接液部件
  • ±0.08%BSL高精度
  • RS485和模拟输出
  • 出众的长期稳定性
  • M12接口
  • 坚固耐用二次防护
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

"免费下载OMEGA™软件!
Omega免费电脑软件可将从变送器获取的数据直接传输至数字域,将您的笔记本电脑或Windows®平板电脑变成虚拟仪表、图表记录器或数据记录仪。还包括.NET API和用于命令行访问的命令集。
立即下载免费副本!
注释:需要使用RS485-电脑接口,单独出售






图标窗口 – 添加图表窗口可实时查看以图形方式显示的数据。Y轴可配置为允许同时绘制多个工程单位。您可以将数据图像输出到png文件。

通道窗口 - 同时显示所有传感器的数据。每个通道都具有可配置的用户报警器,三个数据过滤器,皮重,可复位的低/高指示,以及30分钟到640Hz的采样率。

记录窗口 - 新的xls文件类型输出选项可提供预格式化数据,以提高可读性。此外,还会显示实时统计,包括传感器信息,开始/停止时间,采样数,当前读数以及高/低读数。通过记录窗口,您可以捕获数据以供以后分析。

PX409 RS485系列是一款RS485工业级硅压力传感器。单独使用可达640 Hz采样率,或在独立多点RS485网络中以1 Hz总线采样率可连接多达16台设备。使用命令行访问连接到传感器,或使用OMEGA免费电脑软件绘制、记录、显示和输出数据以便分析。额外的模拟输出(0~5V或4~20 mA)提供了更大的灵活性。 微加工硅设计非常适用于实验室、测试平台或生物/制药应用中的压力或液位应用,以及需要可以长距离传输的坚固耐用的高精度变送器的工业应用。微加工硅传感器可为变送器提供优质稳定性,获得±0.08%的卓越高精度以及-29~85℃(-20~185℉)的宽补偿范围。模块化结构缩短了大多数配置和安装的交付时间。

接线代码
接头引脚 颜色 接口
1 绿色 + V out 模拟
2 红色 + 电源
3 蓝色 (B) RS485
4 棕色 (A) RS485
5 黑色 - 电源
6 白色 -V out 模拟
7 无接口 无接口
8 套管 套管

产品规格
电源:12~36 Vdc(使用毫安输出时,在 工作温度部分使用公式降低额定值)
最大环路Ω:(电源-9)×50
精度:±0.08% BSL (线性度、滞后和可重复性组合)
分辨率:最多5.5个有效数字
零点平衡:±0.5% FS(典型值) 1%(最大值) (2.5 psi及以下条件下,1%(典型值),2% (最大值))
量程设置:±0.5% FS(典型值) 1%(最大值) (2.5 psi及以下条件下,1%(典型值),2%(最大值))。接头向下以垂直 方向校准
温度补偿(过补偿范围):
    量程:范围> 5 psi:±0.5%;范围≤5 psi:±1.0%     零点:
范围> 5 psi:±0.5%;范围≤5 psi:±1.0%
最小隔离:外壳到传感器,100 MΩ @ 50 Vdc,外壳到输出端子,2 MO @ 50 Vdc
压力循环:至少100万次
长期稳定性(1年):±0.1%满量程(典型值)
功耗
  -5V:0.65 W(典型值)
  -I:最大1.25 W
二次防护
  表压/真空压力/复合压力:
     10 inH2O~5 psi:~1000 psi
    15~1000 psi:~3000 psi
     1500~5000 psi:~10,000 psi
  绝对压力/气压:
     5~1000 psia:~6000 psia
     1500~5000 psia:~10,000 psia
过压
  表压/真空压力/复合压力:
     10 inH2O:10倍量程
     1 psi:6倍量程
     2.5 psi~1000 psi:4倍量程
    1500 psi~5000 psi:最大7250 psi
  绝对压力/气压:
     5 psia:6倍量程
     15 psia~1000 psia:4倍量程
     1500~5000 psia:最大7250 psia
二次防护
  表压/真空压力/复合压力:
    25~350 mb:~70 bar
    1~70 bar:~200 bar
    100~350 bar:~700 bar
  绝对压力/气压:
    350 mb~70 bar:~400 bar
    100~350 bar:~700 bar
过压
  表压/真空压力/复合压力:
     25 mb:10倍量程

     70 mb:6倍量程
    170 mb到100 bar:4倍量程
    175~350 bar:最高500 bar
  绝对压力/气压:
    350 mb~100 bar绝对压力:4倍量程

    175~350 bar绝对压力:最高500 bar
接液部件:316L不锈钢
重量:200 g(7 oz)
工作温度范围:-40~85℃(-40~185℉); 使用毫安输出时;最高环境温度 = 106 +(0.038)R-(2.1)V,其中R =环路Ω且V = Vsupply
补偿温度
  英制:
    范围>5psi:-29~85°C(-20~185°F)
     范围≤ 5 psi:-17~85°C(0~185°F)
  公制:
    范围> 350 mb:-29~85°C(-20~185°F)
     范围≤ 350 mb:-17~85°C(0~185°F)
压力端口:
  英制:¼ -18 NPT公头
  公制:G-¼公头
模数转换:24位
输出:RS485数字,离散模拟 (选择0~5 Vdc或4~20 mA)
DAC转换:在16位时为300 Hz
带宽:
  多点模式:总体总线速率:DC到每秒1次更新 (典型值)
  单机模式:DC至640次更新/秒
ESD保护:到外壳和屏蔽线,测试到4 kV
  数字输出:保护装置额定值为±13 kV
  模拟输出:保护装置额定值:
    触点:±8 kV(最小值),±30 kV(最大值)
    空气:±15 kV(最小值),±30 kV(最大值)
电气终端:8针M12 A型带护罩公头 引脚连接(IEC61076-2-101);M12母头连接器 M12.8-S-F-FM,螺纹端子单独出售
符合CE标准:
  排放:符合工业EN61326标准。
   磁化率(10 V/m):数字:±0.009%,0~5 Vdc: ±0.18%,4~20 mA:±0.006%;使用7.6 m(25')6芯屏蔽电缆进行测试
环保等级:IP65
RS485(非隔离):
  协议:OMEGA命令结构(附带), 可寻址或未寻址单机
  单位负荷:1/8
  单机和寻址多点模式 推荐电缆:Belden 9843或同等电缆
  对于所载EMC性能:将排扰线连接到PX409-485侧屏蔽 接口,并将漏极在电源测 接地
  一根RS485总线上的最大设备数: 16台设备,支持软件120Ω终端电阻"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
英制型号采用RS485和0-5 Vdc或4-20 mA模拟输出
Quick Ship
  
PX459-005G485-5V
¥7,225.00
货期: 5 周
 
0-5 psi表压范围,采用RS485和0-5 Vdc输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-005G485-I
¥6,570.00
货期: 5 周
 
0-5 psi表压范围,采用RS485和4-20 mA输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-015G485-5V
¥7,225.00
货期: 5 周
 
0-15 psi表压范围,采用RS485和0-5 Vdc输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-015G485-I
¥6,570.00
货期: 5 周
 
0-15 psi表压范围,采用RS485和4-20 mA输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-050G485-5V
¥7,225.00
货期: 5 周
 
0-50 psi表压范围,采用RS485和0-5 Vdc输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-050G485-I
¥6,570.00
货期: 5 周
 
0-50 psi表压范围,采用RS485和4-20 mA输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-1.0KG485-I
¥6,570.00
货期: 5 周
 
0-1000 psi表压范围,采用RS485和4-20 mA输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-030A485-5V
¥6,570.00
货期: 5 周
 
0-30 psi绝对压力范围,采用RS485和0-5 Vdc输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-030A485-I
¥6,570.00
货期: 5 周
 
0-30 psi绝对压力范围,采用RS485和4-20 mA输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-150A485-5V
¥6,570.00
货期: 5 周
 
0-150 psi绝对压力范围,采用RS485和0-5 Vdc输出,M12电气连接
Quick Ship
  
PX459-150A485-I
¥6,570.00
货期: 7 周
 
0-150 psi绝对压力范围,采用RS485和4-20 mA输出,M12电气连接
配件
Quick Ship
  
M12.8-S-F-FM
¥283.00
货期: 2 周
 
M12连接器可通过螺纹连接的方式现场附接到电缆直径为6-8 mm的现有传感器电缆或延长电缆
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
咨询  
货期: 
 
 
小型节点通信信号转换器将RS485转换为USB
Quick Ship
  
CA-6PC24-1-030-RS485
¥1,505.00
货期: 6 周
 
30英尺6芯M12电缆组件,适用于RS485
所有金额以RMB显示
注: "配有5点NIST可追溯校准和免费下载软件。

该系列产品将很快增加替代压力类型和电气输出接口。请联系销售代表获取其他配置以满足您的需求!
"

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Electrical Termination 选项:
PX459 for Imperial for M12 Connector
PXM459 for Metric for M12 Connector

(2) Range - Not all ranges are available for every pressure type 选项:
10W for Imperial Pressure 0 to 10 inH2O
001 for Imperial Pressure 0 to 1 psi
2.5 for Imperial Pressure 0 to 2.5 psi
005 for Imperial Pressure 0 to 5 psi
015 for Imperial Pressure 0 to 15 psi
030 for Imperial Pressure 0 to 30 psi
050 for Imperial Pressure 0 to 50 psi
100 for Imperial Pressure 0 to 100 psi
150 for Imperial Pressure 0 to 150 psi
250 for Imperial Pressure 0 to 250 psi
500 for Imperial Pressure 0 to 500 psi
750 for Imperial Pressure 0 to 750 psi
1.0K for Imperial Pressure 0 to 1000 psi
1.5K for Imperial Pressure 0 to 1500 psi
2.5K for Imperial Pressure 0 to 2500 psi
3.5K for Imperial Pressure 0 to 3500 psi
5.0K for Imperial Pressure 0 to 5000 psi
32B for Imperial Barometric (Absolute Pressure) 0 to 32 inHg
16B for Imperial Barometric (Absolute Pressure) 16 to 32 inHg
26B for Imperial Barometric (Absolute Pressure) 26 to 32 inHg
025H for Metric Pressure 0 to 25 mbar
070H for Metric Pressure 0 to 70 mbar
170H for Metric Pressure 0 to 170 mbar
350H for Metric Pressure 0 to 350 mbar
001B for Metric Pressure 0 to 1.0 bar
002B for Metric Pressure 0 to 2 bar
3.5B for Metric Pressure 0 to 3.5 bar
007B for Metric Pressure 0 to 7 bar
010B for Metric Pressure 0 to 10 bar
17.5B for Metric Pressure 0 to 17.5 bar
035B for Metric Pressure 0 to 35 bar
050B for Metric Pressure 0 to 50 bar
070B for Metric Pressure 0 to 70 bar
100B for Metric Pressure 0 to 100 bar
175B for Metric Pressure 0 to 175 bar
245B for Metric Pressure 0 to 245 bar
350B for Metric Pressure 0 to 350 bar
32H for Metric Barometric (Absolute Pressure) 0 to 1100 hPa
16H for Metric Barometric (Absolute Pressure) 550 to 1100 hPa
26H for Metric Barometric (Absolute Pressure) 0 to 1100 hPa

(3) Pressure Type 选项:
G for Gage Pressure Ranges 10W to 5.0K or 025H to 350B
A for Absolute Pressure Ranges 005 to 5.0K or 350H to 350B
B for Barometric Pressure Ranges 32B/16B/26B or 32H/16H/26H
V for Vacuum Pressure Ranges 015 to 10W or 001B to 025H
CG for Compound Gage Pressure Ranges 015 to 10W or 001B to025H
SG for Sealed Gage Pressure Ranges 100 to 5.0K or 007 to 350B

(4) Output Signal 选项:
485-5V for RS485 with 0 to 5 Vdc Output
485-I for RS485 with 4 to 20 mA Output
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。