omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

全不锈钢压力传感器
可兼容多种介质
先进的硅加工技术

PX309系列

全不锈钢压力传感器 | PX309系列

全不锈钢压力传感器

查看下面所有型号

  • 1 psi、2 psi 和5 psi 低压量程!
  • 全不锈钢结构
  • 可测量表压或绝对压力
  • 坚固耐用的外壳设计
  • 高稳定性、低漂移
  • 0.25%的静态精度
  • IP 65保护等级
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

我们提供全套服务——从产品立项到设计和原 型制作,乃至制造和测试。我们的应用工程师 与客户紧密合作,定制、设计或创造全新的产 品。欢迎致电给我们——无论您是OEM、制造 商或是最终用户。


规格:
OMEGA的PX309系列量程低于100 psi的型号使用高精度硅传感器,该传感器受充油不锈钢膜片的保护。100 psi及以上量程装置使用以分子状固定在不锈钢膜片上的硅应变片。
长期稳定性(1年): ±0.25%(常规)
常规寿命: 一千万次(常规)
工作温度: -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
耐受压力:
    全psia及≤50 psig量程:
容量的3倍或20 psi,以较大值为准
    100 psig量程: 容量的2倍
破裂压力: 容量的500%或25 psi,以较大值为准
响应时间: <1 ms
冲击: 50 g, 11 ms半正弦波冲击
振动: ±20 g
保护等级: IP 65
接液部件: 全psia及1 ~ 50 psig量程为316不锈钢;100 ~ 10,000 psig量程为17-4 PH不锈钢
压力端口: ¼-18 MNPT
电气连接:
    PX309: 1.5 m (5') 2芯、3芯或4芯电缆(分别为mA、5V 及 mV输出)
    PX319: 微型DIN连接器 (含对接连接器)
    PX329: 扭锁式连接器,导气对接连接器单独销售(PT06V-10-6S)
    PX359: M12,4针连接器
重量:
    PX309: 154 g (5.4 oz)
    PX319、PX329、PX359: 100 g (3.5 oz)

100 mV输出
激励:
    0 ~ 50 psig及全psia量程: 10 Vdc (比率式),(5 ~ 12 Vdc范围内)
    100 ~ 10,000 psig量程: 5 Vdc (ratiometric), (3 ~ 10 Vdc limits)
输出: 0 ~ 100 mV,例外情况 2 psi = 40 mV,1 psi = 20 mV
精度: 25ºC温度下为 ±0.25% FS BSL (包括线性度、滞后性及重复性)
零点偏移: ±2% FSO; 对1和2 psi 量程为±4%
跨距设置: ±2% FSO; 对1和2 psi 量程为±4%
补偿温度: 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)
归零和跨距校正热效应(在补偿范围内):
    15 ~ 10,000 psi量程: ±2% FSO
    5 psi量程: ±3% FSO
    2 psi量程: ±4% FSO
    1 psi量程: ±5% FSO

5V输出
激励: 9 ~ 30 Vdc(反向极性和过压保护)
输出: 0 ~ 5 Vdc 或 4 ~ 20 mA
5 ~ 10,000 psi的静态精度: 25ºC温度下为±0.25% FS BSL(包括线性度、滞后性及重复性)
零点偏移: ±2% FSO; 对1和2 psi量程为±4%
跨距设置: ±2% FSO; 对1和2 psi量程为±4%
补偿温度:
    >5 psi量程: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
    ≤5 psi量程: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
总误差范围: ±2% FSO;包括线性度、滞后性、重复性、热滞后及热误差(例外情况:2 psi = ±3%,1 psi = ±4.5%)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
以下所例为最常用​​的型号
可选从1 psi 到10,000 psi 的检测范围
mV 输出型型号
Quick Ship
  
PX309-015GV
¥2,112.33
货期: 3 周
 
15 psi,mV / V 输出, 带1.5米(5英尺电缆)传感器
Quick Ship
  
PX309-030GV
¥2,112.33
货期: 3 周
 
30 psi,mV / V输出,带1.5米(5英尺电缆)传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-100GV
PX309-100GV
¥2,112.33
货期: 3 周
 
100 psi,mV / V输出,带1.5米(5英尺电缆)传感器
Quick Ship
  
PX309-300GV
¥2,112.33
货期: 3 周
 
300 psi,mV / V输出,带1.5米(5英尺电缆)传感器
Quick Ship
  
PX309-500GV
¥2,112.33
货期: 3 周
 
500 psi,mV / V输出,带1.5米(5英尺电缆)传感器
Quick Ship
  
PX309-1KGV
¥2,112.33
货期: 3 周
 
1000 psi,mV / V输出,带1.5米(5英尺电缆)传感器
Quick Ship
  
PX309-3KGV
¥2,112.33
货期: 3 周
 
3000 PSI,mV / V输出,带1.5米(5英尺电缆)传感器
5 VDC输出型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-015G5V
PX309-015G5V
¥2,719.56
货期: 3 周
 
15 psi,5 VDC输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
  
PX309-030G5V
¥2,719.56
货期: 3 周
 
30 psi,5 VDC输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-100G5V
PX309-100G5V
¥2,719.56
货期: 库存
 
100 psi,5 VDC输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-300G5V
PX309-300G5V
¥2,719.56
货期: 2 周
 
300 psi,5 VDC输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-500G5V
PX309-500G5V
¥2,719.56
货期: 库存
 
500 psi,5 VDC输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-1KG5V
PX309-1KG5V
¥2,719.56
货期: 库存
 
1000 psi,5 VDC输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-3KG5V
PX309-3KG5V
¥2,719.56
货期: 库存
 
3000 psi,5 VDC输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
4 至 20 mA 输出型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-015GI
PX309-015GI
¥2,719.56
货期: 3 周
 
15 psi,毫安输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-030GI
PX309-030GI
¥2,719.56
货期: 3 周
 
30 psi,毫安输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-100GI
PX309-100GI
¥2,719.56
货期: 库存
 
100 psi,毫安输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-300GI
PX309-300GI
¥2,719.56
货期: 2 周
 
300 psi,毫安输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-500GI
PX309-500GI
¥2,719.56
货期: 3 周
 
500 psi,毫安输出传感器带, 1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-1KGI
PX309-1KGI
¥2,719.56
货期: 库存
 
1000 psi,毫安输出传感器, 带1.5米(5英尺电缆)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-3KGI
PX309-3KGI
¥2,719.56
货期: 3 周
 
3000 psi,毫安输出传感器带1.5米(5英尺电缆)
配件
Quick Ship
  
CA-359-4PC22-2M
¥726.60
货期: 9 周
 
2 m (6')通气电缆(带M12连接器),用于PX359表压量程超过 100 psi的装置
Quick Ship
  
CA-359-4PC22-5M
¥1,105.47
货期: 2 周
 
5 m (16')通气电缆(带M12连接器),用于PX359表压量程超过 100 psi的装置
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
¥271.96
货期: 2 周
 
用于PX319型压力传感器的9.4毫米迷你型DIN连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06V-10-6S
PT06V-10-6S
咨询  
货期: 
 
 
用于表压型或绝对压力型 PX329传感器的扭锁连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥304.13
货期: 库存
 
非密封的用于绝对压力型PX329传感器的扭锁连接器
Quick Ship
  
P002414-1
咨询  
货期: 
 
 
一端有M12插头、另一端线端裸露的带有2米(6英尺)电缆的密封插头,用于表压型 PX359 传感器
Quick Ship
  
P002414-2
咨询  
货期: 
 
 
用于表压型 PX359 传感器的密封 M12连接器,带5米(16')电缆
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
¥182.00
货期: 库存
 
5 m (16') PVC电缆,一端为直线型4针M12母连接器,另一端为 悬空引线,用于PX359所有绝对压力量程和表压量程超过100 psi 的装置
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点的NIST可溯源校准。M12电缆单独销售,见配件。
注: 100 psig及以上量程装置可承受压力端口上的真空而不会发生损坏。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电气连接 选项:
0 for 1.5米(5英尺)电缆
1 for 微型DIN连接器
2 for 扭锁连接器
5 for M12连接器

(2) 范围 选项:
绝对压力 for
005A for 5 psia
015A for 15 psia
030A for 30 psia
050A for 50 PSIA
100A for 100 psia
200A for 200 psia
300A for 300 psia
for
表压
001G for 1 psig
002G for 2 psig
005G for 5 psig
015G for 15 psig
030G for 30 psig
050G for 50 psig
100G for 100 psig
150G for 150 psig
200G for 200 psig
300G for 300 psig
500G for 500psig
1KG for 1000 psig
2KG for 2000 psig
3KG for 3000 psig
5KG for 5000PSIg
7.5KG for 7500psig
10KG for 10000 psig

(3) 输出 选项:
V for mV / V输出
5V for 0到5 VDC输出
I for 4到20 mA输出
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。