omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

PX3005-DIFF

数显差压变送器 | PX3005-DIFF
新产品

数显差压变送器

¥8,132.94 PX3005-25WDWBI

1年保修 CE
  • 0.075% 精度
  • 线性或平方根输出
  • 可调脉冲抑制
  • 液晶屏显示任意工艺变量,mA, 或 %
  • 19个用户可选的工程单位
  • IP67 316 不锈钢外壳
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

Omega 差压型PX3005-DIFF是一款紧凑、量程可调节的压力变送器,非常适合在过程自动化、液压系统、压缩机、泵和罐体液位等必须保持一致可靠的压力测量的应用中监测压力。PX3005-DIFF采用经过验证的MEMs压阻式压力传感器的独特封装结构,并结合先进的微处理技术,以提供卓越的精度和性能.

独特的结构实现了管路高压操作和优异的防护,可以避免压力过载。坚固耐用的316L不锈钢外壳提供IP67防护等级,适用于冲水环境。 5位背光液晶显示器允许整个过程变量的精确显示量程范围为1 ~ 1,500 psi,智能变送器模块允许配置4~20mA信号、输入或输出显示,以及19个工程单位可供选择。可调节输出信号来重新调节变送器,或“去除”不必要的液头预加载。可从-100%~100% FS URL(量程上限)的范围中进行调节零点和跨距,最小跨距为URL的30%。这意味着一个15psi的传感器可以在-15 ~ FS 15 psi之间设置零点。例如,零点可以设置为-15psi,最大值为15psi,即在-15psi时输出为4mA,中点12mA为0psi, 20mA为15psi.

尺寸:mm (英寸)

规格
TD(调节比) = 设备标定量程/设备设定跨距
示例:PX3005-1KWDWBI,设定跨距 500"H2O TD = 1000"H2O/500"H2O = 2

精度 (NLHR, 20°C ±5°C): ±0.075TD% 跨距
(平方根输出精度是线性输出精度的1.5倍)
长期稳定性: ±0.2% URL/60 个月
环境温度影响 -20 to 80°C (-4 to 176°F): ±(0.1 +0.1TD)% 跨距
静压效应: 零点效应 ±0.15TD % SPAN/10MPa (1450 psi); 全程效应 ±0.2% SPAN/10 MPa (1450 psi)
供电影响: ± 0.005TD% SPAN/V (零点和跨距)
安装位置影响: 安装误差低于 400Pa (1.60” H2O) 可以通过 PV = 0 复位
振动影响: GB/T 1827.3/IEC61298-3 测试, 20g (5 to 2000 HZ, max <±3 mm), <0.1% URL
供电电压 (U): 10.5 to 55VDC
输出信号:双线,线性或平方根输出可选
传感器响应时间: 200 mS
阻尼时间: 可选, 0 to 100 S
负载电阻 Ω: <(U-10.5)/0.021
传输距离: < 1000 m
功耗: 500mW (20.8mA output @ 24VDC)
工作温度: -20 to 70°C (-4 to 160°F)
存储温度: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
介质温度: -40 to 120°C (-40 to 250°F)
环境评级: IP67
介质: 兼容316不锈钢的流体和气体
过程连接/材质: ¼" -18NPT F/316 SS
电气连接: 4 pin male M12
隔膜材质: 316L SS
充液材质: 硅油
密封圈: FKM O型圈
壳体材质: 316 不锈钢
重量:
     净重约: 约 3kg (不含安装支架和工艺连接适配器)

量程表
标称值 最小跨距 上限(URL) 下限(LRL) 静压极限 高侧过压极限 低侧过压极限
mbar "H2O mbar "H2O mbar "H2O mbar "H2O bar psi bar psi bar psi
60 25 0.02 0.8 60 25 -60 -25 250 3600 250 3600 160 2300
400 160 0.04 1.6 400 160 -400 -160 400 5750 250 3600 160 2300
2500 1000 0.25 10 2500 1000 -2500 -1000 400 5750 250 3600 160 2300
bar psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar psi
10 150 0.1 1.5 10 150 -5 -70 400 5750 250 3600 160 2300
30 400 0.3 4 30 400 -5 -70 400 5750 250 3600 160 2300
100 1500 1 15 100 1500 -5 -70 400 5750 250 3600 160 2300

EMC环境:
      GB/T 9254/CISPR22
      GB/T 17626.2/IEC61000-4-2
      GB/T 17626.3/IEC61000-4-3
      GB/T 17626.8/IEC61000-4-8
      GB/T 17626.4/IEC61000-4-4
      GB/T 17626.5/IEC61000-4-5
      GB/T 17626.6/IEC61000-4-6

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
配件
连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-R-F-FM
M12-R-F-FM
¥155.16
货期: 库存
 
现场可维护/安装直通4针M12内螺纹接头
Quick Ship
  
M12C-SIL-4-S-F-5
¥221.12
货期: 12 周
 
硅胶电缆 -50 ~ 180°C,一端4针M12直通插孔,另一端跨线,长5m (16.4')
Quick Ship
  
PX3005-012-ADAPTOR
¥659.57
货期: 2 周
 
适配器,½-14NPT(F), 304不锈钢
Quick Ship
  
PX3005-1.5KDWBI
¥8,592.11
货期: 7 周
 
1500 psi, 100 bar 差压变送器
Quick Ship
  
PX3005-400DWBI
¥8,592.11
货期: 7 周
 
400 psi, 30 bar 差压变送器
Quick Ship
  
PX3005-RAB-PANEL
¥396.92
货期: 2 周
 
面板安装弯头支架,2” 碳钢管道
Quick Ship
  
PX3005-RAB-PIPE
¥396.92
货期: 7 周
 
管道安装弯头支架,2” 碳钢管道
Quick Ship
  
PX3005-STB-PIPE
¥396.92
货期: 2 周
 
管道安装直托支架,2” 碳钢管道
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-S-F-FM
M12-S-F-FM
¥147.05
货期: 库存
 
现场可维护/安装直角4针M12内螺纹接头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
¥216.32
货期: 库存
 
PU电缆 -25 ~ 90°C,一端4针M12直通插孔,另一端跨线,长5 m (16.4')
Quick Ship
  
M12C-PVC-4-R-F-5
¥208.30
货期: 库存
 
PVC电缆 -25 ~ 100°C,一端4针M12直角插孔,另一端跨线,长5 m (16.4')
Quick Ship
  
PX3005-150DWBI
¥8,592.11
货期: 7 周
 
150 psi, 10 bar 差压变送器
Quick Ship
  
PX3005-160WDWBI
¥8,132.94
货期: 7 周
 
160 inH2O,400 mbar 差压变送器
Quick Ship
  
PX3005-1KWDWBI
¥8,592.11
货期: 7 周
 
1000 inH2O,2500 mbar 差压变送器
Quick Ship
  
PX3005-25WDWBI
¥8,132.94
货期: 2 周
 
25 inH2O,60 mbar 差压变送器
所有金额以RMB显示
400-820-0559