通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
差压传感器
» PX274/277 系列
差压变送器
带现场可选量程
PX274/277 系列
差压变送器
查看下面所有型号
下单
单个装置可提供多达6种可在现场选择的量程
坚固耐用的NEMA 4 (IP65)外壳,配备外部 安装托架
可承受高达10 psid的 超压而不发生零点漂移
具有短路和反向 极性保护
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
电流或电压输出
规格:
激励:
PX274:
12 ~ 40 Vdc
PX277:
12 ~ 35 Vdc
输出:
PX274:
4 ~ 20 mA (2 wire)
PX277:
0 ~ 5 or 0 ~ 10 Vdc
精度:
满量程的±1.0%
工作温度:
-18 ~ 80°C (0 ~ 175°F)
补偿温度:
-4 ~ 65°C (25 ~ 150°F)
热效应:
0.02% FS/°C (±0.0125%/°F)
耐受压力:
10 psi
介质兼容性:
洁净、干燥的空气或惰性气体
压力接头:
00.2" 软管倒钩接头(使用 3⁄16" 柔性管)
终端:
螺钉式接线端
外壳:
被釉,18 GA钢,NEMA 4 (IP65) 级
重量:
454 g (1.0 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PX274-0.1DI
¥
1,830.00
货期: 2 周
数量
输出 4 ~ 20 mA, 可选量程 (inH2O), 0 ~ 0.1, -0.05 ~ +0.05
PX274-01DI
¥
1,830.00
货期: 2 周
数量
输出 4 ~ 20 mA, 可选量程 (inH2O), 0 ~ 1.0, 0 ~ 0.5, 0 ~ 0.25, -0.5 ~ 0.5, -0.25 ~ 0.25, -0.125 ~ 0.125
PX274-05DI
¥
1,830.00
货期: 2 周
数量
输出 4 ~ 20 mA, 可选量程 (inH2O), 0 ~ 5.0, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.25, -2.5 ~ 2.5, -1.25 ~ 1.25, -0.625 ~ 0.625
PX274-30DI
¥
1,830.00
货期: 2 周
数量
输出 4 ~ 20 mA, 可选量程 (inH2O), 0 ~ 30, 0 ~ 15, 0 ~ 7.5, -15 ~ 15, -7.5 ~ 7.5, -3.75 ~ 3.75
配件
PX270-PROBE
¥
96.00
货期: 5 周
数量
静压探头,长101.6毫米(4英寸)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
相关产品:
DP24-E
立即购买 →
⅛ DIN过程仪表
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出