omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

低压放大输出传感器
用于5 VDC电源  - 停产

PX139系列

低压放大输出传感器 用于5 VDC电源 | PX139系列

低压放大输出传感器 用于5 VDC电源

查看下面所有型号

  • 可提供差压、表压或绝对压力测量
  • 精密4V输出跨距
  • 精确的温度补偿
  • 用于干燥的气体
  • 5V激励电压
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

重要提示:

PX139 系列低压放大输出传感器已经停产,同类相关产品请查看 PXSDX系列产品,或者拨打800销售热线咨询工程师!


±1.0 ~ ±30 psi
±0.07 ~ ±2 bar

规格:
激励电压: 5 Vdc @ 2 mA
输出: 0.25 ~ 4.25 Vdc
跨距校正: 4V ±0.1V
线性度和滞后: 通常为满量程的±0.1%,
最大值为0.5%(对于 ±0.3 psi 量程,通常为0.5%,最大值为1%)
重复性: 满量程的±0.3%
零点平衡: 2.25 ±0.1 Vdc(差压);
0.25 ±0.1 Vdc(绝压)
储存温度: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
补偿温度范围: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
零点温度效应: 满量程的±0.5%
(对0.3 psi为满量程的±1%)
量程温度效应: 满量程的±0.5%
(对0.3 psi为满量程的±1%)
耐受压力: 超过满量程压力的3倍
破裂压力: 超过满量程压力的5倍
共模压力: 50 psi
介质兼容性: 用于能够兼容硅、玻璃纤维尼龙以及氧化铝陶瓷的气体
对接连接器: CX136-4(单独销售)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
量具/差压模型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX139-001D4V
PX139-001D4V
咨询  
货期: 
 
 
1磅差范围放大输出传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX139-005D4V
PX139-005D4V
咨询  
货期: 
 
 
5磅差范围放大输出传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX139-015D4V
PX139-015D4V
咨询  
货期: 
 
 
15磅差范围放大输出传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX139-030D4V
PX139-030D4V
咨询  
货期: 
 
 
30磅差范围放大输出传感器
绝对压力模型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX139-015A4V
PX139-015A4V
咨询  
货期: 
 
 
0-15磅的绝对范围放大输出传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX139-030A4V
PX139-030A4V
咨询  
货期: 
 
 
0-30磅的绝对范围放大输出传感器
配件
Quick Ship
  
CX136-4
¥53.98
货期: 库存
 
用于PX139系列传感器的对接连接器
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。