omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

低成本硅压力传感器
带放大电压输出 表压、差压及绝对压力—  - 停产

PX138 系列

低成本硅压力传感器带放大电压输出   表压、差压及绝对压力 | PX138 系列

低成本硅压力传感器带放大电压输出 表压、差压及绝对压力

查看下面所有型号

  • 可提供差压、表压或绝对压力测量
  • 精密5V输出量程
  • 精确的温度补偿
  • 恒定激励电压
  • 用于洁净、干燥的气体
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

重要提示:

PX138 系列硅压力传感器已经停产,同类相关产品请查看 PXSDX系列产品,或者拨打800销售热线咨询工程师!

±0.3 至 ±30 psi
±0.02 至 ±2 bar


规格:
激励电压: 8 Vdc (7 ~ 16 Vdc 范围内)
输出: 1 ~ 6 Vdc (激励电压为 8 Vdc 时)
线性度和滞后: 通常为满量程的±0.1%,最大值为0.5%(对于±0.3 psi量程,通常为0.5%,最大值为 1% )
重复性: 通常为满量程的 ±0.1%,最大值为 0.3%
零点平衡: 3.5 ±0.05 Vdc(差压);
1 ±0.1 Vdc(绝压)
储存温度: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
补偿温度范围: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
温度效应: 满量程的±0.5%
(对 0.3 psi 为满量程的 ±1%)
温度效应: 满量程的±0.5%
(对 0.3 psi 为满量程的 ±1%)
耐受压力: 超过满量程压力的3倍
破裂压力: 超过满量程压力的5倍
共模压力: 50 psi
介质兼容性: 用于能够兼容硅、玻璃纤维尼龙以及氧化铝陶瓷的气体
对接连接器: CX136-4(单独销售)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
表压/差压范围模型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX138-0.3D5V
PX138-0.3D5V
咨询  
货期: 
 
 
一个0.3磅的量具/差范围是输出电压的硅压力传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX138-001D5V
PX138-001D5V
咨询  
货期: 
 
 
是一种输出电压硅压力传感器的量具/ 1磅差范围
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX138-005D5V
PX138-005D5V
咨询  
货期: 
 
 
是一种输出电压硅压力传感器的量具/ 5磅差范围
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX138-015D5V
PX138-015D5V
咨询  
货期: 
 
 
是一种输出电压硅压力传感器与一个15磅的规/差范围
绝对压力范围模型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX138-015A5V
PX138-015A5V
咨询  
货期: 
 
 
0-15磅的绝对压力传感器的电压输出硅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX138-030A5V
PX138-030A5V
咨询  
货期: 
 
 
0-30磅的绝对压力传感器的电压输出硅
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。