omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

低成本硅压力传感器 (毫伏输出) - Discontinued

PX137系列

低成本硅压力传感器 (毫伏输出) | PX137系列

低成本硅压力传感器 (毫伏输出)

查看下面所有型号

  • 可提供差压、表压或绝对压力测量
  • 高精度毫伏输出
  • 精确的温度补偿
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

This series has been discontinued. Only in stock models are available. Please see our new PX165 series as a potential alternative..

0-0.3 至 0-100 psi
0-0.2 至 0-6.9 bar

规格:
激励电压: 12 Vdc (最大值为16)
线性度和滞后: 通常为满量程的
±0.1%,最大值为0.5%(对0.3 psi量程为0.5%/1%)
重复性: 通常为满量程的±0.1%,最大值
为0.3%
零点平衡: ±1 mV(对0.3 psi量程为
±3 mV)
输入电阻: 10 kΩ
储存温度: -40 ~ 125°C
(-40 ~ 257°F)
工作温度: 0 ~ 70°C
(32 ~ 158°F)
量程温度效应: ±1.5% FS 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
+0.5% FS 50 ~ 70°C (122 ~ 158°F)
零点温度效应: ±0.8 mV 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
+0.2 mV 50 ~ 70°C (122 ~ 158°F)
对0.3 psi量程: ±1.0 mV 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
    +0.5 mV 50 ~ 70°C (122 ~ 158°F)
耐受压力: 超过满量程压力的3倍
破裂压力: 超过满量程压力的5倍
共模压力: 50 psi
介质兼容性: 可用于能够兼容硅、玻璃纤维尼龙以及氧化铝陶瓷的气体
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-0.3DV
PX137-0.3DV
咨询  
货期: 
 
 
表压/差压 ±0.3 psi (8.3 in H2O)/±0.02 bar (2 kPa) 满量程输出(激励电压为 12 V时)18 ±2 mV
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-001DV
PX137-001DV
咨询  
货期: 
 
 
表压/差压 ±1 psi/±0.07 bar 满量程输出 满量程输出(激励电压为 12 V时)8 ±1 mV
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-005DV
PX137-005DV
咨询  
货期: 
 
 
表压/差压 ±5 psi/±0.34 bar 满量程输出 满量程输出(激励电压为 12 V时)60 ±2.5 mV
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-015DV
PX137-015DV
咨询  
货期: 
 
 
表压/差压 ±15 psi/±1.0 bar 满量程输出 满量程输出(激励电压为 12 V时)90 ±5 mV
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-030DV
PX137-030DV
咨询  
货期: 
 
 
表压/差压 ±30 psi/±2.1 bar 满量程输出 满量程输出(激励电压为 12 V时)90 ±5 mV
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-100DV
PX137-100DV
咨询  
货期: 
 
 
表压/差压 ±100 psi/±6.9 bar 满量程输出 满量程输出(激励电压为 12 V时)100 ±5 mV
绝对压力量程
Quick Ship
  
PX137-015AV
咨询  
货期: 
 
 
15 psia/1.0 bar 满量程输出 满量程输出(激励电压为 12 V时)90 ±5 mV
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。